3D Hall-Sensor-Produktlinie zur Positionsmessung mit einzigartiger Streufeldkompensation
14. November 2018 - Trade News - PR1810
- Neue, auf dem Hall-Effekt basierende 3D-Positionssensoren ermöglichen eine aktive Streufeldkompensation von homogenen Feldern und Gradientenfeldern
- Die flexible Architektur unterstützt verschiedene digitale Schnittstellen (SPI, PWM, SENT gemäß SAE J2716 Rev. 2016 und PSI5 Rev. 2.x)
- Präsentation der HAL 39xy-Sensoren vom 13. bis 16. November 2018 auf der Electronica in München
14. November 2018
Die TDK Corporation erweitert das Micronas Positionssensor-Sortiment um die Hall-Sensor-Familie HAL® 39xy mit Streufeld-Kompensationsfunktion, die auf einer äußerst flexiblen Architektur für mehrdimensionale Magnetfeldmessungen basiert. Vermarktet werden die Sensoren unter der Marke masterHAL®. Die Sensoren erfüllen heutige und zukünftige Anforderungen des Automobil- und Industriemarktes und bieten vier verschiedene Messmodi in einem einzigen Bauteil: Lineare Positionserfassung, 360°-Drehwinkelerkennung und 180°-Drehwinkelerkennung mit Streufeldkompensation einschließlich Gradientenfeldern sowie die Fähigkeit zur vollwertigen 3D-Magnetfeldmessung (BX, BY, BZ).
Das Herz der HAL 39xy-Sensoren beruht auf der patentierten 3D HAL® Pixelzellen-Technologie. Sie ermöglicht nicht nur eine sehr genaue Magnetfeldmessung, sondern ist auch unempfindlich gegenüber Streufeldern. Dieses einzigartige Konzept basiert auf einer Reihe von Hall-Elementen. Jeder Messmodus verwendet eine andere Hall-Element-Kombination, um das beste Messergebnis zu erzielen. Das hochflexible Sensor-Array der masterHAL®-Sensorlinie erleichtert Entwicklern die Auswahl des optimalen Betriebsmodus für jede erdenkliche Messaufgabe. Die HAL 39xy-Sensoren sind die einzigen auf dem Markt verfügbaren Systemlösungen, die alle vier Modi in einem einzigen Sensor integrieren. Sie schaffen einen klaren Vorteil für den Kunden, denn es muss nur ein Bauelement anstelle mehrerer verschiedener Hardwareversionen qualifiziert werden. Die neuen Sensoren eignen sich ideal zum Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter alle Arten von Ventilen und Aktuatoren, Gangschaltung, Pedalstellungs-, Getriebepositions-, Lenkwinkel- oder Fahrwerkpositionserfassung.
Dank ihrer flexiblen Architektur bietet die HAL 39xy-Sensorfamilie viele Konfigurationsmöglichkeiten. Sie verfügt über einen leistungsstarken DSP und einen eingebetteten Mikrocontroller. Der DSP sorgt für eine schnelle Signalverarbeitung, während der Mikrocontroller die Schnittstellenkonfiguration und die Überwachung der funktionalen Sicherheit übernimmt. TDK-Micronas bietet die Entwicklung kundenspezifischer Firmware für den DSP und den Mikrocontroller an. Zusammen mit dem flexiblen Hall-Sensor-Frontend können Kunden so neue Anwendungen realisieren. Die innovative Architektur erleichtert den Kunden die Entwicklung neuer Lösungen und beschleunigt die Prototypenentwicklung. Sie ermöglicht auch eine schnelle und einfache Anpassung an Veränderungen bei Schnittstellenstandards, wie SENT, SPI und PSI5.
Muster werden im ersten Quartal 2019 verfügbar sein. Weitere Sensorvarianten, zum Beispiel eine Dual-Die-Version mit Redundanzfunktion oder mit integrierten Kondensatoren befinden sich in der Entwicklung. TDK präsentiert die masterHAL®-Produktlinie vom 13. bis 16. November 2018 während der Electronica in München am Stand 460 in Halle B3.
Glossar
- 3D HAL® Pixelzelle: Ermöglicht die direkte Messung von Magnetfeldern in drei Richtungen X, Y, Z
- Streufeldkompensation: Moderne Hall-Effekt-Sensoren müssen unempfindlich gegenüber Störfeldern sein, die von E-Motoren oder Stromleitungen in Hybrid- oder Elektrofahrzeugen (xHEV) erzeugt werden.
Hauptanwendungen
- Alle Arten von Ventilen und Aktuatoren (z.B. Kühlventile, AGR, Turbolader-Stellantriebe)
- Gangschaltung
- Pedalpositionserkennung
- Getriebepositionserkennung
- Leuchtweitenregulierung
- Fahrwerksposition
Hauptanwendungen und -vorteile
- Positionserkennung mit Streufeldkompensation (Linear und Rotation bis 360°) für ISO 11452-8-Anforderungen
- Kompensation von Streufeldern mit Gradienten bei 180°-Rotationsanwendungen
- Vollwertige 3D-Magnetfeldmessung von BX, BY und BZ
- Übertragung von temperaturkompensierten magnetischen Rohwerten (BX, BY, BZ), von bis zu zwei berechneten Winkeln sowie von Winkelgeschwindigkeit, Magnetfeldamplitude und/oder Chiptemperatur
- Unterstützung von Anwendungen mit funktionaler Sicherheit (SEooC gemäß ISO 26262)
- Zusätzlicher Schaltausgang
- Großer Versorgungsspannungsbereich: 3,0 V… 16 V
- Dank des großen Umgebungstemperaturbereichs von –40 °C bis max. 160 °C für Automobilanwendungen geeignet
Kenndaten
Typen | HAL 3900, HAL 3930, HAL 3980 |
Gehäuse | SOIC-8 |
Digitale Ausgangsformate | SPI, PWM & SENT SAE J2716 rev. 2016, PSI5 2.x |
Winkelgenauigkeit | ±0.6° @ 10 mT für Rotationsanwendungen |
Magnetfeldamplitudenbereich | 10 mT… 130 mT. Bis zu 5 mT mit reduzierter Genauigkeit. |
Sicherheit | ASIL-B gemäß ISO 26262 |
Muster Verfügbarkeit | Q1 2019 |
Über TDK-Micronas
TDK-Micronas ist der bevorzugte Partner für Sensing und Control. TDK-Micronas zählt alle bedeutenden Hersteller der Automobilelektronik weltweit zu seinen Kunden, viele davon in einer dauerhaften, auf gemeinsamen Erfolg ausgerichteten Partnerschaft. Der operative Hauptsitz befindet sich in Freiburg im Breisgau. Derzeit beschäftigt TDK-Micronas rund 900 Mitarbeiter. Weitere Informationen über TDK-Micronas und seine Produkte erhalten Sie unter www.micronas.tdk.com.
Über die TDK Corporation
Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung elektronischer und magnetischer Produkte Schlüsselmaterialien sind. Das umfangreiche TDK Portfolio umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Produkte sowie Piezo- und Schutzbauelemente. Zum Produktspektrum gehören auch Sensoren und Sensor-Systeme wie etwa Temperatur-, Druck-, Magnetfeld- und MEMS-Sensoren. Darüber hinaus bietet TDK auch noch Stromversorgungen und Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie sowie Schreib-Lese-Köpfe und Weiteres. Vertrieben werden die Produkte unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte TDK einen Umsatz von 12 Milliarden USD und beschäftigte rund 103.000 Mitarbeiter weltweit.
Region | Kontakt | Telefon | ||
---|---|---|---|---|
Global | Julia ANDRIS | TDK-Micronas Freiburg, Deutschland |
+49 761 517 2531 | media@micronas.com |
Downloads
3D Hall-Sensor-Produktlinie zur Positionsmessung mit einzigartiger Streufeldkompensation