Trade News |

Auf der Single-Chip-Lösung von Micronas basierende LCD-HDTVs erhalten hochkarätige Auszeichnungen (0810)

TDK Micronas Visual

Testberichte geben Full-HD LCD-TVs von Sony und JVC, die mit dem VCT-Premium™ von Micronas ausgestattet sind, die besten Noten in ihrer Klasse

Freiburg, 13. August 2008 – Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, gibt bekannt, dass mehrere LCD-HDTV-Geräte, deren Signalverarbeitung auf der Single-Chip-Lösung „VCT-Premium“ von Micronas beruht, von renommierten Fachzeitschriften und Testinstituten als beste Geräte ihrer Klasse gewählt wurden.

So wurde Sonys brandneues LCD-TV-Gerät KDL-52W 4000 von der Zeitschrift „Video“ im Juli als absolute Nummer eins der getesteten Full-HD Geräte mit 52 Zoll gewählt. Im Mai wählte “HDTVTest.co.uk” das Gerät KDL-40W 4000 im Hinblick auf die Bild- und Klangqualität zum besten LCD-HDTV des Jahres 2008. Die Zeitschrift “What Hi-Fi, Sound & Vision” attestiert im Juni: “Eine der bislang brillantesten, ausdrucksstärksten und detailgetreuesten HD-Vorstellungen, ausserdem extrem ausgewogen und sauber bei der Darstellung von SD (Standard Definition) Inhalten.“

Das LT-42DR9 von JVC wurde von der Testzeitschrift „Heimkino“ im Juni zum besten der getesteten 42-Zoll-LCD-TVs gewählt. „What Video & Hi-Def TV” aus Grossbritannien verlieh dem 42DS9 mit fünf Sternen die volle Punktzahl: „Das 42DS9 liefert die beste Bildqualität, die wir jemals bei einem JVC LCD-TV-Gerät erleben konnten.”

“Wir freuen uns, dass LCD-HDTVs, die mit unserer Technologie entwickelt wurden, von Branchenkritikern derart positiv beurteilt werden,“ sagt Thomas Hilpert, Product Marketing Manager bei Micronas. “Den TV-Prozessor VCT-Premium haben wir entwickelt, um TV-Geräteherstellern wie Sony und JVC die derzeit beste Videoqualität zu ermöglichen. Deshalb freuen wir uns ganz besonders über die Anerkennung unseres Engagements.“

Mit der zunehmenden Verbreitung von Blu-ray™ werden Filme verstärkt mit 24 Bildern pro Sekunde angeboten. Der VCT-Premium unterstützt diese Technik und zeigt Filme mit echter, kinoähnlicher Videoqualität. Carola Schoenrock, Testreporterin beim Endverbrauchermagazin “Heimkino”, bestätigt, dass sich beim Testen des Bildes von einem Blu-ray Player mit 24 Bildern pro Sekunde beim LT 42DR9 von JVC eine makellose Bildqualität ergab – ohne Ruckeln oder andere, durch die Wandlung der Bildrate bedingte Effekte.

Der VCT-Premium von Micronas ist die dritte Generation der VCT-Single-Chip-Prozessorfamilie für Flachbildschirmgeräte. Als Komplettlösung für ein Full-HD LCD-TV bietet der VCT-Premium Funktionen wie integriertes Audio, Video, Teletext und On-Screen Display (OSD). Fernsehgeräte, die auf der VCT-Premium-Lösung basieren, können Inhalte mit dem Standard- oder dem neuen erweiterten Farbraum (x.v.Color™) verarbeiten und auch auf die Farbformate von Wide Color Gamut (WCG) Panels erweitern.

Der VCT-Premium wird bereits an führende Hersteller von LCD-TVs in der ganzen Welt ausgeliefert.