Trade News |

DRX 3977D: Micronas präsentiert den weltweit kleinsten Hochleistungs-COFDM-Demodulator (0523)

TDK Micronas Visual

Freiburg, 31. August 2005 - Micronas, ein führender Anbieter von innovativen applikationsspezifischen IC-Systemlösungen für die Konsumerelektronik, stellt unter der Bezeichnung DRX 3977D seinen COFDM-Demodulator-IC der fünften Generation vor. Der DRX 3977D bietet eine höhere Performance und Integrationsdichte, benötigt weniger Platz und verbraucht weniger Verlustleistung.

Beim Empfang von DVB-T Signalen setzt der DRX 3977D neue Leistungsmaßstäbe hinsichtlich der Qualität. Der Vorgänger, DRX 3975D, von Micronas wurde bereits im Mai 2004 vorgestellt und er war der erste COFDM-Demodulator, der alle Anforderungen der NorDig-Unified Spezifikation wesentlich übertraf. Der neue DRX 3977D übertrifft die NorDig-Unified Spezifikation v1.0.2 um mehrere dB. Mit dieser erhöhten Leistung, die den störungsfreien Empfang in Bereichen unter problematischem Bedingungen (Fringe-Bereiche) ermöglicht oder bei Single Frequency Networks (SFN) vorteilhaft ist, kann der Chip zu einer beschleunigten Verbreitung des DVB-T-Standards beitragen. Mit der Markteinführung des DRX 3977D erweitert Micronas seine Demodulator-Familie um ein Bauteil, das sich speziell für Anwendungen mit geringem Platzbedarf eignet.

Seine hohe Integrationsdichte verdankt der DRX 3977D u.a. einem auf dem Chip integrierten ZF-Verstärker. Darüber hinaus ist der DRX 3977D der einzige DVB-T-Demodulator mit einer Hochleistungs-PLL, der den Tuner-Takt ohne Leistungsminderung nutzen kann.

"Der Empfang in problematischen Bereichen ist nicht nur ein Thema in ländlichen Gebieten, sondern verursacht auch bei Gebäuden, Hügellandschaften und in mobilen Anwendungen technische Schwierigkeiten. Aufgrund seiner erhöhten Leistung eignet sich unser neues Bauteil besser für solche Anwendungsfälle," so Erik Venema, Product Marketing Manager Digital TV bei Micronas. "Darüber hinaus benötigt unser neues QFN48-Gehäuse gegenüber anderen Chips weniger Platz auf der Leiterplatte."

Der DRX 3977D wird in einem QFN48-Gehäuse mit Abmessungen von 7 mm x 7 mm angeboten. Verglichen mit dem weit verbreiteten LQFP64-Gehäuse ermöglicht das QFN48-Gehäuse eine Platzersparnis von 65 Prozent. Aufgrund seiner hohen Integrationsdichte sowie seiner kleinen Gehäuseabmessungen eignet sich der DRX 3977D ideal für Anwendungen wie PC Cards, ExpressCard™ Designs, USB-Lösungen, Zweikanal-Anwendungen und NIMs mit kleinem Formfaktor.

Mit dem DRX 3977D erweitert Micronas seine COFDM-Demodulator-Familie und bietet jetzt Lösungen an, die die Anforderungen aller Anwendungen erfüllen. Das Lösungsspektrum erstreckt sich von Bauteilen für den einwandfreien Empfang im Innenbereich bis hin zu den kleinsten Demodulatoren mit der höchsten Integrationsdichte, die in platzkritischen Systemen eingesetzt werden. Die komplette COFDM-Produktfamilie von Micronas nutzt einen einheitlichen Softwaretreiber. Aufgrund der Pin-Kompatibilität aller Bauteile können Entwickler ihre Systeme ohne zusätzlichen Aufwand an neue Gegebenheiten anpassen.

In Verbindung mit dem MPEG-2-Decoder MDE 951xD von Micronas oder dem PCI Express™ Controller APB 7202A nGene® ist der DRX 3977D die komplette Systemlösung für den DVB-T-Empfang in Set-Top-Boxen und PCs. In Kombination mit der Single-Chip LCD-TV-Lösung VCT-P von Micronas lässt sich ein sehr effizientes iDTV entwickeln.

Der DRX 3977D wird derzeit bemustert. Die Serienproduktion soll planmäßig im vierten Quartal anlaufen.