Trade News |

Einsatzbereit: Micronas präsentiert kompletten Softwarestack für digitale Set-Top-Boxen (0524)

TDK Micronas Visual

Vollständig integrierte Middleware für Digital-TV-Systeme beschleunigt die Entwicklung von Set-Top-Boxen (STB)

IFA 2005, Berlin, 02. September 2005 - Micronas gab heute die erfolgreiche Portierung von LogiWays Digital-TV-Middleware "Magello" auf den Set-Top Box (STB) Chip MDE 951xD von Micronas bekannt. Die Portierung der Middleware erfolgte in Zusammenarbeit mit Nagravision, einem weltweit führenden Anbieter von CA-Systemen (Conditional Access). Als Ergebnis dieser Portierung kann Micronas jetzt eine vollständige Hard-/ Software-Lösung anbieten, die den schnellen und einfachen Zugang zum Markt ermöglicht.

Als vollständig integrierter, zu Digital Video Broadcasting (DVB) kompatibler MPEG-2 Decoder-Chip lässt sich der MDE 951xD in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzen, angefangen bei "Zapping-Only" Free-to-Air (FTA) Set-Top Boxen bis hin zu Personal Video Recordern (PVR) mit vollem Funktionsumfang. Mit der Bausteinfamilie MDE 951xD und der vor kurzem auf dem Markt eingeführten COFDM-Demodulator-ICs der Familie DRX 397xD bietet Micronas eine komplette Systemlösung für die expandierenden DVB-T-Märkte an.

Bei Magello handelt es sich um Digital-TV-Middleware, die sich optimal an die Anforderungen der Kunden anpassen lässt. Darüber hinaus ist Magello eine markterprobte Lösung, die bereits auf verschiedenen DVB-Märkten wie z.B. in Großbritannien, Frankreich und Deutschland zum Einsatz kommt. Magello unterstützt mehrere CA-Systeme, darunter auch das des Marktführers Nagravision, und eröffnet somit vielfältige Möglichkeiten zur Entwicklung von Systemen für das Bezahlfernsehen, die auf der MDE 951xD Familie basieren. Dazu gehören zum Beispiel sichere Storage-Off-the-Shelf-Lösungen.

"Das interessante an der Kombination aus Magello von LogiWays und der Bausteinfamilie MDE 951xD sind die universellen Einsatzmöglichkeiten," so Reinhard Steffens, Director System Marketing Set-Top Box bei Micronas. "Unsere Decoder-Familie MDE 951xD ist in zahlreichen STB- und iDTV-Konsumergeräten einsetzbar und Magello ist die Grundlage, die es unseren Kunden ermöglicht, beim Betrieb ihrer Systeme mit einer flexiblen Softwarelösung zu arbeiten. Als Ergebnis lassen sich STB-Entwicklungen auf die speziellen Hard- und Softwareanforderungen eines bestimmten Marktsegments wirtschaftlich optimieren."

"Die Verfügbarkeit von Magello auf der MDED-Plattform von Micronas ermöglicht die Entwicklung neuer und interessanter Anwendungen", so Christophe Van Der Werf, Vice President Sales & Marketing bei LogiWays. "Mit einem fokussierten Produktportfolio und einer bedeutenden Position in der Konsumerelektronik ist Micronas der richtige Partner."

Durch die Portierung der Middleware Magello auf die Bausteinfamilie MDE 951xD entsteht eine sofort einsetzbare Hard- und Softwarelösung, mit der Hersteller sowohl Systeme für den entgeltfreien Fernsehempfang (Free-to-Air) als auch Geräte für das Bezahlfernsehen entwickeln können. Aufgrund der Tatsache, dass die Familie MDE951xD von Micronas und Magello von Nagravision für die Zertifizierung vorbereitet sind, lassen sich wesentliche Time-to-Market-Vorteile für CA-Bezahlfernseh-Anwendungen von Nagravision erzielen.

Micronas wird während der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin im September 2005 STB-Referenzdesigns für Free-to-Air und Pay TV mit der Familie MDE 951xD und Magello zeigen. Diese Referenzdesigns werden an OEMs in Lizenz vergeben. Das Referenzdesign adressiert unterschiedliche Anforderungen bei der Implementierung, verschiedene CA-Sicherheitskriterien und Leistungsumfänge von Set-Top Boxen.

Über die Decoder-Familie MDE 951xD
Die neue System-on-Chip Plattform der Familie MDE 951xD enthält einen MIPS®-kompatiblen 32-Bit-Prozessor mit einer konfigurierbaren Speicherschnittstelle. Dieser Prozessor wird unterstützt durch eine Interface-Unit für den Transport Stream mit parallelen und seriellen Eingängen sowie durch einen Transport Stream Demultiplexer, einen Embedded DVB-Descrambler und MPEG-2 Audio/Video-Decoder. Eine spezielle Grafik-Beschleuniger-Engine unterstützt die CPU. Eine Vielfalt unterschiedlicher Schnittstellen, darunter ATA für den Anschluss von Festplatten, UART zur Modem-Unterstützung und eine Schnittstelle für CI-Module machen aus der Serie MDE 951xD eine skalierbare "All-In-One"-Lösung für Free-to-Air-, Pay-TV- und PVR-STBs. IDTV-Applikationen, die Bausteine aus der Familie MDE 951xD enthalten, profitieren von einer Version, die eine digitale RGB-Schnittstelle und einen "Progressive/Double Scan" OSD-Ausgang unterstützt. Bei dieser Version werden die umfangreichen Erfahrungen von Micronas bei der Entwicklung von FPD- und CRT-TV-Schaltkreisen voll ausgeschöpft.