Trade News |

Hersteller von TV-Karten für den PC setzen auf den PCI-Express™ Multimedia-Controller nGene® von Micronas (0502)

TDK Micronas Visual

Der nGene®-Controller-IC von Micronas bildet die Grundlage der ersten PCI-Express™ TV-Karten für den Zweikanal-Empfang

Freiburg, 08. März 2005 - Die PC-Welt und die klassische Unterhaltungselektronik wachsen mit der heutigen Ankündigung von zwei Schlüsselprodukten für das Fernsehen mit dem PC ein weiteres Stück zusammen. Bei den Neuheiten, die beide auf dem Zweikanal PCI-Express™ Multimedia-Controller nGene® von Micronas basieren, handelt es sich um die TV-Tunerkarte der PixelView® PlayTV PCX600 von PROLINK und um die PowerCinema-Software von CyberLink.

PROLINKs neue TV-Tunerkarte für den PC ist die weltweit erste Fernsehkarte, die den gleichzeitigen Empfang von zwei verschiedenen TV-Kanälen über einen einzigen HF-Eingang ermöglicht und dabei die Bild-im-Bild-Darstellung unterstützt.

Auch CyberLink, ein führender Anbieter von Video- und Audiosoftware, realisiert mit dem Multimedia-Controller nGene® von Micronas auf der Windows PC-Plattform eine Kombination verschiedener Funktionen, die sich bisher nur aus Einzelkomponenten aufbauen ließen: Live Fernsehen und gleichzeitiges Aufnehmen eines anderen Programms, die simultane oder zeitversetzte Aufzeichnung verschiedener TV-Kanäle und die Bild-in-Bild-Darstellung. Mit CyberLinks PowerCinema lassen sich diese Funktionen auf einfache Weise in die PC-Plattform integrieren.

Das erste Mitglied der nGene®-Familie, der integrierte Schaltkreis APB 7202A, ist eine komplette TV-Lösung zur Übertragung von Audio- und Video-Inhalten über den Systembus. Dabei nutzt der APB 7202A die hohe Bandbreite der PCI-Express™-Bus-Architektur aus, um zwei verschiedene Eingangskanäle in ungeschmälerter Bild- und Tonqualität in das PC-Bus-System einzuspeisen. Er erkennt NTSC, PAL und SECAM sowie diverse Untervarianten dieser TV-Formate.

"Fast alle neuen PCs sind mit dem PCI-Express™-Bus ausgestattet. Dies bietet uns die nötige Bandbreite und schafft die Voraussetzung dafür, dass Entertainment-PCs genau das tun, was die Anwender möchten," erklärt Eric Lin von PROLINK. "Der nGene®-Chip von Micronas ermöglicht es uns, alle Leistungsmerkmale, die für eine High-Definition-Bildwiedergabe, Personal-Video-Recording und andere Komfortfunktionen benötigt werden zum richtigen Preis anzubieten."

Die Play-TV-Karte PCX600 aus PROLINKs PixelView-Serie repräsentiert die komplette Hardware, die man benötigt, um einen PC in einen Entertainment-PC aufzurüsten. So lassen sich zum Beispiel über einen einzigen HF-Eingang zwei verschiedene Analogfernsehkanäle gleichzeitig empfangen. Zusätzlich verfügt die Karte über NF-Stereo- und Video-Eingänge im FBAS- und SVideo-Format sowie über einen optischen S/PDIF-Eingang. Da die Bild- und Tonsignale auf nur einer Karte verarbeitet werden, sind getrennte Leitungen zur Übertragung des Tons nicht erforderlich. Damit ist eine perfekte Synchronisation auf beiden Kanälen gewährleistet.

nGene® ist mit allen erforderlichen WDM- und BDA-Treibern für die Betriebssysteme Windows XP® und Windows XP® Media Center Edition 2005 ausgestattet. Darüber hinaus unterstützt der Multimedia-Controller nGene® moderne Video-Funktionen wie Videoschnitt und DVD-Editierung, die in Kombination mit der Micronas-Lösung noch leistungsfähiger werden.

"Die PowerCinema-Software von CyberLink arbeitet in idealer Weise mit zweikanaltauglichen TV-Tunerkarten zusammen. Sie ermöglicht es, den vollen Funktionsumfang, einschließlich TV-Direktaufzeichnung auf CD/DVD, elektronischer Programmführer (EPG) und zeitversetzte Aufnahme zu nutzen," sagt CyberLinks CEO Alice H. Chang. "Der Entertainment PC bietet Zuschauern genau den Komfort, die sie von den herkömmlichen Fernsehgeräten gewohnt sind. Wir freuen uns, die neuen Möglichkeiten des digitalen Haushalts gemeinsam demonstrieren zu können."

nGene® von Micronas ist für alle Marktsegmente des Zweikanal-TV-Empfangs optimiert. Die nGene®-Architektur verarbeitet komprimierte Bitstreams aus Digital-TV-Demodulatoren und zwar sowohl in High-Definition- als auch in Standard-Auflösung. Die Zweikanal-Architektur ist ein Meilenstein im Mediacenter-PC-Markt, da sie das gleichzeitige Verfolgen und Aufnehmen unterschiedlicher Fernsehsendungen gestattet, wie man es aus der konventionellen Unterhaltungselektronik mit getrennten Einzelkomponenten wie Fernsehgerät und Videorekorder kennt. Das konnte die erste Generation der Mediacenter-PCs noch nicht. nGene® nutzt die PCI-Express™-Technologie zur Übergabe von zwei qualitativ hochwertigen, unkomprimierten Videostreams an das PC-Bus-System. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Anpassung neuer Video-Kompressions-Entwicklungen an die Windows Media® Technologie, wie etwa MPEG-4 oder DivX®, die weit über die herkömmliche MPEG-2-Komprimierung hinausgehen.

Der nGene®-Chip gehört zur TV-IC-Familie von Micronas, mit der sich der gesamte Signalpfad in der gehobenen Fernsehklasse realisieren lässt. So deckt zum Beispiel der DRX 3975D den terrestrischen digitalen DVB-T-Fernsehempfang ab. Der Digital-ZF-IC DRX 396xA machte Micronas zum Pionier moderner ZF-Aufbereitung für den Mehrnormen-Fernsehempfang mit nur einem Oberflächenwellenfilter (OFW) pro Kanal. Der Audio/Video-Decoder-Chip AVF 491xA liefert NF-Signale in sehr hoher Qualität. Der nGene®-Chip APB 7202 benötigt dieses hohe Qualitätsniveau, um bei Mediacenter-PCs von morgen bereits heute einen hohen Qualitätsstandard zu erreichen.