Trade News |

Micronas bietet 120Hz truD®-Lösung für hervorragende Bildqualität und reduzierte Systemkosten (0811)

TDK Micronas Visual

Frame-Rate-Converter der fünften Generation ermöglicht skalierbare Systeme und eignet sich für neueste 240Hz-LCD-Panels

Freiburg, 19. August 2008 – Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, stellt unter der Bezeichnung FRC-Q einen Frame-Rate-Converter der fünften Generation vor. Das neue IC bietet ME/MC (Motion Estimation / Motion Compensation) und liefert Real Motion®-Filmgenuss auf Full HD 1080p LCD-, PDP- und OLED-Fernsehgeräten.

LC-Displays sind mit technologisch bedingten Schwächen behaftet, die zu Bewegungsunschärfen und Bildruckeln führen und damit das Fernseherlebnis beeinträchtigen. PDP-Displays erzeugen so genanntes Grossflächenflimmern (Large-Area-Flicker), das sich jedoch eliminieren lässt, wenn man die Display-Bildwiederholrate auf über 60Hz erhöht. Die truD-Technologie von Micronas und die neueste Display-Generation mit hohen Frame-Raten lösen diese Probleme und setzen neue Standards für ein ultimatives Flachbildschirm-Fernseherlebnis.

DisplaySearch prognostiziert für 2008 über 13.5 Millionen verkaufte 100/120Hz LCD-TVs und ein starkes Wachstum für die folgenden Jahre. Der Frame-Rate-Converter FRC-Q von Micronas wurde optimal für dieses schnell wachsende Marktsegment der 120Hz Full HD Flachbildschirmfernseher entwickelt und ermöglicht neben einer verbesserten Bildqualität schärfere Details bei Filmszenen mit sehr schnellen Kameraschwenks sowie eine wirkungsvollere Reduzierung von Schlieren. Aus 50/60Hz-Video-Inhalten oder Filmquellen, die mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen wurden, erzeugt der FRC-Q in einer Single-Chip-Konfiguration 120Hz-Video und in einer parallel geschalteten Zwei-Chip-Konfiguration 240Hz-Video.

“Mit dem FRC-Q, Frame-Rate-Converter der fünften Generation, baut Micronas auf dem Erfolg seiner bewährten truD-Technologie auf,” sagt Johann Weierer, Product Marketing Manager bei Micronas. “Unsere Technologie setzt neue Standards in der Bildqualität bei Full HD-Auflösung und ist die perfekte Lösung für 120Hz- und 240Hz-LCD-TVs.

Zusätzlich zu einer höheren Video-Performance standen bei der Entwicklung des FRC-Q möglichst geringe Systemkosten im Vordergrund. Die Speicheranforderungen wurden auf ein einziges DDR2-DRAM reduziert. Ausserdem wurde der FRC-Q so optimiert, dass er gegenüber bisherigen Lösungen wesentlich weniger Strom verbraucht. Somit kann auf zusätzliche Kühlkörper verzichtet werden. Dies ermöglicht die Integration des FRC-Q in moderne, ultraflache Fernsehgeräte. Darüber hinaus verfügt der FRC-Q über eine vereinfachte High-Level-Command-Schnittstelle zur schnellen Anbindung an eine Vielzahl von Host-CPU-Software-Architekturen.

Mit dem neuen Frame-Rate-Converter von Micronas lassen sich LCD-Panels direkt ansteuern. LVDS-Schnittstellen (Low Voltage Differential Signaling) an beiden Ein- und Ausgängen reduzieren die Kosten und die Zahl der Pins. Durch das reduzierte elektrische Rauschen verbessert sich die Signalqualität innerhalb des gesamten Designs. Das Low-Noise-Verhalten wird mit Spread-Spectrum-Taktsignalen im gesamten IC weiter verbessert.

Der FRC-Q wird derzeit für qualifizierte OEMs bemustert. Die Massenproduktion soll im vierten Quartal 2008 beginnen.

Micronas wird diese und andere innovative, applikationsspezifische IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik an seinem Messestand (Halle 8.1, Stand Nr. 105) auf der IFA 2008 zeigen. Die IFA 2008 findet vom 29. August bis 3. September in Berlin statt.