Trade News |

Micronas bietet TV-Herstellern Wettbewerbsvorteile durch ausgereifte Systemlösungen (0617)

TDK Micronas Visual

TV-Designs für die Volumenfertigung bieten mehr als Demo-Boards und werden umfassend unterstützt.

Freiburg, 30. August 2006 - Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, bietet ein neues System-Entwicklungskonzept an, das OEMs und ODMs qualifizierte Designs für die Produktion zur Verfügung stellt. Micronas bietet TV-Herstellern flexible, felderprobte Lösungen an, die die komplexen Aspekte analoger und digitaler Systementwicklung für die globalen TV-Märkte berücksichtigen. So wird es den Kunden ermöglicht, ihre Produkte wirtschaftlich zu fertigen und innerhalb weniger Monate auf den Markt zu bringen.

Bereits 2003 hat Micronas erkannt, dass zunehmend komplexere Anforderungen der neuen digitalen Standards zu erfüllen sind, und hat deshalb in IKONVERGENZ investiert. Seit 2004 ist IKONVERGENZ eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Micronas Semiconductor Holding AG. IKONVERGENZ mit Sitz in Singapur entwickelt und qualifiziert sofort einsatzbereite Systemlösungen und Referenzdesigns für Digital-TV-Märkte.

Bei modernen Fernsehsystemen ist die Entwicklung auf Systemebene kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit. Hersteller, die Produkte für den weltweiten Markt produzieren, müssen unterschiedliche regionale Bedingungen berücksichtigen. Bereits Analog-TV ist sehr komplex, da je nach Land unterschiedliche Video-Systeme wie PAL, SECAM und NTSC sowie jeweils andere Audio-Systeme (A2, NICAM und BTSC) zu unterstützen sind. Beim Digital-TV sind zusätzliche Anforderungen für den Empfang von ATSC oder DVB-T in Verbindung mit den erwähnten Analog-Standards zu erfüllen. Während ATSC in ganz Nordamerika einheitlich standardisiert ist, handelt es sich bei DVB-T um eine Familie mit optionalen Erweiterungen und Varianten.

Deshalb müssen Fernsehgeräte für jedes Land unterschiedliche lokale und regionale Parameter unterstützen. Um dies zu erreichen, sind Erfahrungen bei der Standardisierung, zeitraubende, teure und mehrfache Feldtests sowie Design-Qualifizierungen erforderlich.

„Um diese Herausforderungen zu meistern, bieten wir unseren Kunden qualifizierte Referenzdesigns an, während sich IKONVERGENZ auf produktionstaugliche und sofort einsatzbereite Systemlösungen konzentriert,“ sagt Wladimir Punt, Director Marketing TV bei Micronas.

Hersteller können die Referenzdesigns von Micronas oder die sofort einsatzbereiten Lösungen von IKONVERGENZ wählen und somit ihren Einstieg in weitere regionale Märkte beschleunigen. Darüber hinaus lassen sich vorhandene Produktionsplattformen auf der Basis der VCT-P „All-in-One“-Lösung für Flat-Panel-Displays sehr schnell für den DVB-T-Empfang einrichten. Attraktive neue Features zur Steigerung der Bild- und Tonqualität können ebenfalls nachgerüstet werden.

Micronas ist ein unabhängiger IC-Lieferant und fertigt keine eigenen TV-Geräte. Somit steht allen Kunden stets die neueste Technologie sofort zur Verfügung. Mit seiner Tochtergesellschaft IKONVERGENZ bietet Micronas ODM- und OEM-Kunden sofort einsatzbereite und direkt in die Produktion überführbare Lösungen an. Diese Designs werden für Kunden individuell konfiguriert und lizenziert und eignen sich zur sofortigen Vermarktung.

Auf der diesjährigen IFA-Präsentation wird Micronas eine Reihe von Kunden-Produkten zeigen, die alle auf deren eigener DVB-T-Technologie basieren. Jedes der Designs bietet eine einzigartige Kombination aus Features und Leistungsumfang.

Artikel-Assets