Trade News |

Micronas bringt kostengünstige "Bild-im-Bild"-Multistandard-Einchiplösung in umweltfreundlichem Gehäuse auf den Markt (0414)

TDK Micronas Visual

Freiburg, 3. September 2004 - Micronas deckt mit dem neuen PVP 9390A Bild-im-Bild-Videoprozessor die Nachfrage von Fernsehgeräteherstellern nach einer kostengünstigen und leistungsfähigen Einchiplösung für Geräte im unteren bis mittleren Preissegment. Der IC kommt in einem blei- und halogenfreien, "grünen" Gehäuse und erfüllt damit die Anforderungen des weltweiten Marktes und die Direktive des Europäischen Parlaments für umweltfreundliche Materialien.

Die Schaltung kann bis zu vier Videosignale ohne externen Multiplexer verarbeiten und diese als "Bild im Bild" mit einer programmierbaren Auflösung von 1/2 Bildschirmgröße über 1/4 bis hinunter zu 1/81 an beliebiger Stelle auf dem Schirm einblenden. Es ist außerdem möglich, mehrere Videoquellen in verschiedenen Multi-Modi darzustellen, beispielsweise als sequentiell aktualisierte Standbilder.

Mit dem PVP 9390A lassen sich sowohl einfache 50Hz- und 60Hz-TV-Geräte als auch Fernseher mit 100Hz-Technologie, Flachbildschirmfernseher und PC-Monitore mit VGA- bzw. SVGA-Eingang kostengünstig um die Bild-im-Bild-Funktion erweitern. Bilder von Überwachungskameras und von Videokonferenzsystemen lassen sich ebenso darstellen.

Alle weltweit gängigen Videostandards wie NTSC, PAL und SECAM können vom PVP 9390A mit seinem digitalen Farbdecoder verarbeitet werden. Zusätzlich kann ein hochwertiges YUV-Signal, wie es beispielsweise ein DVD-Spieler liefert, direkt verarbeitet und dargestellt werden.

Dem Videosignal beigefügte "Rating"-Informationen werden vom Bild-im-Bild-Prozessor erkannt und bei nicht jugendfreiem Inhalt wird der entsprechende Kanal ausgeblendet bzw. verfremdet dargestellt. Ausgefeilte Filteralgorithmen sorgen für eine hohe Bildqualität. Pro Bild-im-Bild können bis zu fünf Buchstaben zur Kanalkennzeichnung beigefügt und über die I²C-Schnittstelle programmiert werden. Der Baustein hat integrierte A/D- und D/A-Wandler, RGB-Schalter sowie einen eingebauten Speicher und ist damit als Standalone-Lösung sehr einfach in bestehende Geräte zu integrieren. Der Aufwand für Justage und Logistik wird im Vergleich zu konventionellen Lösungen drastisch reduziert, da nur wenige passive Bauelemente benötigt werden.

Der Chip wird in einem den neuesten Richtlinien entsprechenden blei- und halogenfreien MQFP44-Gehäuse geliefert. Dank einer hochintegrierten CMOS-Technologie ist die Verlustleistung des Bausteins sehr gering, ein weiterer Aspekt eines ökologischen Designs. Muster sind bereits verfügbar, der Start der Grosserienproduktion ist für das Quartal 4/2004 vorgesehen.

Für die einfache und schnelle Evaluierung des PVP 9390A bietet Micronas ein fertiges Add-on-Modul sowie entsprechende Steuersoftware an. Mit dem PVP 9390A können Fernsehgeräte kostengünstig um die Bild-im-Bild Funktion erweitert werden. Dies gilt im besonderen auch für Geräte, die auf der vollintegrierten Micronas VCT 49xyl Einchip-Prozessor-Familie basieren.

Weiterführende Produktinformation


"Grüne Chips" ohne Blei und Halogene

Halbleiter werden überwiegend in Plastikgehäusen geliefert. Dabei werden aus Metall gestanzte oder geätzte Träger mit Plastikmaterial umspritzt. Metallfinger führen aus dem Gehäuse und stellen den Kontakt zur Leiterplatte, auf den der Baustein gelötet wird, her. In den letzten 20 bis 30 Jahren war es in der Halbleiterindustrie üblich, dem Kunststoffmaterial Halogen als flammhemmendes Mittel beizufügen. Die externen Kontakte des ICs wurden zwecks besserer Lötbarkeit mit einer Zinn-Blei-Legierung beschichtet. Aufgrund der Umweltaspekte eliminiert Micronas diese schädlichen Bestandteile schrittweise aus seinen Produkten. Ein "grüner Chip" ist halogen- und bleifrei.

Als einer der führenden Hersteller von Halbleitern für den Consumer- und den Automotive-Markt ist sich Micronas seiner Verantwortung für die Umwelt wohl bewusst. Die Eliminierung giftiger Substanzen und die Reduzierung schädlicher Abfallstoffe, sowohl die Produktion als auch entsorgte Produkte betreffend, hat daher für Micronas höchste Bedeutung. Der Einsatz umweltfreundlicher Stoffe für Micronas-Produkte ist ein Schwerpunkt der Weiterentwicklung.

Unterstützt wird diese Tendenz durch vielfachen und weltweiten Kundenwunsch, durch die "Ökodesign"-Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten "RoHS". Immer mehr Länder weltweit bereiten entsprechende Initiativen vor.