Trade News |

Micronas entwickelt industrieweit erste komplett integrierte Hybrid-TV-PCIe-Lösung (0709)

TDK Micronas Visual

PCIe TV-Prozessor bringt Decoder-Integration auf die nächste Ebene und in Mainstream PC-TV-Märkte

Santa Clara, CA, 15. Mai 2007 – Micronas (Zurich, Switzerland, SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungs-spezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, kündigte heute die Verfügbarkeit der PCIe-Prozessoren APB 71x6/8I für ATSC/QAM-256 und DVB-T Hybrid PC-TV an. Gegenüber herkömmlichen TV-Prozessoren, die wahlweise über digitale oder analoge Empfangsfunktionen verfügen, bieten die neuen Chips einen Funktionsumfang sowie eine Performance der Spitzenklasse.

"Wir freuen uns über die Teilnahme von Micronas an der diesjährigen WinHEC," so Dave Wascha, Director of Windows Client Product Management bei Microsoft. "Es sind technologische Weiterentwicklungen wie die von Micronas, die den Weg für weitere Innovation an der Windows-Plattform und in der Industrie bereiten.“

Die reichhaltige IP-Bibliothek von Micronas enthält bewährte IP-Cores, beispielsweise für ATSC/QAM (den amerikanischen digitalen terrestrischen und Kabel-Übertragungsstandard), für den europäischen Standard DVB-T, für Audio/Video-Decoding mit 3D-Kammfilteroption für die analoge TV-Übertragung und für PCI Express. So ermöglicht Micronas die hohe Integrationsdichte, senkt die Bauteilekosten und verkürzt die Produkteinführungszeit.

Die neuen Chips eignen sich ideal zur Integration von TV-Funktionen in Notebooks, PCs und PC-basierte Konsumergeräte wie Set-Top-Boxen (STBs) und Personal Video Recorder (PVRs). Aufgrund seines kleinen BGA-Gehäuses mit Abmessungen von lediglich 19 mm x 19 mm sowie seines geringen Stromverbrauchs eignet sich der Chip als ideale Lösung für ExpressCard- und Mini-Card-Applikationen.

Von allen auf dem Markt angebotenen Lösungen verbrauchen die neuen Bauteile am wenigsten Strom, bieten den kleinsten Formfaktor und lassen sich über zusätzliche Digital-Audio- und Video-Eingangsschnittstellen um einen zweiten Kanal erweitern. Alle Versionen werden durch Treiber von Micronas für Windows XP, Windows Vista und Linux unterstützt. Durch die duale Funktionalität (ATSC oder DVB-T) des APB 71x6/8I können Kunden State-of-the-Art-Performance, eine hohe Video-Qualität und Einsparungen bei den Systemkosten erzielen.

“Wir sind stolz, die neuesten Mitglieder unserer PCIe-Controller-Familie nGene zu präsentieren und Entwicklern die analoge und digitale TV-Integration für nordamerikanische und europäische Märkte zu ermöglichen,“ so Kai Scheffer, Director Marketing PC bei Micronas. “Mit der sofortigen Verfügbarkeit von Referenzdesigns für Notebooks und PCs erleichtern wir ODMs den Einstieg in die wirtschaftliche Entwicklung von Systemen mit TV-Tunern, die noch dieses Jahr an den Massenmarkt geliefert werden können.”

Das Referenzdesign MicViper® 1H-MC für Notebooks enthält einen vollständigen Hybrid PC-TV-Empfänger im Mini-Card-Formfaktor. Das für den US-Markt entwickelte Referenzdesign kann Free-to-Air ATSC, QAM und analoge Programme empfangen. Ein Upgrade für den europäischen Markt befindet sich in der Planung.

MicViper/MicPython® 1H-X ist ein PCIe x1 Referenzdesign mit halber Bauhöhe für PC-Erweiterungskarten und enthält einen kompletten Hybrid PC-TV-Empfänger. Es wird in folgenden Optionen angeboten und gilt bei Media-Center-Applikationen für den Mainstream-Markt als Design der Wahl:

  • APB 7106I: Hybrid DVB-T mit PAL/NTSC 3D Comb
  • APB 7116I: Hybrid DVB-T
  • APB 7108I: Hybrid ATSC/QAM mit PAL/NTSC 3D Comb
  • APB 7118I: Hybrid ATSC/QAM

Alle Versionen sind Pin-kompatibel und werden im LFBGA-324-Gehäuse mit den Abmessungen 19 mm x 19 mm angeboten.

Erstmals demonstriert wird das Micronas APB 71x6/8I am 14. Mai 2007 am Messestand von Micronas (Stand Nr. 527) auf der Microsoft WinHEC 2007 in Los Angeles.