Trade News |

Micronas entwickelt industrieweit kleinsten, integrierten Audio/Video-Decoder für Multimedia-Geräte (0711)

TDK Micronas Visual

Neue Chips basieren auf bewährter Audio- und Video-IP von Micronas

Santa Clara, CA, 7. August 2007 – Micronas, ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, stellt heute den weiterentwickelten, komplett integrierten Audio/Video Front-End-Decoder AVF 49x0B vor. Der Chip ist für den Einsatz in Konsumergeräten wie Personal Video Recorder (PVRs), DVD-Recorder, Set-Top-Boxen, Video-Projektoren sowie PC-TV-Applikationen im Desktop- als auch Notebook konzipiert.

Der analoge Video- und Audio-Decoder AVF 49x0B verfügt über vielfältige Funktionen, weist eine hohe Integrationsdichte auf und verbraucht nur sehr wenig Strom. Das neue Bauteil unterstützt alle weltweit gebräuchlichen analoge TV-Audio- und Video Standards und zusätzliche analoge Video-Eingangsquellen wie Composite Video, S-Video, Component Video und SCART RGB. Der Video-Datenpfad bietet mit seiner 10-Bit Video-Verarbeitung und bis zu acht Video-Eingängen, die den Composite- und Component-Video-Verarbeitungspfaden flexibel zugeordnet werden können, eine ausgezeichnete Qualität.

Der AVF 49x0B enthält einen Stereo-Audio-Decoder für BTSC/SAP, A2, NICAM, AM und FM, kommt mit allen weltweit üblichen TV-Standards für Audio-Übertragungen zurecht und lässt sich über einen Standard Ton-ZF-Eingang direkt an alle gängigen Tunern anschließen. Ein hochwertiger, integrierter Stereo-Audio-AD-Wandler stellt Basisband-Audio-Eingänge zur Verfügung und trägt damit den Eingangsanforderungen typischer Applikationen Rechnung.

Der integrierte universelle VBI-Data-Slicer unterstützt Datenformate wie Teletext, Closed Captioning, CGMS, XDS und viele weitere Formate. Die VBI-Daten können entweder in den ITU-656 Video-Ausgangsstrom eingefügt werden oder über die serielle Programmierschnittstelle ausgelesen werden. Interface- und Programmierflexibilität ermöglichen eine leichte Integration in die Zielplattformen.

Zu den wesentlichen Vorteilen des AVF 49x0B zählen sein winziges, nur 9 mm x 9 mm kleines, 64-poliges QFN-Gehäuse, das sich wegen seiner geringen Grundfläche ideal auch für portable Geräte eignet. Diese Anwendungen profitieren von umfangreichen Power-Management-Funktionen und dem geringen Leistungsverbrauch von unter 300mW. Somit lassen sich Applikationen wie USB-TV-Designs mit Stereo-Ton und hervorragender Videoqualität in gängigen kleinen Baugrößen entwickeln.

Der AVF 49x0B unterstützt passend zu seiner außerordentlich hohen Audioqualität analoge Component Video-Eingänge in High Definition (HD) mit bis zu 1080i Auflösung.

Der Audio/Video-Decoder unterstützt NTSC-, PAL- und SECAM-Standards und ermöglicht mit Hilfe seiner 3D-Kamm-Filteroption zugleich eine Y/C-Trennung mit sehr hoher Bildqualität für Composite Video-Quellen von TV-Tunern oder angeschlossenen Konsumergeräten.

„Der wachsende PVR-Markt verlagert sich von analogen hin zu hybriden Lösungen und wird somit den richtungsweisenden digitalen TV-Standards gerecht. Systeme zur Übertragung von Analog-TV über Kabel bleiben auch künftig in großem Umfang im Einsatz. Deshalb bleibt analoges Audio- und Video-Decoding ein Standard-Feature mit weiterhin steigender Nachfrage,“ so Kai Scheffer, Director Marketing PC bei Micronas. “Mit Qualität als höchste Anforderung jedes Designs bei Micronas adressiert der AVF 49x0B die Marktanforderungen hinsichtlich Performance, Abmessungen, Qualität, Integration und Systemkosten.”

Bei allen neuen digitalen Produkten, die heute auf den Markt kommen, verlangen die Kunden eine möglichst schnelle und einfache Inbetriebnahme. Entwickler reagieren mit solider Performance und kurzen Entwicklungszyklen, wobei der AVF 49x0B mit seiner einfach integrierbaren Softwareschnittstelle diese Anforderung erfüllt.

Die neuen AVF 49x0B Chips werden wahlweise im PQFN64- oder im MQFP128-Gehäuse angeboten und bieten eine Funktionalität sowie eine Performance auf Spitzenniveau. Die Bauteile sind ab sofort in der Produktion einsetzbar.