Trade News |

Micronas liefert 500 millionsten linearen Hall-Effekt-Sensor aus (PR1010)

TDK Micronas Visual

Die programmierbare HAL 8xy-Familie hat sich im Automobil- und Industrie-Einsatz äusserst erfolgreich bewährt.

Freiburg, 17. Mai 2010 – Micronas (SIX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen Sensor- und IC-Systemlösungen für Anwendungen im Automobil und in der Industrie, gibt die Auslieferung des 500 millionsten Hall-Sensors aus der HAL 8xy-Familie bekannt.

Die Erfolgsgeschichte dieser programmierbaren linearen Hall-Sensoren resultierte auf der neu angebotene Funktion der Programmierbarkeit dieser Sensoren über ein Chip-internes EEPROM sowie deren Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich von TJ=-40 bis 170 °C. So wurde Micronas im Jahr 2001 mit dem PACE-Award (Premier Automotive Suppliers’ Contributions to Excellence) für ihre innovative HAL 8xy-Familie ausgezeichnet.

„Durch die Programmiermöglichkeit erhielten die Kunden zum ersten Mal die Möglichkeit, ihre Sensor-Module am Ende der Produktion auf die mechanischen Fertigungstoleranzen ihrer Systeme abzugleichen, welches zur deutlichen Reduktion der System- und damit auch Herstellkosten führte. Darüber hinaus sind zusätzliche Funktionen wie Offset- und Temperatur-Kompensation integriert worden, welche die Zuverlässigkeit dieser berührungslos messenden Sensoren insbesondere für den Automobilbereich deutlich erhöht haben“, sagt Matthias Bopp, CEO von Micronas.

Grundsätzlich eignen sich lineare Hall-Sensoren zur berührungslosen und verschleissfreien Erfassung von Weg- bzw. Winkelstrecken. Die HAL 8xy-Familie kommt in erster Linie im Automobil für die Drosselklappen- und Leuchtweitenregelung, in elektrischen Lenkunterstützungssystemen bis hin zur Tankfüllstandsmessung zur Anwendung. Zu den Endkunden gehören die weltweit führenden Automobilhersteller. Die Sensoren werden auch zunehmend in der Industrieelektronik, in Haushaltsgeräten und in der Medizintechnik eingesetzt.

Wichtigste Mitglieder der HAL 8xy-Familie:
HAL 805, HAL 815: Lineare Hall-Sensoren mit Analogausgang
HAL 810: Linearer Hall-Sensor mit PWM-Ausgang
HAL 825: High-End-Linearsensor mit optimierter Empfindlichkeit
HAL 855: Linearer Hall-Sensor mit PWM-Ausgang und einstellbarer Kennlinie
HAL 856: wie HAL 855 jedoch für Zweidrahtbetrieb konzipiert
HAL 880: Value-optimierter linearer Hall-Sensor mit Analogausgang

Micronas wird die HAL 8xy-Familie an der Sensor+Test in Nürnberg (Stand 12-302) vom 18. bis 20. Mai 2010 und auf der Sensors Expo & Conference in Chicago, USA, (Stand 715) vom 7. bis 9. Juni 2010 vorstellen.