Trade News |

Micronas liefert weltweit kleinsten Demodulator für Digital-TV (0702)

TDK Micronas Visual

ATSC A/53 kompatibler Demodulator erfüllt unmittelbar bevorstehendes FCC Tuner Mandat für den US-Markt ohne Performance-, Platz- oder Kosten-Kompromisse.

Freiburg, 4. Januar 2007 – Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter innovativer IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, stellt unter der Bezeichnung DRX3931J einen 8VSB und QAM 64/256 Demodulator mit integriertem ZF-Verstärker vor. Das neue Bauteil demoduliert Standard- und High-Definition-Fernsehsignale gemäss des nordamerikanischen Übertragungsstandards für Digitalfernsehen ATSC-A/53 sowie nach ITU-T J.83 Annex B spezifizierte QAM 64/256 Signale.

Der DRX3931J befindet sich in einem winzigen, nur 7 mm x 7 mm großen QFN-Gehäuse mit 48 Pins und ist damit die kleinste auf dem Markt erhältliche Lösung dieser Art. Gegenüber anderen Lösungen benötigt der Demodulator 80 Prozent weniger Platz. Der DRX3931J wird zu einem äusserst wettbewerbsfähigen Preis angeboten und eignet sich aufgrund seiner sehr kleinen Abmessungen für Designs mit geringem Platzangebot. Dazu gehören Multi-Tuner-Applikationen, PC-basierte Systeme und Tuner Network Interface Module (NIMs).

“Die letzte Phase des FCC Tuner Mandats ist sicherlich die Wichtigste für kosten- und platzkritische Applikationen wie Kleinformat-Fernsehgeräte, Set-Top-Boxen für den terrestrischen Empfang, DVD-Recorder, PC-TV und andere Geräte mit terrestrischen Empfangsfähigkeiten,” sagt Stefan Szasz, Marketing Manager ATSC bei Micronas Semiconductors Inc., San Diego, Kalifornien. “Paradoxerweise sind dies auch Anwendungen, die sehr wahrscheinlich für den terrestrischen Empfang von Digitalfernsehen verwendet werden und daher einen robusten und zuverlässigen Empfang verlangen. Der DRX3931J ist als äusserst wettbewerbsfähiges Bauteil auf die Unterstützung aller Applikationstypen optimiert. Er verlangt keine Kompromisse hinsichtlich der entscheidenden Kriterien wie Performance, Platzbedarf und Kosten, die entscheidend sind für den Erfolg unserer Kunden auf dem Markt,” ergänzt Szasz.

Der zum Standard ATSC kompatible DRX3931J basiert auf der Demodulationstechnologie primeD® von Micronas. primeD hat sich als so genannte “Ghost Friendly” 8VSB-Demodulations-technologie bereits im Einsatz bewährt. Lösungen, die auf primeD basieren, verbessern die Performance in Multipath-intensiven Umgebungen, beispielsweise in Städten, und gewährleisten den zuverlässigen Empfang unter rauen Signalbedingungen.

Rich Citta, Chief Scientist bei Micronas Semiconductors und einer der bedeutendsten Architekten des ATSC-Standards, sagt: “Unsere primeD-Technologie unterdrückt nicht einfach nur unerwünschte Signal-Echos, sondern kombiniert sie statt dessen mit dem gewünschten Signal. Daraus ergibt sich eine erstklassige Performance unter realistischen Bedingungen im Feld.” Citta ergänzt: “Der DRX3931J enthält einen breitbandigen Detektor für die Eingangsleistung und ermöglicht somit eine hoch optimierte Performance wenn Störsignale auf benachbarten Kanälen vorhanden sind.”

Aufgrund des im DRX3931J integrierten ZF-Verstärkers können die Kunden preiswertere Tuner-Module verwenden und auf diese Art die Systemkosten weiter senken. Eine pinkompatible Version ohne integrierten ZF-Verstärker wird für hoch integrierte Tuner auf Siliziumbasis angeboten.

Die DRX3931J Lösung beinhaltet eine Reihe von Software-Modulen zur Steuerung des Bauteils. Alle Module nutzen ein gemeinsames API. Dieses Konzept verkürzt die Entwicklungszeit und ermöglicht es, Produkte sehr schnell auf den Markt zu bringen. Im heutigen, von starkem Wettbewerb geprägten Marktumfeld ist dies besonders bedeutend.

Bei Abnahme von 100.000-er Stückzahlen pro Jahr wird der DRX3931J zu Preisen von etwa 4 US Dollar angeboten. Muster des Bauteils sind ab sofort erhältlich. Die Volumenproduktion beginnt im zweiten Quartal 2007.