Trade News |

Micronas lizenziert die IP-Rechte an den produktionserprobten HDMI™ und DVI™ Schnittstellen der Firma Silicon Image zum Einsatz in ICs der Konsumelektronik (0506)

TDK Micronas Visual

Erstklassige HDMI™- und DVI™-Technologie für Micronas ICs bietet Systemanwendern bewährte Leistungsfähigkeit, gesicherte Interoperabilität und volle Normeneinhaltung bei schnellerer Marktreife.

CeBit, Hannover, 10. März 2005 -Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Frankfurt: MNSN, Prime Standard, TecDAX), ein führender, unabhängiger Hersteller von innovativen, applikationsspezifischen Halbleitersystemen auf den Gebieten der Unterhaltungs- und Automobilelektronik meldete heute, dass sie die Rechte (Intellectual Property, IP) an den produktionserprobten HDMI (High-Definition Multimedia Interface™) und DVI (Digital Visual Interface™)-Schnittstellen von Silicon Image (NASDAQ: SIMG), einem führenden Anbieter von Multi-Gigabit Halbleiterlösungen für die sichere Übertragung und Speicherung digitaler Mediendaten zur Integration in ihre ICs für die Konsumelektronik lizenziert hat.

"Micronas ist sehr stark im Markt für ICs der Konsumelektronik vertreten, daher freuen wir uns über die Lizenzierung unserer HDMI™ und DVI™ Technologien an diesen führenden Halbleiterhersteller" sagte Eric Almgren, Vice President für Business Development und IP-Lizenzen bei Silicon Image. "Dass die Wahl der Firma Micronas auf Silicon Image HDMI IP fiel, ist eine überzeugende Bekräftigung, nicht nur für Silicon Images' HDMI-Technologie im allgemeinen, sondern auch für deren produktionserprobte PanelLink®-Anwendung, die die mit Abstand am weitesten verbreitete HDMI-Technologie weltweit darstellt. Wir haben mehr Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Erprobung von HDMI-Schnittstellen als irgendein anderes Unternehmen."

Micronas Video-ICs werden in TV-Geräten für den Massenmarkt ebenso wie in Fernsehern der Spitzenklasse eingesetzt, um HDTV-Funktionalität anzubieten und werden ständig in ihrer Leistungsfähigkeit verbessert, um das ultimative visuelle Fernseherlebnis noch mit dem Gefühl, in Klang zu baden zum optimalen Heimkinoerlebnis zu perfektionieren. Als Pionier von Bildverbesserungstechnologien hat Micronas mit der Einführung ihrer truD®-Technologie erst kürzlich die Messlatte für die Industrie erneut höher gesetzt. truD® ist die neueste Generation eines Bildfrequenzwandlers mit vektorbasierter Bewegungs-Schätzung und -Kompensation. Diese neue Technologie bietet eine bis jetzt unerreichte Wiedergabetreue und Klarheit des Bildes und sichert Micronas einen weiten Vorsprung im Bereich der Bildqualität kommender Fernsehgeräte-Generationen.

Überall auf der Welt ist Micronas ein verlässlicher Partner für HDTV-Hersteller, mit einem attraktiven Angebot skalierbarer Systemlösungen, einem beeindruckenden Portfolio innovativer IC-Familien und einer weltweiten Infrastruktur für Marketing und Kunden-Support vor Ort der mächtigsten Global Player der Konsumelektronik-Industrie. Micronas hat das Know-how und die Technologie um die neuesten Generationen von High-Definition Displays, wie die zukünftigen LCD- und Plasmafernseher-Generationen, dank ihrer langjährigen Geschäftsbeziehungen mit den großen Unternehmen, zu unterstützen.

"Silicon Image ist der führende Hersteller von DMI und DVI ICs und ihre Technologie wird weithin als Industriestandard angesehen" sagte Dr. Peter Weigand, Vice President Business Development bei Micronas. "Dadurch, dass wir die marktführende Schnittstellen-Technologie von Silicon Image für unsere ICs gewählt haben, können wir unseren Kunden erprobte HDMI und DVI-Leistungsfähigkeit in viel kürzeren Zeiträumen anbieten, mit dem Vertrauen, dass unsere ICs die Spezifikationen voll erfüllen werden und mit der Sicherheit, dass sie voll mit anderen HDMI und DVI-Produkten am Markt kompatibel sind. Außerdem unterstützt Silicon Image Lizenznehmer mit ausgezeichnetem Support. Dieser kommt uns bei der Integration der Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen in unsere innovativen Fernseh-ICs sehr zu Gute."

Silicon Image entwickelte als erster Hersteller weltweit DVI und HDMI Chips und ist der führende HDMI Halbleiter-Lieferant. Das Unternehmen hat bereits mehr als 80 Millionen PanelLink® HDMI und DVI ICs ausgeliefert. Silicon Image ist auch der Urheber der HDMI Compliance Test Specification, der HDMI-Normenspezifikation und betreibt eines von zwei autorisierten HDMI-Prüfzentren auf der Welt, sowie das einzige Industrie-Testzentrum für DVI-Prüfzeichen (DVI Compliance Test Center™).

Silicon Image bietet HDMI Sende- und Empfangs-Technologien an, inklusive digitaler Logik und analogem PHY. Silicon Images' HDMI-Technologie erfüllt die HDMI 1.1 Spezifikation und hat ausgedehnte Evaluierungstests bestanden. Die HDMI-Technologie beinhaltet High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), ein digitales Datenschutzverfahren, das von Hollywood als die Technologie der Wahl für die Verbreitung von hochwertigen digitalen Inhalten betrachtet wird. HDMI Empfänger-Core-IP ist ideal für DTVs und HDTVs, für LCDs, DLPs, Plasma-Fernseher und hochwertige Bildröhrengeräte, sowie für Projektoren und A/V-Empfänger geeignet. Diese HDMI-Empfangstechnologie bietet auch alle Möglichkeiten für HDCP Decodierung und Authentifizierung. Die DVI-Technologie von Silicon Image hält zu 100% die DVI-Bestimmungen ein und unterstützt die volle Bandbreite von 25 bis 165 MHz.

Über Silicon Image
Silicon Image, Inc., mit Hauptsitz in Sunnyvale, California, entwirft, entwickelt und vertreibt Multi-Gigabit-Halbleiter und Systemlösungen für verschiedene Kommunikationsanwendungen, die Breitband-Leistungsfähigkeit verlangen. Mit seiner geschützten Multi-Layer Serial Link-Architektur (MSL™), hat sich Silicon Image hervorragend an der Spitze der Massenmärkte für PCs, Consumer-Elektronik und Speichermedien positioniert. Zur Zeit führt Silicon Image mit ihrer innovativen digitalen Schnittstellen-Technologie auf dem weltweiten PC/Display-Feld, und hat sich als führend in der Consumer-Elektronik und Speichermärkten hervorgetan, indem sie robuste Halbleiter mit hoher Bandbreite anbietet. Für weitere Informationen über Silicon Image, besuchen Sie bitte www.siliconimage.com