Micronas präsentiert COFDM-Demodulator-Chip der vierten Generation für exzellenten DVB-T-Digitalfernsehempfang (0412)
Freiburg, Deutschland/Nimwegen, Niederlande- 25. Mai 2004 - Micronas hat heute die vierte Generation seines COFDM (coded orthogonal frequency division multiplex)-Demodulator-ICs vorgestellt:
Der DRX 3973D begegnet allen Arten von atmosphärischen und dynamischen Störungen mit neuen adaptiven Kompensationsverfahren und ebnet damit den Weg für einen exzellenten Empfang auch unter störempfindlichen DVB-T (Digital Video Broadcast Terrestrial)-Bedingungen, etwa in Randbereichen des Sendegebiets oder bei Zimmerantennenempfang.
Der neue Chip erfüllt alle internationalen Anforderungen an die Leistungsmerkmale einschließlich der Standards Nordig Unified, DTG und EICTA für den DVB-T-Empfang nach ETS 300 744 und ist bestimmt für Hersteller von digitalen oder hybriden (analog/digitalen) Fernsehgeräten, Set-Top-Boxen, Aufnahmegeräten, PC-TV-Karten und integrierten DVB-T-Empfangsmodulen (NIMs).
"Ein stabiler Empfang ohne plötzliche und unerwartete Qualitätseinbrüche ist der Schlüssel zur Marktakzeptanz von DVB-T," erklärt Wladimir Punt, Marketing Manager Digital TV von Micronas Holland in Nimwegen. " Dabei kann man mit schwierigen Feldbedingungen als Folge von Mehrwegausbreitung, Überlagerungen von analogen und digitalen Nachbarkanälen oder zu schwachen Antennensignalen konfrontiert werden. Dieser COFDM-Demodulator der vierten Generation kombiniert höchsten funktionalen Integrationsgrad und Front-End-Flexibilität mit außergewöhnlicher Empfangsqualität und macht damit den terrestrischen Digitalfernsehempfang für breitere Konsumentenschichten zugänglich."
In Verbindung mit dem DRX 3960A von Micronas bietet der DRX 3973D durch seinen integrierten programmierbaren Verstärker eine kostensparende Lösung für ein Hybrid-Empfangsteil, das dem Benutzer ermöglicht, wahlweise analoge oder digitale Programme zu empfangen und dabei mit nur einem Tuner und einem einzigen SAW (Oberflächenwellen)-Filter auskommt.
Eine überlegene Nachbarkanal-Trennung (besser -40dB QEF) mit nur einem SAW-Filter wird durch modernste Digitalfiltertechniken in Verbindung mit einem besonders leistungsfähigen A/D-Wandler und einer PLL sichergestellt. Als Folge der Parallelausstrahlung von Digital- und Analog-TV bzw. der vermehrten Ausstrahlung digitaler Programme wird die erfolgreiche Behandlungen von Überlagerungen benachbarter digitaler und analoger Kanäle weiter an Bedeutung für den störungsfreien Empfang gewinnen.
Progressive Kanalabschätzungs-Algorithmen liefern unter dynamischen Echo- und Mehrwegausbreitungs-Bedingungen hervorragende Ergebnisse, was besonders bei Gleichwellen-Sendernetzen und Zimmerantennen-Empfang wichtig ist.
Der fortschrittliche "Noise Cruncher" unterdrückt Funkstörungen, wie sie von Autos, elektrischen Motoren und Haushaltsgeräten ausgehen.
Der im Baustein integrierte Mikroprozessor führt eigenständig die Erkennung und den Betrieb aller möglichen DVB-T-Modi durch, ohne dafür ein Eingreifen des Host-Prozessors erforderlich zu machen.
Musterstückzahlen des DRX 3973D im kleinformatigen PMQFP64-Gehäuse werden im Juli 2004 zu Evaluierungszwecken erhältlich sein. Produktionsmengen sind für das vierte Quartal 2004 geplant.
Hintergrundinformation 
Die in Europa fortschreitende Einführung von terrestrisch ausgestrahlten digitalen Fernsehprogrammen stellt den Empfangsteil der Fernsehgeräte im Vergleich zum Empfang über Satellit oder Kabelnetz vor neue Herausforderungen. Störspitzen etwa von Lichtschaltern, Elektromotoren oder Fahrzeug-Zündanlagen sind die Hauptursache. Auch Echos aufgrund von Mehrwegausbreitung oder gleichfrequenten Sendernetzen, Feldstärkeschwankungen und Dopplereffekte können Bilddefekte, Standbilder oder gar sporadische Bild- und Tonausfälle verursachen, insbesondere unter schwachen Empfangsbedingungen - entweder aufgrund größerer Entfernung vom Sender, bei Verwendung einer Zimmerantenne oder beim mobilen Empfang.
Micronas hat die vierte Generation des Demodulator-ICs für COFDM (coded orthogonal frequency division multiplex) entwickelt, um die im Digitalfernsehen angelegten Vorteile auszunutzen wie die höhere Kanaldichte, stabilere Empfangs- sowie eine verbesserte Bild- und Ton-Qualität.