Trade News |

Micronas präsentiert die erste ISO 26262 konforme Hall-Schalter-Familie im SOT23-Gehäuse für Anwendungen im Automobil

TDK Micronas Visual

Mit der HAL 15xy-Familie führt Micronas die Nachfolger für ihre HAL 5xy-Sensoren ein, die seit langem für ihre exzellente Qualität und höchste Zuverlässigkeit am Markt bekannt sind und sich bei einer Vielzahl von Kunden in allen Premium-Automarken weltweit bewährt haben.

Freiburg, 05. Mai  2014 – Micronas (SIX Swiss Exchange: MASN), anerkannt als zuverlässiger, weltweit agierender Partner für intelligente, sensorbasierte Systemlösungen im Automobil- und Industrieumfeld, kündigt heute die Erweiterung ihres Hall-Effekt-Sensor-Portfolios durch die neue HAL 15xy Schalterfamilie an. Diese neue Sensorfamilie wurde für den Einsatz unter rauen Bedingungen von –40°C bis 150°C für zahlreiche Anwendungen im Automobil designt.

Bei der HAL 15xy-Familie kann der Kunde zwischen einer Dreidraht-Ausführung mit kurzschlussgeschütztem Open-Drain-Ausgang oder einer Zweidraht-Ausführung mit Stromquellenausgang sowie aus einer breiten Palette verschiedener temperaturunabhängiger, konstanter Schaltpunkte wählen. Alle CMOS-Wafer-Prozesse für den HAL 15xy werden bei Micronas in Freiburg (Deutschland) durchgeführt, um beste Qualität und höchste Flexibilität zu gewährleisten. Micronas entwickelte bereits im Jahr 1993 ihren ersten Hall-Schalter und hat seitdem mehr als 1,5 Milliarden Schalter an die Automobilindustrie weltweit ausgeliefert.

Heutzutage fordern neue, verschärfte Sicherheitskriterien auch von kleinsten Bauteilen in allen Automotive-Anwendungen eine zuverlässige Funktions- und Prozessüberwachung. Um diese erhöhten Anforderungen an die funktionale Sicherheit zu erfüllen, bietet Micronas mit der HAL 15xy Familie jetzt die erste Generation von „ASIL A ready“-Hall-Effekt-Schaltern am Markt an, die mit einer Single-point-Fehlermetrik von mehr als 60% dem neuesten ISO 26262 Standard entsprechen.

Darüber hinaus begnügen sich alle Mitglieder der HAL 15xy-Familie mit einem äußerst geringen Betriebsstrom von typ. 1,6 mA und erfüllen damit auch die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich geringerer Stromaufnahme. In Kombination mit einer minimalen Versorgungsspannung von lediglich 2,7 V ist die HAL 15xy-Familie somit hinsichtlich Energieeffizienz unter allen, zurzeit am Markt erhältlichen Hall-Sensoren für Automobilanwendungen führend. Alle Mitglieder der HAL 15xy-Familie können mit einer maximalen Versorgungsspannung von 24 V betrieben werden. Darüber hinaus bieten sie einen Überspannungsschutz von bis zu 40 V und widerstehen ESD-Impulsen bis 8 kV.

Die HAL 15xy-Familie bietet viele neue Diagnosefunktionen und prädestiniert sich damit für einen Einsatz in allen „ASIL A, B“ und höher klassifizierten Automobilanwendungen. Für darüberhinausgehende Sicherheitsanforderungen verfügen die HAL 15xy-Mitglieder über einen am Markt einzigartigen Power-on-Selbsttest. Dieser kann auf Kundenwunsch optional aktiviert werden, um vor dem Start des Standardbetriebs eine vollständige Funktionsprüfung der gesamten Signalverarbeitung und des Ausgangs durchzuführen.

Für ein einfaches Design-in ist die HAL 15xy-Familie im sehr kleinen SOT23-Gehäuse mit Footprint und Bauform entsprechend JEDEC-Standard erhältlich.

Für Produktdokumentation und Muster wenden Sie sich bitte an ein Micronas-Vertriebsbüro oder an einen Micronas-Distributionspartner, aufgeführt unter www.micronas.tdk.com/sales.