 
Micronas präsentiert Dual-Tuner DVB-T ExpressCard 54 Referenzdesign für Notebooks (0610C)
Mit MicMamba™ 2D-XC erhalten PC-OEMs und Systemintegratoren ein produktionstaugliches DVB-T-Design für einen verbesserten mobilen und stationären TV-Empfang
Freiburg, 10. Mai 2006 - Micronas stellt unter der Bezeichnung MicMamba™ 2D-XC ein Dual-Tuner DVB-T ExpressCard™ 54 Referenzdesign für Notebooks vor. MicMamba 2D-XC enthält zwei unabhängige Tuner auf einer einzigen Karte und ermöglicht Notebook-Anwendern, ein Fernsehprogramm zu verfolgen und zeitgleich eine andere Sendung aufzuzeichnen. Aufgrund dieser vollen PVR-Funktionalität lassen sich Notebooks wahlweise als tragbare TV-Geräte oder als komplette Media Center einsetzen. Ein weiterer Vorteil des Dual-Tuner-Referenzdesigns besteht darin, dass sich die Signale beider Tuner kombinieren lassen, um unterwegs oder in Gebieten mit schwachem Fernsehempfang eine bessere Signalqualität zu erzielen. Diese Fähigkeit, die in der Praxis auch als “Antenna Diversity” bezeichnet wird, basiert auf der patentierten und von Rohde und Schwarz lizenzierten “Maximum Ratio Combining” Technologie.
“Da der Micronas DRX® 3976D das Antenna-Diversity-Verfahren unterstützt und mit mehreren Antennen arbeitet, lässt sich unabhängig vom Standort des Notebooks der Empfang von Fernsehsignalen unterwegs oder in Gebäuden wesentlich verbessern,” so Kai Scheffer, Director Media Home bei Micronas. “Systeme mit zwei Tunern bieten Anwendern das Beste aus zwei Welten. So profitieren Anwender unterwegs von der maximalen Empfangsqualität und können zu Hause ihr Notebook als komplettes Heimkinosystem mit vollem PVR-Funktionsumfang einsetzen. MicMamba 2D-XC arbeitet mit Windows XP Media Center Edition (MCE) sowie anderen Third-Party-Applikationen zusammen und lässt sich somit auf einfache Weise nutzen.”
MicMamba 2D-XC basiert auf dem neuen ExpressCard 54 Standard für Notebooks, der den Datenbus PCI Express® unterstützt. Das Referenzdesign arbeitet im PCI Express Mode, der beim Transport der Daten die höchste Bandbreite und CPU-Effizienz bietet. Darüber hinaus nutzt MicMamba 2D-XC eine kleine PCI Express Differenz-Signaling-Spannung, die weit über dem DVB-T Frequenzspektrum (2,5 GHz) liegt, um die in den Tuner eingestrahlten Interferenzen zu minimieren. Bei anderen Bus-Standards wie PCI (Single-Ended 33 MHz) und USB 2.0 (480 MHz) kann es zu Interferenzen mit dem Tuner kommen. Aufgrund seiner kleinen Abmessungen und seines geringen Leistungsverbrauchs lässt sich MicMamba 2D-XC optimal in die neue Generation PCI Express-basierter Notebooks einstecken und schont die Laufzeit des Akkus.
Um die bestmögliche Bildqualität zu erzielen, hat Micronas seine gesammelte Erfahrung aus dem TV-Bereich in die Entwicklung des MicMamba 2D-XC eingebracht. MicMamba 2D-XC nutzt den COFDM-Demodulator DRX 3976D und übertrifft bei weitem alle Anforderungen der Receiver-Spezifikation NorDig-Unified v1.0.2. Damit ist das Design kompatibel zu allen DVB-T Standards weltweit. Die eingebaute Antenna-Diversity-Betriebsart des DRX 3976D nutzt die “Maximum Ratio Combining” Technologie. Ferner enthält MicMamba 2D-XC den PCI Express Controller nGene® APB 7202A von Micronas sowie einen Digital-TV-Tuner des Typs MicroTuner™ MT2060 von Microtune.
“Das Design von Micronas nutzt die besten Komponenten, die auf dem Markt angeboten werden, um ein PCI-Express-fähiges Notebook in ein virtuelles TV-Gerät mit PVR-Fähigkeiten zu transformieren,” sagt Dirk Bilgram, Broadband Marketing Manager bei Microtune. “Unser Single-Chip-Tuner MT2060 liefert eine ausgezeichnete HF-Performance, er passt in den kleinen Formfaktor von PC Karten und er arbeitet optimal in der Micronas-Umgebung.”
Als eines der ersten TV-Produkte für PC Karten ist MicMamba 2D-XC kompatibel zu den Vorgaben des Europäischen Komitees für elektrotechnische Normung (CENELEC). CENELEC definiert strenge Standards für elektrische Interferenzen, die Geräte für den Einsatz im Heimbereich erfüllen müssen. Micronas hat sich zu diesem zusätzlichen Schritt entschlossen, um die bestmögliche Performance zu gewährleisten und den Einsatz von MicMamba 2D-XC in allen Privathaushalt-Bereichen zu ermöglichen.
Der zweikanalige Multimedia PCI-Express-Controller nGene von Micronas bietet in einem einzigen Steckplatz genau die Performance und Zuverlässigkeit, wie sie Notebooks verlangen. nGene ist von der PCI-SIG, der Organisation zur Verwaltung der PCI Express Technology, zertifiziert und kompatibel zu PCI Express 1.0a. Diese Zertifizierung garantiert, dass MicMamba 2D-XC kompatibel zu zahlreichen Notebooks ist, die über ExpressCard 54 Steckplätze verfügen.
MicMamba 2D-XC ist das neueste Familien-Mitglied nGene-basierter Referenzdesigns, die von einem gemeinsamen Softwaremodell unterstützt werden. Diese gemeinsame Softwareunterstützung über die komplette Familie vereinfacht die Entwicklung von Produkten für weltweite Standards. MicMamba 2D-XC ist eine komplette, in der Produktion einsetzbare Lösung und ist ab sofort lieferbar.