Trade News |

Micronas präsentiert MicRacer Referenzdesign für den Einsatz von H.264 und VC-1 auf Consumer-PCs (0611)

TDK Micronas Visual

Die weltweit erste PCI Express® H.264-/ VC-1-Dekoderkarte unterstützt die neuen Kompressionsstandards für hochauflösendes Video auf Consumer-PCs

Santa Clara, CA - 23. Mai 2006 - Micronas (Zürich, Schweiz, SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter innovativer, anwendungsspezifischer IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, stellt MicRacer™1D-X vor, das weltweit erste PCI Express H.264/VC-1-Dekoder-Referenzdesign für den PC-Markt. Mit dieser Lösung können OEMs die Wiedergabe von H.264/AVC- und VC-1-Inhalten auf Desktop-Computern zu erschwinglichen Preisen anbieten.

Micronas bringt ihre Innovationen und Expertise in neue Märkte ein, die durch die Digitalisierung von Audio- und Video-Inhalten entstehen. Die Einbeziehung von Micronas USA und der hoch gelobten Funktionalität des DeCypher 8100 in den Bereichen Netzwerke und Videocodecs, ermöglicht es dem Unternehmen, stabile, skalierbare und kosteneffiziente Produkte anzubieten.

“Durch die Kombination unserer Expertise in den Bereichen fortschrittliche Videodekodierung und PCI Express haben wir einen Ansatz geschaffen, der die Verbreitung von Home-Entertainment in den Familien-PC hinein ausdehnt. Wir haben so die Preis- und Qualitätsdeltas erreicht, die eine Verbreitung von H.264 und VC-1 in den Massenmarkt von Standard PCs ermöglicht” so Kai Scheffer, Director Media Home bei Micronas. “Die Konsumenten werden auch in Zukunft immer höhere Auflösungen fordern, ohne dass davon ihre Speicherreserven aufgezehrt werden. Unsere Lösung unterstützt die neuesten Kompressionsstandards, um genau diesen Anforderungen gerecht zu werden.”

Die von MicRacer 1D-X unterstützen Kompressionsstandards H.264/AVC und VC-1 entwickeln sich schnell zur Norm für die Verbreitung von Video mit bis zu sechs Mal höherer Auflösung als bei konventionellen DVDs. H.264/AVC und VC-1 wird sowohl vom DVD Forum für HD-DVDs als auch von der Blu-ray Disc Association für Blu-ray DVDs übernommen. Alle PC-Monitore sind HD ready, doch bis jetzt konnten nur PCs mit Hochleistungsgrafikkarten oder Vierfachprozessoren HD-Inhalte dekodieren.

Das Design der MicRacer 1D-X-Karte ermöglicht es, den gesamten Dekodierprozess für H.264 oder VC-1 in der Hardware abzuwickeln, ohne dass der Hauptprozessor des Systems belastet wird oder ein spezieller Grafikadapter erforderlich wäre. Ausserdem verbraucht MicRacer 1D-X erheblich weniger Strom und ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb, was für alle in einer Wohnzimmerumgebung betriebenen Geräte fundamental wichtig ist. Den OEMs wird so ermöglicht, diese Funktionalität mit zu über 50 Prozent geringeren Kosten zu integrieren als dies beim Einsatz von leistungsstarken Hauptprozessoren oder Grafikprozessoren mit H.264-Beschleunigung der Fall wäre.

Die Funktionalität der MicRacer 1D-X PCI Express-Karte basiert auf dem Micronas APB 7202A nGene®-Multimediacontroller. Dieser Controller leitet H.264- oder VC-1-Streams über den PCI Express-Bus zur H.264-Hardwaredekodierung an den Micronas DeCypher 8100 Streaming Media Dekoder weiter. Der DeCypher 8100 ist ein Dekoder für Streaming Media in hoher Auflösung. Er unterstützt die vollständige Dekodierung von H.264-, VC-1-, MPEG-2- und MPEG-4-Streams.

Von Dienstag, den 23. Mai bis Donnerstag, den 25. Mai 2006 wird Micronas die MicRacer 1D-X-Karte an den Ständen Nr. 121-123 auf der Microsoft WinHEC im Washington State Convention and Trade Center in Seattle Washington vorführen.

Alle hier erwähnten Produkt- und Unternehmensnamen befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.