Trade News |

Micronas präsentiert neue programmierbare Linear-Hall-Sensoren für effizientere Wegmessung (PR1213)

TDK Micronas Visual

Die ersten Derivate HAL 2420 und HAL 2425 der Sensor-Familie HAL 24xy erlauben die Messung größerer Distanzen sowie die Verwendung kleinerer Magnete und bieten somit Kostenvorteile beim Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen im Automobil und in der Industrie.

Freiburg, 31. Oktober 2012 – Micronas (SIX Swiss Exchange: MASN), anerkannt als zuverlässiger, weltweit agierender Partner für intelligente, sensorbasierte Systemlösungen im Automobil- und Industrieumfeld, kündigt heute die Erweiterung ihres Produktportfolios durch die hochpräzisen, programmierbaren Hall-Effekt-Sensoren HAL 2420 und HAL 2425 an. Mit den ersten beiden Mitgliedern der HAL 24xy-Familie bietet Micronas neue robuste Sensorlösungen, die sich durch eine hohe Temperaturstabilität auszeichnen, umfassende Diagnosefunktionen beinhalten und über erweiterte Schutzschaltungen verfügen.

Die HAL 24xy-Familie basiert auf der neusten Micronas Halbleiter-Technologie und besitzt eine neue digitale Architektur sowie weiter verbesserte Hall-Elemente. HAL 2425 und HAL 2420 eignen sich besonders für den Einsatz im Automobil; hier können sie z.B. in Anwendungen zur Detektion der Drosselklappen- und Gaspedalstellung sowie bei der Abgasrückführung eingesetzt werden. Weitere typische Einsatzgebiete sind Winkelmessungen bis 180°, beliebige Arten der Positionserfassung sowie ein verschleißfreier Ersatz konventioneller Potenziometer.

Da die gewonnene Weginformation Prinzip-bedingten Abweichungen unterliegt, besitzt der HAL 2425 die Fähigkeit, das Ausgangssignal mittels 16 Stützstellen mit 12-Bit Genauigkeit zu linearisieren. Zur Speicherung der dazu benötigten Kalibrierungsparameter verfügt der Sensor über ein sehr temperaturfestes EEPROM, das im gesamten Kristalltemperaturbereich von -40 °C bis 170 °C zuverlässig arbeitet.

"Der HAL 2425 bietet unseren Kunden zahlreiche Vorteile gegenüber bisher verwendeten Lösungen. Die deutlich höhere Linearität des Ausgangssignals durch die Verwendung einer viel flexibleren Ausgangskompensation ermöglicht nicht nur eine erhöhte Genauigkeit, sondern trägt auch zur Senkung der Systemkosten bei. Ein weiterer Vorteil stellt die Platz- und auch die Kostenersparnis durch den möglichen Einsatz kleinerer Magnete dar. Unsere Kunden haben darüber hinaus auch die Möglichkeit, unter Beibehaltung ihrer bestehenden Lösung weit größere Abstände zu messen“, sagt Dirk Behrens, Vice President Automotive bei Micronas. „Durch seine hohe Empfindlichkeit sowie seine minimale Offset-Drift über den gesamten Temperaturbereich gewährleistet der HAL 2425 in den verschiedenen Kundenanwendungen eine hohe Stabilität aller kritischen Parameter. Im Automobil lässt sich somit die sichere Funktion des Bauteils über die gesamte Fahrzeug-Lebensdauer gewährleisten."

Sowohl HAL 2425 als auch HAL 2420 verfügen über eine erweiterte Funktionalität zur Detektion und Identifizierung potentieller Fehlerquellen. Die breite Palette von Diagnosefunktionen beinhaltet unter anderem die Detektion und Meldung von Kabelverbindungsproblemen, die Feststellung eines Kurzschlusses an der Ausgangsstufe sowie verschiedene interne Selbsttests des gesamten Sensor-Signalpfades und der Speicherumgebung. Alle Mitglieder der HAL 24xy-Familie bieten einen sehr hohen ESD- und EMV-Schutz. Mit 8 kV (HBM) übertreffen sie die meisten momentan auf dem Markt erhältlichen Sensorlösungen deutlich.

Sowohl HAL 2425 als auch HAL 2420 können direkt über den bidirektionalen Ausgangs-Pin durch Variation der Versorgungsspannung programmiert werden und benötigen daher keinen separaten Programmieranschluss.

Alle HAL 24xy-Sensoren sind im umspritzbaren TO92-UT-Gehäuse erhältlich. Erste Muster des HAL 2420 mit analogem Ausgang und etwas vereinfachter Kompensationsfunktion sind bereits seit Oktober 2012 erhältlich. Der HAL 2425 wird im Laufe des Novembers 2012 in den Markt eingeführt. Produktionsstart für beide Produkte ist das zweite Quartal 2013.

Micronas wird die neuen Sensoren HAL 2420 und HAL 2425 vom 13. bis 16. November auf der electronica in München (Halle A6, Stand 215) vorstellen.

Über Sensorlösungen von Micronas
Micronas bietet das derzeit weltweit grösste Portfolio an Hall-Sensoren an und gilt als Pionier bei Hall-Sensoren in der CMOS-Technologie. Das Unternehmen brachte als erstes die CMOS-Hall-Sensoren auf den Markt. Diese Technologie ermöglicht die Integration des Hall-Sensorelements zusammen mit Standard-Elektronikfunktionen wie Verstärker, Logikschaltkreise oder flüchtige bzw. nicht-flüchtige Speicher.

Die Erfahrungen von Micronas im Bereich Hall-Sensoren ergänzen sich perfekt mit den CMOS- und Mixed-Signal-Entwicklungsressourcen des Unternehmens, um genaue, intelligente Sensoren für ein breites Anwendungsspektrum her-zustellen. Die ständig steigende Nachfrage nach energieeffizienten und hoch-zuverlässigen Anwendungen sorgt dafür, dass der Bedarf an diesen intelligenten Sensoren weiter wachsen wird.