Trade News |

Micronas präsentiert Single-Chip-Lösung für Full-HD 1080p Flachbildfernseher (0713)

TDK Micronas Visual

Der VCT-PremiumTM unterstützt weltweiten Trend hin zu Full-HD-TVs mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten (1080p) und bietet Erweiterungsmöglichkeiten für 120-Hz-Geräte und neue DTV-Übertragungsformate wie H.264

Freiburg, 23. August 2007 – Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, stellt unter der Bezeichnung VCT-Premium die dritte Generation seiner vielfach eingesetzten Single-Chip-Prozessorlösung für Flachbildfernseher vor. Weltweit haben sich bereits führende Hersteller für die VCT-Plattform entschieden und setzen diese in ihren LCD- und Plasmafernsehern ein. Auf dem weltweiten TV-Markt findet derzeit ein Übergang zu Geräten mit Full-HD 1080p Flachbildschirmen statt. Mit dem Einsatz von VCT-Premium-Prozessoren, die die industrieweit höchste Integrationsdichte bieten, können Fernsehhersteller mit einer Qualität, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, die Systemkosten beachtlich senken und dieses wichtige Marktsegment adressieren.

Mit der Single-Chip-Lösung von Micronas erhalten Entwickler die gesamte Elektronik-Plattform, die für ein Full-HD 1080p Fernsehgerät benötigt wird, denn der VCT-Premium verfügt über die gesamte Audio-, Video-, Teletext-, OSD- und Controller-Funktionalität. Zusätzlich beinhaltet er DDR- und Flash-Memory sowie einen Dual-Input-Port HDMI-Empfänger. Der VCT-Premium ist für maximale Bild- und Klangqualität optimiert und bietet eine Farbverarbeitung auf höchstem Niveau.

Das Bauteil verarbeitet sowohl Video Inhalte mit heutigem Farbraum, wie er typischerweise für PAL- oder NTSC-Systeme verwendet wird, als auch Inhalte mit neuem erweiterten Farbraum (xvYCC). Zusätzlich können alle Farbformate für die Zusammenarbeit mit Wide Color Gamut-Displays angepasst werden. Fernsehgeräteentwickler können Farben individuell auf das Display ihrer Wahl abbilden und somit die optimale Farbwiedergabe sicherstellen.

Der VCT-Premium verbessert die Bildqualität weiter, indem er die für digitales Fernsehen typischen Artefakte eliminiert. Beim MPEG Video-Coding kann auf dem Video-Signal so genanntes “Mosquito Rauschen” und “Block-Rauschen” entstehen. Diese Artefakte eliminiert der VCT-Premium mit hochentwickelten Algorithmen, indem die digitalen Rauscheffekte reduziert werden und zugleich die Bildschärfe erhalten bleibt.

“Wir haben unsere VCT-Plattform erweitert, um dem weltweiten Trend hin zu Full-HD 1080p Rechnung zu tragen”, erklärt Thomas Hilpert, Product Marketing Manager TV bei Micronas. “Dabei haben wir sichergestellt, dass der VCT-Premium auch künftige Anforderungen erfüllt. Das neue digitale H.264-Format ist eine grosse Marktchance für Fernsehgerätehersteller, wobei es nicht in allen Märkten gleichzeitig eingesetzt werden wird. Mit unserer Lösung können Entwickler ihre Fernsehgeräte für die jeweiligen Märkte um standardmässig verfügbare MPEG2/H.264 Decoder-Chips erweitern, ohne jedoch alle Fernsehgeräte damit ausstatten zu müssen.“

Mit der Einführung von Blu-ray- und HD-DVD-Speichermedien hat die Industrie einen grossen Schritt vollzogen – beide Formate ermöglichen es, Filme, die mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen wurden, exakt wiederzugeben. Der VCT-Premium unterstützt den 24p-Modus und sorgt für eine kinoähnliche Video-Qualität. Das System kann in Verbindung mit dem Micronas
FRC 94xyM Chip sogar noch einen Schritt weiter gehen. Der
FRC 94xyM ist die vierte Generation truD® Full HD 120 und wandelt Filme, die mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen wurden, in 120 Einzelbilder pro Sekunde bei Full-HD-Auflösung um. Dazu erzeugt der Chip zusätzliche Zwischenbilder, die eine Bildwiedergabe ohne Bildruckeln und Bewegungsunschärfe ermöglichen. Fernsehhersteller können mit ein und demselben Kernsystem ein Standard-Modell mit VCT-Premium anbieten und durch eine Erweiterung mit dem FRC 94xyM ein High-End-Modell auf den Markt bringen.

Fernsehen wird erst mit dem perfekten Sound zum richtigen Vergnügen. Basierend auf seinen langjährigen Erfahrungen in der Audio-Verarbeitung hat Micronas den VCT-Premium mit einem reichhaltigen Portfolio an Audio-Technologien ausgestattet, die den besten Klang seiner Klasse liefern. Als Bestandteil von Micronas meloDTM-Audio-Technologien verfügt der VCT-Premium über einen parametrischen Equalizer, der es Entwicklern ermöglicht, die Klangqualität des gewählten Lautsprechersystems zu optimieren. meloDTM NIGHT®+, der Night Listening Mode von Micronas, dämpft einerseits laute Tonpassagen und hebt andererseits leise Dialoge an, so dass Zuhörer ihren Spielfilm in vollem Maße geniessen können, ohne ihre Umgebung zu stören.

Neben einem QFP-Gehäuse mit integriertem DRAM wird der VCT-Premium auch im BGA-Gehäuse mit Anschlussmöglichkeit für externen DDR-Speicher angeboten. Muster des VCT-Premium, Evaluation-Boards, Entwicklungstools und ein umfangreiches Softwarepaket sind ab sofort lieferbar.

Micronas wird den VCT-Premium auf der IFA 2007 in Halle 1.1, Stand Nummer 135, zeigen. Die Messe findet vom 31. August bis 5. September 2007 in Berlin statt.