 
Micronas präsentiert Zweikanal-DVB-S2-PCI-Express-Lösung für Multimedia-PCs und Heimkinosysteme (0616)
Das DVB-S2 Referenzdesign MicSidewinder2D-X wurde in Kooperation mit Cyberlink für PC-OEMS und Systemintegratoren entwickelt und ermöglicht HDTV auf PC-basierten Satellitenempfängern.
Freiburg, 8. August 2006 – Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, stellt unter der Bezeichnung MicSidewinder® 2D-X ein mit zwei Tunern ausgestattetes PCI Express® Card Referenzdesign für Heimkino-Systeme vor, das den neuen Standard DVB-S2 unterstützt. Beide Tuner unterstützen die Standards DVB-S2 als auch das herkömmliche DVB-S; somit wird der Empfang von HDTV und SDTV ermöglicht. Durch die Ausrüstung mit zwei symmetrischen Empfangskanälen werden Anwendungen wie Bild-in-Bild (PiP) und PVR (Personal Video Recording) unterstützt.
Bei der Konzeption von MicSidewinder 2D-X hat Micronas eng mit STMicroelectronics, dem weltweit führenden Anbieter von ICs für Set-Top-Boxen, und CyberLink zusammengearbeitet, um ein Referenzdesign in Produktionsqualität zu realisieren, das die gehobenen Anforderungen für den Wohnbereich erfüllt. Die Kompatibilität zu Windows XP Media Center und PowerCinema von CyberLink verwandeln einen PC, der mit MicSidewinder 2D-X ausgestattet ist, in ein komplettes Satelliten-Empfangssystem mit PVR-Funktionalität.
“MicSidewinder 2D-X ergänzt unsere Serie an Referenzdesigns für PCIe Tunerkarten auf der Basis des PCI Express Controllers nGene® APB 7202A von Micronas. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die gewährleistet, dass Anwender auf ihrem PC stets TV-Unterhaltung in bester Qualität geniessen können,” erklärt Kai Scheffer, Media Home bei Micronas. “DVB-S2 bedeutet, dass HDTV-Qualität nicht nur möglich, sondern bei PC-basierten TV-Systemen auch erschwinglich ist. Die Ergebnisse sind beeindruckend.”
In Kombination mit anderen Technologien wie H.264 (MPEG-4 AVC) ermöglicht es der neue Standard DVB-S2, dass Satelliten nun wesentlich mehr SDTV- oder HDTV-Kanäle ausstrahlen können. Heute überträgt Astra, ein führender europäischer Satellitenbetreiber, die meisten HDTV-Inhalte über DVB-S2. Somit ist MicSidewinder der Schlüssel für den Empfang von HDTV-Inhalten mit dem PC.
Alice H. Chang, CEO von CyberLink Corp., meint dazu: “Unsere umfangreichen Erfahrungen mit digitalen TV-Formaten sind in die Entwicklung von PowerCinema eingeflossen. So konnten wir eine Anwendung realisieren, die sich einfach bedienen lässt und den optimalen Fernsehgenuss mit High-Definition H.264 DVB-S2 ermöglicht. Wir freuen uns, mit Micronas zusammenzuarbeiten, um TV-Lösungen in Top-Qualität anbieten zu können, die eine komplette Reihe von Video-Standards unterstützen.”
MicSidewinder 2D-X basiert auf dem PCI Express Controller nGene® APB 7202A von Micronas in Verbindung mit dem DVB-S2 Chipsatz STB0899/STB6100 von STMicroelectronics. Der Halbleiter-Tuner STB6100, der auch herkömmliche DVB-S Signale empfängt, ist auf die Verarbeitung von DVB-S2 Signalen mit höherer Modulationsordnung bei minimalem Phasenrauschen optimiert. Der STB0899 wandelt DVB-S2 Signale in digitale Video-Transportstream-Daten und erzielt dabei eine herausragende Leistung. Beide Bauteile sind für die Realisierung wirtschaftlicher Geräte für die Unterhaltungselektronik ausgelegt.
“Unsere STB899/STB6100 Lösung bietet aufgrund ihrer optimierten Architektur eine hohe Performance und lässt sich wegen ihres einfachen Layouts wirtschaftlich implementieren,” sagt Mustapha Bouraoui, Technical Marketing Manager für Front-End Solutions in der Consumer and Computer Business Unit, STMicroelectronics. “Durch Einbeziehung des Standards DVB-S ermöglicht der STB0899 die reibungslose Migration auf DVB-S2 Übertragungsdienste und öffnet die Tür zum High-Definition Digital-TV.”
Das Referenzdesign MicSidewinder 2D-X unterstützt Free-TV Services und nutzt für den Pay-TV Empfang über USB anschliessbare Conditional-Access-Hardware oder Soft-CAM Lösungen.
Der MPEG-2 HD-Inhalt ist durch eine Vielzahl von Software-Decoder-Lösungen zugänglich – eine davon ist beispielsweise in CyberLinks PowerCinema integriert. Zum Empfang der neuen, HD-Kanäle arbeitet MicSidewinder 2D-X wahlweise in einem 3.6-GHz-Dual-Core-System mit externem Hochleistungs-Grafikadapter, das die H.264-Decodierung per Software übernimmt, oder es kann das vor kurzem vorgestellte Referenzdesign MicRacer®1D-X genutzt werden. MicRacer von Micronas ist eine über PCI Express angebundene H.264-Hardware-Decoder-Lösung, die es ermöglicht, die Signale mit PCs zu verarbeiten, die in der unteren Preisklasse angesiedelt sind und ein integriertes Grafik-Subsystem besitzen.
Der zweikanalige Multimedia PCI Express Controller nGene von Micronas beherrscht hohe Übertragungs-Bandbreiten, wie sie für zwei HDTV-Kanäle erforderlich sind und eliminiert somit die potenzielle Gefahr des „Flaschenhalses“, der bei Anschluss über den in die Jahre gekommenen PCI-Bus entstehen kann. nGene ist vom PCI-SIG, dem Standardisierungsgremium für die PCI Express Technologie, zertifiziert und kompatibel zu PCI Express 1.0a. Diese Zertifizierung garantiert, dass MicSidewinder 2D-X kompatibel zu einer Vielzahl von PC-Motherboards ist, die über PCI Express x1 Steckplätze verfügen.
MicSidewinder 2D-X ist das jüngste Mitglied einer Familie von Referenzdesigns, die auf nGene basieren und durch ein allgemeines Treiber-Softwaremodell unterstützt werden. Neben MicSidewinder 2D-X gehören das DVB-T basierte MicPython® 2H-X, das ATSC-basierte MicViper® 2H-X und der vor kurzem angekündigte H.264 / VC-1 Decoder MicRacer® 1D-X zu dieser Familie. Eine einheitliche Treiber-Architektur, die für alle Mitglieder der Familie verwendet wird, vereinfacht die Entwicklung, die Pflege und den Support von Produkten nach Welt-Standards. Genau wie alle anderen Mitglieder der Familie ist auch MicSidewinder 2D-X eine vollständige Lösung, die sich direkt in die Produktion übernehmen lässt. Referenzdesigns sind ab sofort verfügbar.