Trade News |

Micronas präsentiert Zweikanal-DVB-T-PCI-Express-Lösung fürs Wohnzimmer (0606C)

TDK Micronas Visual

Micronas bietet PC-OEMs und Systemintegratoren ein produktionsnahes DVB-T-Design für Heimkinos an - Erste öffentliche Demonstration auf der CeBIT 2006.

Freiburg, 7. März 2006 - Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen applikationsspezifischen IC-Lösungen für die Unterhaltungselektronik, stellt unter der Bezeichnung MicPython™2H-X eine Zweikanal-DVB-T-PCI Express®-Karte für Heimkinosysteme vor. Eine universelle Antennenanbindung ermöglicht es Anwendern, analoge, digitale und die demnächst angebotenen HDTV-Signale zu empfangen und aufzuzeichnen. Eine komplizierte Verkabelung oder gar ein Umstecken zwischen verschiedenen Antennen sind dabei nicht erforderlich. MicPython 2H-X arbeitet in Verbindung mit Windows XP Media Center und anderen Drittanbieter-Applikationen und garantiert somit eine einfache Handhabung. Micronas wird MicPython 2H-X erstmals vom 9. bis 15. März 2006 auf der CeBIT in Hannover zeigen.

“MicPython 2H-X enthält auf einer einzigen Karte zwei unabhängige Tuner und ermöglicht OEMs und Systemintegratoren die Einbindung in preiswerter Heimkinosysteme mit kleinen Abmessungen”, so Kai Scheffer, Director Media Home bei Micronas. “Bei den Verbrauchern dürfte vor allem der einfache Antennenanschluss des Systems sehr gut ankommen – hierfür muss man kein Fachmann sein –, und Systemintegratoren werden die daraus resultierenden niedrigen Rücklaufquoten und die geringen Support-Kosten begrüßen.”

Heimkinosysteme müssen bei kleinen Abmessungen ein dezentes Äußeres aufweisen und zugleich eine Bildqualität liefern, die sich für immer größer werdende Bildschirme eignet. Aufgrund ihrer geringen Baugröße und Leistungsaufnahme gestattet die MicPython 2H-X-Karte die Entwicklung von ruhig laufenden Systemen in kleinen Gehäusen. Die langjährige Erfahrung des Unternehmens in der Herstellung von TV-Lösungen ist in die Entwicklung der Zweikanal-DVB-T-PCI-Express-Karte mit eingeflossen und gewährleistet höchste Bildqualität.
MicPython 2H-X enthält den Demodulator DRX 3975D und den PCI-Express-Controller nGene® APB 7202A von Micronas sowie den digitalen TV-Tuner MicroTuner™ MT2060 von Microtune.

“Das Design vereint in sich die besten Komponenten ihrer Klasse, um den PC in ein virtuelles Fernsehgerät zu verwandeln und sowohl die Nutzung von Digitalradio und Teletext als auch die Aufzeichnung von Fernsehsendungen auf Festplatte zu ermöglichen”, so Dirk Bilgram, Broadband Marketing Manager bei Microtune. “Unser Single-Chip-Tuner MT2060 bietet ausgezeichnete HF-Performance und arbeitet optimal in der Micronas-Umgebung.”

Der Zweikanal-Multimedia-PCI-Express-Controller nGene von Micronas liefert die Bandbreite, die für zwei TV-Kanäle mit Auflösungen bis zu HD erforderlich ist, in einem einzigen Steckplatz – und verhindert damit die Engpässe, die bei herkömmlichen PCI-Systemen mit zwei Slots entstehen können. nGene ist von der PCI-SIG, dem Standardisierungsgremium für die PCI-Express-Technologie, als kompatibel zu PCI Express 1.0a zertifiziert. Diese Zertifizierung ist ein Garant für die Kompatibilität von MicPython 2H-X zu zahlreichen PC-Motherboards mit PCI-Express-x1-Steckplätzen.

MicPython 2H-X und die ATSC-basierte MicViper™2H-X-Karte sind die ersten Mitglieder einer Familie nGene-basierter Referenzdesigns, die von einem einheitlichen Softwaremodell unterstützt werden. Dieser einheitliche Softwareansatz für die gesamte Familie vereinfacht die Entwicklung von Produkten für alle Weltstandards. MicPython 2H-X und MicViper 2H-X sind Komplettlösungen, die sich sofort in die Produktion überführen lassen. Beide Referenzdesignkits sind ab sofort lieferbar.

Die erste öffentliche Vorführung von MicPython 2H-X findet auf der CeBIT in Hannover vom 9. bis 15. März 2006 in Halle 23 am Stand A43 von Micronas statt.