Trade News |

Micronas stellt Audio/Video-Lösung mit der weltweit höchsten Integrationsdichte für LCD-Fernsehgeräte vor (0509)

TDK Micronas Visual

Revolutionäre gemischt analog/digitale IC-Familie setzt einen neuen Standard der Integration qualitativ hochwertiger Video-, Audio, De-Interlacing, Scaling- und Controller-Funktionen und ebnet den Weg für den Wachstumsmarkt LCD-Fernsehgeräte.

Freiburg, 04. April 2005 - Micronas, ein führender Anbieter von innovativen anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Konsumgüter-Elektronik, kündigte heute einen Durchbruch bei LCD-Lösungen für Fernsehgeräte an: Die neue Einchip-Lösung VCT 69xyP ist auf Fernsehgeräte mit LC-Displays optimiert und verfügt über spezielle Funktionen wie 3D-Kamm-Filter, Anschlüsse für HDTV-Signale sowie LVDS-Ausgänge.

"Für unsere Kunden im schnell wachsenden Markt für Flachbildschirm-Fernsehgeräte stellen die Reduzierung des Kosten- und Zeitaufwands für die Entwicklung bei gleichzeitiger Bereitstellung eines umfangreichen Produktangebotes die Schlüsselfaktoren zum wirtschaftlichen Erfolg dar. Unter Berücksichtigung dieser Ziele haben wir unter der Bezeichnung VCT 69xyP eine Familie von Anschluss- und Software-kompatiblen ICs entwickelt, deren hohe Integrationsdichte bisher bekannte Werte weit übersteigt", erklärt Hermann Zibold, Director Business Line Value TV bei Micronas.

"Beim VCT 69xyP haben wir alle wesentlichen TV-Funktionen einschließlich Speicher in ein QFP-Gehäuse integriert. Der VCT 69xyP enthält einen Multistandard-Video-Decoder, der mit einem 3D-Kamm-Filter ausgestattet ist und über einen bewegungsabhängigen De-Interlacer und Scaler, einen Mikrocontroller und Grafik-Prozessor, einen Stereo-Decoder sowie einen Audio-Prozessor verfügt. Ferner besitzt der VCT 69xyP LVDS-Transmitter zur direkten Ansteuerung eines LCD-Panels. In allen Bereichen wie Funktionalität, Skalierbarkeit, Qualität und Systemkosten setzt der VCT 69xyP für die Industrie neue Maßstäbe.

Die Familie des VCT 69xyP startet mit der Eco-Version, die mit einem 2D-Farb-Decoder, einem Zeilen-basierten De-Interlacer und zehn Seiten Teletext LCD-Fernsehgeräte mit nur geringen Anforderungen adressiert. Die Basisversion zielt auf LCD-Panels mittlerer Größe, bietet einen bewegungsabhängigen, Frame-basierten De-Interlacer und 500 Seiten Teletext. Die Premium-Version enthält einen 3D-Farb-Decoder, einen bewegungsabhängigen, Frame-basierten De-Interlacer und ermöglicht 1000 Seiten Teletext.

Alle Mitglieder der Familie VCT 69xyP bieten Ein- und Ausgänge für externe Audio- und Video-Signale und machen zusätzliche A/V-Switches überflüssig. Ein analoger PC-Eingang und Video-Eingänge für HDTV-Formate wie 1080i und 720p werden ebenfalls unterstützt. Der VCT 69xyP unterstützt das neue europäische HD-Ready Label für WXGA FPD-TVs über eine 24-Bit-RGB-Schnittstelle und verfügt über einen I2S-Audio-Eingang, der sich an ein externes DVI- oder HDMI-Receiver-IC anschließen lässt.

Um auf LCD- oder PDP-Panels die best mögliche Bildqualität zu erzielen, enthält der VCT 69xyP einen vollständigen Satz an Funktionen zur Bildverbesserung. Dazu zählen Funktionen wie Dynamic Contrast Enhancement (DCE), Luminanz- und Color Transient Improvement (LTI /CTI) und Nonlinear Color Enhancement (NCE).

Mit der truD® Technologie von Micronas kann die Bildqualität weiter verbessert werden. Die truD® Technologie ist im FRC 942xA von Micronas enthalten und bietet zwei einzigartige Funktionen: vektorbasiertes, bewegungskompensiertes De-Interlacing und Film De-Juddering. In Verbindung mit dem VCT 69xyP lässt sich auf großen Flachbildschirmen eine bisher unerreichte Bildqualität erzielen.

Versionen des VCT 69xyP mit Zweikanal-LVDS oder 30-Bit-TTL-Ausgängen erlauben den Einsatz beliebiger LCD- oder PDP-Panels mit Auflösungen bis zu WXGA und SXGA. Progressive-Scan und 100-Hz-CRTs werden ebenfalls unterstützt. In diesem Fall kommt die Version des VCT 69xyP mit analogem RGB-Ausgang und dem Deflection-Controller DDP 331xC von Micronas zum Einsatz.

Der Audio-Teil des VCT 69xyP ermöglicht Multi-Standard Sound-Decoding und vollständiges Basisband-Processing. Ein separater Kanal für Kopfhörer und ein Fünf-Band-Equalizer sind nur zwei Beispiele der umfangreichen Audio-Funktionen. Zusätzliche Audio-Funktionen wie Virtual Dolby Surround®, BBE® und SRS TruSurround XT® sind als Option verfügbar.

Die Fähigkeit des VCT 69xyP, FM-Radio inklusive RDS/RBDS zu empfangen stellt einen zusätzlichen Mehrwert VCTP-basierter Fernsehgeräte dar.

Die TV-Welt befindet sich im Wandel von der analogen hin zur digitalen Ausstrahlung. Der VCT 69xyP ist eine ideale Plattform für IDTV (integriertes digitales Fernsehen). Für den wachstumsstarken DVB-T-Markt hat Micronas eine komplette, sofort einsatzfähige Lösung entwickelt. Diese enthält den MDE 95xyD, ein Single-Chip DVB-kompatibler MPEG-2-Decoder für frei empfangbare (Free-to-Air) Programme und Bezahl-Fernsehen sowie für Personal-Video-Recorder-Anwendungen (PVR), und den COFDM-Demodulator DRX 3973D, der dem neuesten Stand der Technik entspricht. Für den US-amerikanischen und den koreanischen Markt bietet Micronas eine ATSC-kompatible HDTV-Lösung an, die auf dem erstklassigen ATSC-Front-End-Chip von Micronas in Verbindung mit einem HD-MPEG-Decoder basiert.

Der VCT 69xyP wird in einem 208-poligen LQFP angeboten und kommt ohne zusätzliche RAM- oder Flash-Speicher aus. Dies erlaubt kostengünstige zweilagige Leiterplatten-Designs. Der VCT 69xyP wird im zweiten Quartal 2005 bemustert. Evaluations-Boards und Entwicklungstools sowie ein umfangreiches Softwarepaket werden zur gleichen Zeit auf den Markt kommen. Kunden, die derzeit Lösungen wie den VCT 49xyI von Micronas einsetzen, können einen umfangreichen Teil ihrer bereits vorhandenen Software weiter nutzen.