Trade News |

Micronas stellt Hall-Sensoren mit neuen Temperaturbereichen vor (PR0905)

TDK Micronas Visual

Kostenoptimierte Sensor-Performance speziell für Anwendungen in Haushaltsgeräten und Industrie

Freiburg, 14. April 2009 – Micronas (SIX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Automobilelektronik, stellt die neue Hall-Schalter-Familie HAL 1xy vor, die auf den Einsatz in Haushaltsgeräten und Industrie-Anwendungen zugeschnitten ist, basierend auf bereits erfolgreich im Automobil-Markt eingeführte Vorgängertypen.

Micronas zählt in der Automotive-Branche mit ihren integrierten Hall-Sensoren zu den Marktführern und verfügt über ein breites Know-how in der Entwicklung und Fertigung dieser Sensoren. Design und Funktionsblöcke der neu vorgestellten Hall-Sensoren haben sich bereits über viele Jahre hinweg im Automobil bewährt, so z.B. im Gurtschloss, Fensterheber, Schiebedach etc. Darauf aufbauend wurde nun durch Reduzierung des Funktionsumfangs die kostenoptimierte Hall-Schalter-Familie HAL 1xy entwickelt.

„Basierend auf den bewährten Schaltungsblöcken der weltweit äusserst erfolgreich eingesetzten HAL 5xy Sensor-Familie wird mit der HAL 1xy Sensor-Familie ein einzigartiges Preis-/Leistungsverhältnis erreicht. Micronas bietet somit einen robusten Hall-Schalter zu einem attraktiven Preis an. Diese Kombination macht den HAL 1xy für Anwendungen in Haushaltgeräten und in der Industrie hochinteressant,“ sagt Peter Zimmermann, Direktor Marketing bei Micronas.

Das Anwendungsspektrum reicht von Weisser Ware (z.B. Wahlschalter, Türüberwachung, Drehzahlerfassung) über Elektrowerkzeug (z.B. Geschwindigkeitsregelung, Richtungsschalter) bis zur Gebäudeautomatisierung (z.B. Garagentorsteuerung, Türöffner). Als Kunden werden OEMs, System-Integratoren und Ingenieurbüros angesprochen.

Die HAL 1xy Sensor-Familie wird in den Gehäusen TO92UA und SOT89B angeboten und ist in den Temperaturbereichen C (Commercial, TJ = 0 °C to +85 °C) und I (Industrial, TJ = -20 °C to +125 °C) lieferbar.

Die verschiedenen Varianten werden je nach Ausstattung bei einer Stückzahl von 500k zu einem Preis von
EUR 0.19 bis EUR 0.30 angeboten und sind als Muster ab dem zweiten Quartal 2009 verfügbar.

Micronas wird die neue HAL 1xy Sensor-Familie vom 26. bis 28. Mai 2009 auf der Sensor+Test in Nürnberg
(Stand 12-558) sowie vom 8. bis 10. Juni 2009 auf der sensors expo & conference in Chicago (Stand 915) vorstellen.