Trade News |

Micronas stellt hochgenauen Linear-Hall-Sensor für den Einsatz im Automobil vor (0708)

TDK Micronas Visual

Der HAL® 82x kann Stellwinkel von Drosselklappen neuester Bauart präzise erfassen.

Freiburg, 26. April 2007 – Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen applikationsspezifischen IC-Lösungen für die Bereiche Unterhaltungselektronik und Automobilelektronik, stellt mit dem HAL® 82x eine neue Familie programmierbarer Hall-Effekt-Sensoren vor, die speziell für die steigenden Anforderungen im Automobil konzipiert wurden.

„Der HAL 82x wurde entwickelt, um den gestiegenen Anforderungen der Automobilindustrie an das Motormanagement und damit insbesondere an die Erfassung immer genauerer Messwerte der Fahrzeugparameter Rechnung zu tragen. Dieser Hall-Sensor bietet die erforderliche Präzision, um unter anderem die Stellung von Drosselklappen der nächsten Generation zu ermitteln. Damit trägt er nachhaltig zur Reduzierung des Schadstoffausstosses und letztendlich von CO2-Emissionen bei. Ausserdem kann dieser Sensor zur Messung linearer Bewegungen, zur Positionsbestimmung, zur Strommessung oder als kontatktloses Potentiometer eingesetzt werden“, erklärt Peter Zimmermann, Market Manager Automotive von Micronas.

„Zur Speicherung der Sensor-Kennwerte verfügt der HAL 82x – wie bereits seine Vorgänger der zweiten Generation – über ein integriertes EEPROM. Dieses EEPROM erweist sich als äusserst robust und zuverlässig, trotz der maximal zulässigen Kristall¬temperatur von bis zu 170 °C. “

Seine hohe Genauigkeit verdankt der Sensor der durchgängigen Signalpfadbreite von 14 Bit, der integrierten digitalen Signalverarbeitung und dem hochgenauen ratiometrischen 12-bit Analogausgang. Zusätzlich bietet der Sensor noch einen Multiplex-Analog-Ausgang. Mit diesem neuartigen, von Micronas zum Patent angemeldeten Ausgangsformat erreicht der 12-Bit D/A-Wandler des HAL 82x die Auflösung eines 14-Bit-Wandlers, vermeidet jedoch dessen kleine Quantisierungsintervalle. Dadurch gelingt es, ausgangsseitig eine hohe Auflösung bei einem sehr guten Signal/Rauschverhältnis zu erzielen. Somit ist der HAL 82x dank digitaler Signalverarbeitung rauscharm und robust gegenüber äusseren Einflüssen.

Der Sensor zeichnet sich durch eine geringe Drift von Empfindlichkeit und Offset über die Temperatur aus, wobei eine hohe Langzeitstabilität der Hauptparameter gewährleistet ist. Die differenzielle Nichtlinearität (DNL) liegt bei unter einem LSB. Mit seiner sehr guten ESD-Festigkeit von 4 kV übertrifft der HAL 82x andere auf dem Markt verfügbare Linear-Hall-Sensoren deutlich. Ausserdem ist der HAL 82x mit einer Kabelbruch-Erkennung ausgestattet, die eine hohe Systemsicherheit ermöglicht.

Micronas bietet ein Programmier-Board für Entwicklung und Produktion der Hall-Sensoren an. Die benötigte Software wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der RoHS-konforme HAL 82x ist in dem Gehäuse TO 92UT erhältlich, das problemlos umspritzbar ist. Der Einsatz ist im Umgebungstemperatur-Bereich von –40 bis +150 °C möglich.

Der HAL 82x wird je nach Typ zu einem Preis von EUR 1,60 bis 1,80 bei einer Stückzahl von 50k /Jahr angeboten und ist als Muster ab Juli 2007 verfügbar.

Micronas wird den HAL 82x vom 22. bis 24. Mai 2007 auf der Sensor+Test in Nürnberg vorstellen (Halle 7, Stand 345).