Trade News |

Micronas treibt mit hochintegrierten Audioprozessoren die nächste Generation von Audio-Produkten für die Unterhaltungselektronik (0416)

TDK Micronas Visual

Micronas' neue Familie von Audioprozessoren vereint DSP-Rechenleistung sowie digitale und analoge Audioschnittstellen in einem einzigen Chip.

Freiburg, 14. September 2004 - Micronas, ein führender Hersteller von innovativen IC- und Sensor-Systemlösungen für die Unterhaltungs- und Automobilelektronik, stellt heute eine neue Familie von Single-Chip-Audioprozessoren (MAP) vor, bestehend aus zwei Serien: MAP 440xA mit analogen Ausgängen und MAP 460xA mit digitalen Pulsweiten-Modulations (PWM)-Ausgängen. Micronas will mit der neuen Audioprozessor-Famile die Systemkosten von modernen Consumer-Audio-Anwendungen senken, wie beispielsweise Heimkino-Systeme, Surround-Sound-Verstärker sowie sogenannte HTIBs ("Home Theater in a Box") und Mini-/Midi-HiFi-Komponenten mit 2.0- bis 5.1-Lautsprecher-Systemen. Die integrierten Schaltungen bieten sich darüber hinaus für den schnell wachsenden Markt von Car-Audio-Systemen der nächsten Generation an.

Erstmals sind in einem einzigen Mixed-Signal-Baustein alle Funktionselemente eines Consumer-Audio-Systems mit vielseitiger, hochentwickelter Signalverarbeitung integriert. Um einen für die Audio-Signalverarbeitung optimierten DSP-Kern sind analoge Ein- und Ausgänge mit den zugehörigen, hochwertigen A/D- und D/A-Wandlern sowie digitale I2S-Audio-Schnittstellen angeordnet. Der Systementwickler hat die Wahl zwischen analogen Ausgängen für klassische Verstärkerstufen und rein digitalen Ausgängen. Diese werden von Micronas' 'Hi-Resolution PWM'-Technologie angesteuert und können "Class-D"-Verstärker speisen.

Die Audioprozessoren erfordern keinen Software-Download; sie sind bereits mit leistungsfähiger Firmware im integrierten ROM ausgestattet. Die Audiosignalverarbeitung, Konvertierung von Abtastraten sowie die Steuerung der Signalpfade und der Ein- und Ausgänge erfolgt durch die integrierte DSP-Software. Die Software umfasst proprietäre Micronas-Algorithmen und bekannte, von führenden Drittanbietern lizenzierte Audio-Technologien.

Mit dieser Architektur realisieren die neuen Audioprozessoren Standard-Funktionen wie einen graphischen 7-Band-Equalizer, einen parametrischen 3-Band-Equalizer sowie programmierbares Bass-Management und Subwoofer-Filter, aber auch erweiterte Leistungsmerkmale wie Dolby® Pro Logic® II und verschiedene BBE®- und SRS®-Technologien. Spezielle von Micronas entwickelte Audio-Technologien wie die Micronas BASS genannte flexible Bassverbesserung oder Micronas NIGHT, der Nachtmodus mit Begrenzung der Dynamik und Sprachaufbereitung, runden das Bild ab. Weiterhin stehen mit Micronas SOUNDFIELD verschiedene Halleffekte wie "Cathedral", "Jazz Club" und "Karaoke" zur Verfügung. Über den I2C-Bus können die verschiedenen Funktionen der MAP 440/460xA-Audioprozessoren komfortabel parametrisiert und kontrolliert werden.

Die Funktionalität der MAP 440/460xA-Produktfamilie kann mit Hilfe von Co-Prozessoren und anderen ICs von Micronas erweitert werden - die Skalierbarkeit und Flexibilität dieser Systemlösung werden hier besonders deutlich:

  • Durch Anschließen des Signalprozessors MAS 35yxH wird DTS und Dolby Digital 5.1 Multikanal-Audio-Dekodierung verfügbar.
  • Durch Hinzufügen eines UAC 35xyB USB-Codecs kann das Audio-System mit einem PC vernetzt werden. Damit wird eine digitale Audio-Wiedergabe und -Aufzeichnung möglich, und der PC wird zur ferngesteuerten Jukebox.
  • Über eine angeschlossene MAD 4868A-Verzögerungsleitung wird "lippensynchrones" Timing sichergestellt. Damit wird der irritierende Effekt vermieden, der bei Heimkinoanwendungen auftritt, wenn der Ton zeitlich vor dem Bild kommt.


Mit der MAP 440/460xA-Produktfamilie präsentiert Micronas universelle Bausteine für skalierbare Audioplattformen in Heimkinosystemen, "Surround Sound"-Audioprozessoren sowie 2.0- bis 5.1-Mehrkanal-HiFi-Anlagen und anderen Systemen der gehobenen Unterhaltungselektronik. Die ICs sind ebenfalls für den Einsatz in Multimedia-Anwendungen und In-Car-Audiosystemen geeignet.

Stefan Hepp, Director Marketing Consumer Audio bei Micronas, erklärt dazu: "Die ausgewogene Systemarchitektur der Chips, die alle notwendigen Analogfunktionen mit einem optimierten, bereits programmierten DSP-Kern verbindet, bietet umfangreiche Flexibilität zu vergleichsweise geringen Kosten. Der Aufbau eines leistungsfähigen Audiosystems vereinfacht sich dramatisch - durch einen einzigen monolithischen Baustein wird eine ganze Handvoll ICs ersetzt."

Alle MAP 440/460xA-ICs sind pin- und softwarekompatibel. Sie sind verfügbar im QFP80-Gehäuse mit 0,8 mm Beinabstand und alternativ im QFP100-Gehäuse mit 0,5 mm Beinabstand. Der Preis für große Stückzahlen liegt je nach Version zwischen 2,30€ bis 4,80€. Muster und Evaluationskits sind ab sofort verfügbar; darüber hinaus bietet Micronas umfangreichen Design-In Support.