Trade News |

Micronas und Cabot Communications ebnen dem digitalen Fernsehen in Großbritannien den Weg (0322)

TDK Micronas Visual

Die erste MHEG-5-Integration auf einem hybriden Video-Decoder beschleunigt die Entwicklung von IDTVs

Freiburg/Bristol (UK), 10. September 2003 - Micronas und Cabot Communications haben die weltweit erste hybride, analog-digitale Video-Decoder-Plattform vorgestellt, auf der MHEG-5-Funktionen (Multimedia and Hypermedia Information Coding Expert Group) integriert sind. Damit ebnen sie den Weg für digitale terrestrische Fernsehgeräte in Großbritannien und ermöglichen interaktives Fernsehen. Mit Hilfe der Single-CPU-Video-Decoder der MDE 9500-Familie können Unterhaltungselektronik-Hersteller kostengünstige IDTVs (integrierte digitale TVs) auf Basis einer einzigen CPU und Set-Top-Boxen aufbauen. Außerdem entspricht der Video-Decoder den künftigen Empfangsspezifikationen von FreeView, die den interaktiven Standard MHEG-5 einschließen werden. In Kombination mit Cabots MHEG-5-Entwicklungs-Kit vom Typ Mercator und dem ebenfalls integrierten Over-Air-Download-Modul vom Typ Callisto erlaubt die MDE 95xx-Familie den UE-Herstellern, sichere und robuste Software-Upgrades auf Basis des in Großbritannien eingesetzten Standards durchzuführen.

Die weltweit erste Integration von MHEG-5 auf dem hybriden Video-Decoder MDE 9500 wird der Entwicklung von IDTVs neuen Schub verleihen. Damit steht erstmals ein komplett integriertes Software-Paket zur Verfügung, das sämtliche Anwenderinteraktionen vereinheitlicht- sowohl für analog als auch für digital ausgestrahlte Dienste.

"Die Lösung von Micronas wird die Einführung der nächsten Generation von IDTVs zweifellos beschleunigen", sagt Keith Potter, Geschäftsführer von Cabot, deren MHEG-5-Decoder Mercator bereits in 500.000 digitalen Empfängern Einsatz findet. "Die Vorintegration einer MHEG-5-Engine stellt einen bedeutenden und notwendigen Schritt nach vorne dar. Unterhaltungselektronik-Hersteller können nun sicher stellen, dass die nächste Generation von IDTVs rückwärtskompatibel zur bestehenden analogen TV-Infrastruktur ist. Gleichzeitig können sie alle Vorteile des digitalen interaktiven Fernsehens anbieten."

Die digitale terrestrische Plattform FreeView basiert auf dem MHEG-5-Standard für interaktive Dienste und digitalen Teletext. Das MHEG-5-Entwicklung-Kit Mercator von Cabot Communications bietet standardisierte Schnittstellen und Komponenten, die die einfache Integration erlauben und so den Entwicklungs- und Zeitaufwand deutlich reduzieren. Mercator versetzt die Hersteller von Set-Top-Boxen und integrierten, digitalen Fernsehern in die Lage, mit dem sich ständig weiterentwickelnden MHEG-5-Standard Schritt zu halten und ihre Produkte innerhalb kürzerer Zeit und mit einem größeren Umfang an interaktiven Anwendungen als bisher auf den Markt zu bringen. Dadurch können die Systemhersteller vom schnell wachsenden Markt für die digitale terrestrische Plattform FreeView profitieren. Bis Juni dieses Jahres wurden bereits 1,5 Millionen Einheiten in diesem Markt verkauft und Cabot geht davon aus, dass die Zahl bis Ende 2003 auf 3 Millionen Einheiten steigt.

"Micronas setzt ihre Strategie fort, dem digitalen terrestrischen Fernsehen den Weg zu bahnen", sagt Peter Rost, Director Marketing Digital TV von Micronas. "Indem wir unser Angebotsspektrum um die führende MHEG-5-Engine von Cabot erweitern, verschaffen wir unseren Kunden einen wichtigen Vorteil: Das komplett integrierte Software-Paket mit minimalen Anpassungsanforderungen an Kundenvorgaben erlaubt den Herstellern, IDTVs schneller auf den Markt zu bringen und die Produktionskosten zu senken. Wir haben uns für die MHEG-5-Engine von Cabot entschieden, weil sie sehr schnelle Interaktions-Geschwindigkeiten für den Bildschirmaufbau erreicht. Unsere MDE 9500-Single-Chip-Familie bietet gegenüber herkömmlichen Lösungen Grafikperformance in höherer Qualität und den Konsumenten damit eine verbesserte Gerätebedienung."

Über Mercator

Mercator ist ein komplettes Entwicklungs-Kit, das Objektbibliotheken und eine durchgehende Dokumentation einschließt. Es erlaubt den Herstellern von Set-Top-Boxen und IDTVs, ihre Geräte für den sich schnell entwickelnden Markt in Großbritannien kurzfristig mit MHEG-5-Funktionalität auszustatten. Mercator steht für die meisten CPU-Architekturen zur Verfügung und enthält das CHIL- (Cabot High Level Interface-) API, das weitgehende Plattformunabhängigkeit ermöglicht. Anders als alternative MHEG-5-Engines wurde Mercator für embedded-Systems entwickelt. Daher benötigt Mercator wenig Speicherplatz und erreicht eine hohe Leistungsfähigkeit. Zudem macht Mercator Upgrades für den sich weiterentwickelnden MHEG-5-Standard zu einem einfachen und überschaubaren Prozess. Dadurch können Unterhaltungselektronik-Hersteller die Kosten für die Produktpflege im laufenden Betrieb deutlich senken.

Über die MDE 95xx-Familie

Die Mixed-Signal-Decoder der MDE9500-Familie führen alle vom Netzwerk unabhängigen Signalverarbeitungsaufgaben digitaler Empfangsgeräte aus und unterstützen gleichzeitig die analoge Videoverarbeitung. Die hochleistungsfähigen Grafikfunktionen erfüllen die DVB-Empfehlungen, TV-Funktionalität und neu entstehende Dienste wie interaktives Fernsehen. Außerdem enthält der Chip Schnittstellen, etwa um ATA/DIE-Festplatten anzuschließen. Diese Schnittstellen und die System-Partitionierung erlauben es den Herstellern, komplette IDTV- und STB-Systemlösungen aufzubauen.

In Kombination mit dem COFDM-Demodulator DRX 8872C und dem 48kHz-Audio-D/A-Wandler DAC 3350A bietet Micronas nun komplette Hardware- und Software-Lösungen für den boomenden Markt für digitale terrestrische Empfangsgeräte für Großbritannien und Deutschland an. Zur Kundenunterstützung bietet Micronas produktionsnahe Referenzdesigns sowohl für eine Zapping-STB als auch für einen hybriden IDTV mit Standardschnittstellen.

Über Cabot
Cabot Communications ist ein führender unabhängiger europäischer Anbieter von digitalen TV-Software-Technologien für Set-Top-Boxen und integrierte digitale Fernsehgeräte. Die Produkte von Cabot erlauben den Herstellern, kosteneffektive Empfänger zu bauen und mit Differenzierungsmerkmalen zu versehen, die in ganz Europa den Empfang von digitalen und interaktiven Programmen ermöglichen. Cabot liefert komplette, modulare Software-Lösungen für das Digitalfernsehen, die auf Basis eines weiten Spektrums an CPU-Architekturen arbeiten. In Kombination mit spezifischen Dienstleistungen im Bereich des Digitalfernsehens wie Integration, Design-Beratung und Support-Unterstützung im Feld ermöglicht Cabot den OEMs, attraktive Produkte schnell auf den Markt zu bringen. Die angebotene Technologie zeichnet sich durch ihre Robustheit aus und ist bei elf führenden Herstellern im Einsatz. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.cabot.co.uk