Trade News |

Micronas verbessert die Bilddarstellung von Flachbildschirmen sowie CRT-100 Hz- und Progressive-Scan-TVs (0317)

TDK Micronas Visual

Ob Flat Panel oder CRT: Neue Chipfamilie verschafft High-End-TV-Geräten Bildqualität der Extraklasse

Freiburg, 24. Juli 2003 - Die neuste Chipfamilie von Micronas verbessert die Qualität der Bilddarstellung in High-End-TVs und steigert damit das Sehvergnügen deutlich. Mit der neuen FRC 942xA-Familie setzt der führende Hersteller von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, Multimedia und Automobilelektronik einen neuen Standard. Die Chips vom Typ FRC 942xA hat Micronas speziell für den Einsatz in Double-Scan-Fernsehern von höchster Qualität konzipiert.

"Gerade bei Flachbildschirmen sowie CRT-100-Hz- und Progressive-Scan-Bildschirmen steigen die Ansprüche der Konsumenten an die Qualität der Bildwiedergabe", sagt Johann Weierer, Marketing Manager Video & Graphic von Micronas. "Die FRC 942xA-Familie generiert bei sehr dynamischen Video- und Filmmode-Inhalten scharfe und jitterfreie Bilder. Gerade diese Videoquellen führten in der Vergangenheit zur Einschränkung der Bildqualität. In diesem Marktsegment, in dem die Bildqualität der entscheidende Differenzierungsfaktor ist, können unsere Kunden damit einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil erringen."

Die neue IC-Familie ist das Flaggschiff der TV-Chips und -Chipsets von Micronas und zielt auf den Einsatz in Double-Scan-High-End-Fernsehern ab, die mit Real Flat CRTs (Cathode Ray Tubes) oder Flachbildschirmen (FPDs) im 4:3- und 16:9-Format ausgestattet sind.

Weierer fügt hinzu: "Wie viele anderer unserer neuen Produkte wurde auch diese Familie darauf ausgelegt, nahtlos mit den bereits existierenden Chips von Micronas zusammen zu arbeiten. Die Chips der FRC 942xA-Familie lassen sich beispielsweise als Upgrade für die VSP- und VPC-Familien nutzen. Das gibt den Herstellern von Fernsehern die Möglichkeit, ihre Systeme sehr einfach mit Motion Compensation höchster Qualität aufzurüsten. Sie müssen lediglich die FRC 942xA-Chips in ihre existierenden Designs einbauen."

Mit der FRC 942xA-Familie baut Micronas ihre führende Position im Markt für Double-Scan-Fernseher weiter aus. "Unser Ziel besteht darin, den Konsumenten das ultimative Sehvergnügen zu verschaffen und den Fernsehherstellern dabei zu helfen, sich mit hochwertigen Produkten im Markt zu differenzieren", sagt Weierer.

Die wichtigsten Funktionen des FRC 942xA

Die verschiedenen Versionen der FRC 942xA-Serie sind dazu ausgelegt, 50-Hz- und 60-Hz-Interlaced-Formate (PAL bzw. NTSC) auf die Anforderungen von High-End-Displays umzuwandeln. Dazu zählen Progressive Scan für Flachbildschirme und für CRTs sowie die Field Upconversion für 100-Hz-CRT-Bildschirme. Sowohl für Progressive Scan als auch für die Field Upconversion unterstützen die Bausteine flexible Frame bzw. Field Rates. Die flexibel konfigurierbaren Upconversion Modes unterstützen zum Beispiel die Umsetzung vom 50 Hz-Interlaced in das 75 Hz-Interlaced-Format bei gleichzeitiger Vergrößerung der Pixel-Anzahl.

Insbesondere für das Abspielen von Filmen von DVDs liefert der FRC 942xA eine einzigartige Bildqualität. Über DVD-Player werden vor allem Inhalte im Filmformat abgespielt - ursprünglich also mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Dieses Format unterscheidet sich deutlich vom Kamera-Mode, mit dem der Großteil der Inhalte von Sendeanstalten ausgestrahlt wird. Motion Compensation ist die Schlüsselfunktion für scharfe und jitterfreie Bilder beim Betrachten von DVD-Inhalten auf High-End-Displays.

Die Bausteine der FRC 942xA-Serie bestehen aus zwei wesentlichen Funktionseinheiten: Dem Double-Scan Upconverter und der Display-Processing-Einheit. Auf dem Double-Scan Upconverter sind die 3D Motion Detection, der Motion Estimator, die Motion Compensation und drei Field-Speicher (Embedded DRAMs) integriert.

Die Daten werden dann zur Display-Processing-Einheit weitergegeben, die weitere bekannte Bildverbesserungsverfahren durchführt. Dazu gehören: Diagonal Line Compensation (DLC), Horizontal CTI, LTI und 2D-LTI, Horizontal Adaptive Peaking, Dynamic Contrast Improvement (DCI), Black Level Expansion, Contrast, Brightness, Saturation, TINT Control und Non-linear Color Space Enhancement (NCE).

Der Panorama-Scaler stellt individuelle Bildschirmauflösungen von der Standardauflösung bis zu High Definition zur Verfügung.

Preis und Verfügbarkeit

Die Chips der FRC 942xA-Familie sind ab dem dritten Quartal dieses Jahres erhältlich. Den Preis beziffert Micronas auf € 25 in hohen Stückzahlen.