Trade News |

Micronas verbessert die Klangqualität von Fernsehern mit neuem Dolby Pro Logic II-Single-Chip-Prozessor (0315)

TDK Micronas Visual

Auf den erfolgreichen Multistandard-Sound-Prozessoren ist jetzt die neuste Surround-Sound-Decoding-Technologie für Fernseher integriert

Freiburg, den 15. Juli 2003 - Micronas, führender Hersteller von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, Multimedia und Automobilelektronik, hat den weltweit ersten Single-Chip-TV-Audio-Prozessor mit integrierter Dolby Pro Logic® II-Decodierung vorgestellt. Er reduziert sowohl die Kosten als auch die Entwicklungszeit von Fernsehern. Die Chips der neuen MSP 44x2K-Familie sind voll kompatibel zu allen ICs der MSP-Produktfamilien von Micronas. Somit können Systemhersteller ihre bereits entwickelte Hard- und Software weiterverwenden.

Die MSP 44x2K-Chips sind eine Weiterentwicklung der erfolgreichen Multi-Standardsound-Prozessor-Familie (MSP), die Micronas darauf ausgelegt hat, sämtliche TV-Audio-Standards weltweit verarbeiten zu können. Wie die Vorgängerfamilie vom Typ MSP 44x0G übernehmen die Chips der MSP 44x2K-Familie die Audio-Baseband-Verarbeitung im Fernseher. Dabei arbeiten sie mit einer Abtastfrequenz von 48 kHz. Das bedeutet, dass die Hörer nun TV-Audio in derselben Qualität wie über die Stereoanlage empfangen können.

"Micronas ist bekannt dafür, in der Fernsehwelt Maßstäbe zu setzen", sagt Stefan Hepp, Director Marketing Consumer Audio bei Micronas. "Diese Strategie führen wir mit der Integration von Dolby Pro Logic II in unsere Multistandard-Sound-Prozessoren konsequent fort. Damit versetzen wir die Systemhersteller in die Lage, Fernseher mit höherer Audioqualität anzubieten, nach der die Kunden jetzt verstärkt verlangen. Die Systemhersteller erhalten die komplexe Funktionalität deutlich kostengünstiger. Damit baut Micronas ihre führende Stellung im TV-Audio-Markt weiter aus."

Die neuen Prozessoren von Micronas bieten den Systemherstellern neben der Kostenreduzierung aufgrund des höheren Integrationsgrades einen weiteren Vorteil: Da die MSP 44x2K-Prozessoren das komplette Audio-Processing übernehmen, sinken die Anforderungen an den System-Controller. Die Systemhersteller können deshalb einfachere und damit kostengünstigere Controller einsetzen.

Schon vor drei Jahren hatte Micronas Virtual Dolby Surround als De-Facto-Standard etabliert. Virtual Dolby Surround vermittelt mit nur zwei Lautsprechern ein dreidimensionales Klangerlebnis, da der Virtualizer die Zahl der Wiedergabekanäle reduziert. Die Klangqualität verbessert sich deutlich, wenn Dolby Pro Logic II als Decodier-Matrix für Virtual Dolby Surround eingesetzt wird. Pro Logic II bietet Stereosurround-Kanäle mit voller Bandbreite sowie eine verbesserte Decodierlogik der Matrix.

Die Decodierung entsprechend der jeweiligen regionalen Standards geschieht im Demodulator-Block. Eine Besonderheit, die nur Micronas bietet: Der Funktionsblock demoduliert nicht nur TV-Audio, sondern kann auch UKW-Radio empfangen. Diese Eigenschaft ist besonders für Zweitfernseher gefragt, die im Hobby-Raum oder in der Küche stehen und sich so auch als Radio hoher Qualität nutzen lassen.

Der zweite große Funktionsblock, der auf den MSP 44x2K-Prozessoren integriert ist, übernimmt das Baseband-Processing. Hierunter fallen beispielsweise die Lautstärkeregelung, Graphic Equalizer, Bass, Treble sowie TV-spezifische Klangverbesserungsfunktionen.

Micronas liefert eine Reihe von Klangverbesserungen kostenlos mit den ICs aus. Dazu zählen Micronas BASS, eine Kompensationstechnologie, mit deren Hilfe auch Low-Cost-Lautsprechern mäßiger Qualität ein guter Klang entlockt werden kann. Außerdem gehört Micronas AROUND dazu, ein Verfahren, über das das Unternehmen lizenzfreie Surround-Sound-Qualität bietet. Das gilt sowohl für die "virtuelle" Wiedergabe über zwei Boxen als auch über physikalisch vorhandene Kanäle für den Anschluss von vier oder fünf Lautsprechern.

Darüber hinaus bietet Micronas eine zweite Klasse von optionalen, hochwertigen Audio-Processing-Funktionen gegen Lizenzgebühr zu den jeweiligen ICs, beispielsweise Micronas VOICE. Mit diesen von Micronas entwickelten Algorithmen können die Hörer Stimmen trotz schlechten Empfangs oder Dialoge in Filmsequenzen trotz starker Hintergrundgeräusche besser verstehen.

Zu der dritten Klasse gehören die Klangverbesserungen von Drittanbietern. Micronas hat die Algorithmen von bekannten Firmen wie BBE, Dolby, Spatializer und SRS lizenziert und in die MSP 44x2K-ICs integriert. Das umfangreiche Angebot an Third-Party-IP unterstreicht die Strategie von Micronas, eine möglichst lückenlose Palette von Audio-Features aus einer Hand zu bieten.

Die Mitglieder der MSP 44x2K-Familie stehen in verschiedenen QFP- und PSDIP-Gehäusen ab dem dritten Quartal dieses Jahres zur Verfügung. In hohen Stückzahlen liegen die Preise zwischen 9 und 13 €.