Trade News |

mySENS® – Micronas präsentiert Systemlösung mit CMOS-basierter Gas-Sensorik auf Sensor+Test 2010 (PR1008)

TDK Micronas Visual

Innovativer Technologie-Prototyp ermöglicht simultane Detektion zweier Gase und integrierte Messung von Umgebungstemperatur und Luftfeuchte.

Freiburg, 6. Mai 2010 – Micronas (SIX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen Sensor- und IC-Systemlösungen für die Automobil-Elektronik, stellt auf der diesjährigen Sensor+Test in Nürnberg den ersten Gas-Sensor Prototypen auf Basis der Technologie-Plattform mySENS vor.

Die neuartige Chip-Generation GAS85xyB basiert auf einer Standard-CMOS-Technologie, die sich bereits erfolgreich in Anwendungen im Automobil und in der Industrie bewährt hat. Die Systemlösung detektiert Ammoniak und Brandgase wie z.B. Wasserstoff in der Umgebungsluft und erfasst ausserdem Temperatur und Luftfeuchte.

„Vorausschauende Entwicklung visionärer Konzepte, kombiniert mit unserer umfangreichen Erfahrung bei Hall-Sensoren, haben uns diese völlig neue Sensortechnologie erschlossen, die wir im vergangenen Jahr erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt haben“, sagt Karl Hoffmann, Director Marketing Advanced Sensors bei Micronas. „Mit der weiterentwickelten mySENS-Technologie und der neuen Chip-Generation GAS85xyB im kleinen LCC28-Gehäuse stellen wir jetzt Systemlösungen für die Gas-Sensorik für verschiedenste Anwendungen in der Industrie, in der Medizintechnik und im Automobil bereit.“

Der GAS85xyB-Chip wird in bewährter, kosteneffizienter Standard-Halbleiter-Technologie gefertigt und kombiniert bei geringer Baugrösse Sensor-Elemente mit Standard-Elektronik-Komponenten, wie Verstärkern, Logikschaltkreisen und digitaler Schnittstelle. Micronas erschliesst der Gas-Sensorik damit völlig neue Anwendungsbereiche mit niedrigen Systemkosten, zuverlässiger Gas-Detektion, minimalem Stromverbrauch und hoher Lebensdauer.

Einzigartig ist dabei das Plattform-Konzept von mySENS, welches die Anpassung des GAS85xyB Chips an unterschiedliche Zielgase ermöglicht.

Micronas adressiert mit dieser Produktfamilie eine Reihe von Anwendungs-gebieten, wie beispielsweise Brandfrüherkennung, Gebäudeklimatechnik, Automobil- und Industrieelektronik sowie Medizintechnik. Derzeit befindet sich Micronas in der Endphase der Produktentwicklung von ersten Kundenprojekten.

Micronas wird die mySENS-Systemlösung GAS85xyB sowie die ab Mitte 2010 erhältlichen Evaluierungs-Kits – ein vierfach Laborteststand zur Gasbeaufschlagung sowie ein USB Plug&Play Kit – auf der Messe Sensor+Test in Nürnberg (Stand 12-302) vom 18. bis 20. Mai 2010 und auf der Sensors Expo & Conference in Chicago, USA, (Stand 715) vom 7. bis 9. Juni 2010 präsentieren.