Trade News |

Neue Linear-Hall-Sensoren von Micronas bieten Kostenvorteile durch voreingestellte Empfindlichkeit (PR1002)

TDK Micronas Visual

Magnetfeld-Sensoren mit hoher Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten für Anwendungen im Automobil, Haushalt und Industrie.

Freiburg, 2. Februar 2010 - Micronas (SIX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC- und Sensor-Systemlösungen für Anwendungen im Automobil und in der Industrie, bietet drei neue value-optimierte Varianten der Familie HAL 182x an.

„Die Linear-Hall-Sensoren HAL 1821, HAL 1822 und HAL 1823 sind mit unterschiedlichen, applikationsgerechten Empfindlichkeiten erhältlich. Im Gegensatz zum HAL 1820 wurde bei den neu vorgestellten Typen auf die Funktionalität der Programmierbarkeit verzichtet, um ein bestmögliches Preis-/Leistungsverhältnis zu erreichen.

Die Sensoren können zur Bestimmung von Position, Bewegungsrichtung oder Flüssigkeitsniveau und zur Strommessung eingesetzt werden. Ausserdem lassen sich übliche Potenziometer ersetzen.“ sagt Peter Zimmermann, Director Marketing bei Micronas.

HAL 1821, HAL 1822 und HAL 1823 sind für den Einsatz im Automobil ausgelegt, zeigen erstklassiges EMV-Verhalten und verfügen über interne Schutzschaltungen gegen Verpolung und Überspannung am Versorgungsanschluss.

Für die Entwicklung steht ein Applikationsboard zur Verfügung. Die Hall-Sensoren werden in den Gehäusen TO92UA und SOT89A angeboten und zielen auf den Temperaturbereich TJ = –40 °C bis +170 °C. Innerhalb dieses Bereiches stehen verschiedene Temperatur-Klassen zur Verfügung. Die Sensoren werden je nach Typ zu einem Preis von EUR 0,65 bis 0,75 bei einer Stückzahl von 100k angeboten. Muster im TO92UA-Gehäuse sind als Muster ab dem zweiten Quartal 2010 verfügbar.

Micronas wird die Sensoren HAL 1821, HAL 1822 und HAL 1823 auf der Messe „embedded world 2010“ in Nürnberg, (Halle 12, Stand 236) vom 2. bis 4. März vorstellen.