Trade News |

Produktionstaugliches LCD HD-TV von Micronas und IKONVERGENZ® verhindert Bewegungsunschärfe und Bildruckeln (0705)

TDK Micronas Visual

Fernsehgerätehersteller können 100/120-Hz-LCD-TVs als ATSC- und DVB-T-Version sofort in Serie produzieren

San Diego, USA, 5. März 2007 - Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungs-spezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, zeigt auf der neunten DisplaySearch FPD Konferenz, die vom 6. bis 8. März 2007 in San Diego, USA, stattfindet, die produktionstaugliche LCD-TV-Serie Kentaurus 3, die über Technologien zur Verhinderung von Bewegungsunschärfe (Motion Blur Removal) und Bildruckeln (Film De-Judder) verfügt.

Um die Leistungsfähigkeit moderner LCD-TV-Geräte weiter zu steigern und Produkte besonders schnell auf den Markt bringen zu können, wurden die erfolgreichen produktionstauglichen Lösungen der Kentaurus®-Serie um Kentaurus 3 erweitert. Die Systemarchitektur von Kentaurus 3 basiert auf dem VCT-Pro “All-in-One” LCD-TV-Prozessor und dem truD®HD High-Definition Frame Rate Converter (FRC-H) von Micronas. Kentaurus 3 wird in verschiedenen Varianten angeboten, um Digital-TV-Märkte (ATSC und DVB-T) sowie Märkte für HD-Ready-Produkte adressieren zu können.

“Kentaurus 3 wurde so optimiert, dass Hersteller von TV-Geräten die Vorteile des „VCT-Pro + FRC-H“-Systems nutzen und ihren Kunden bestmögliche Bildqualität bieten können. Unsere 100/120-Hz-Technologie zur ruckelfreien Wiedergabe brillanter und schlierenfreier Bilder hat sich auf dem Markt bewährt und wird bereits in vielen bekannten Markengeräten weltweit eingesetzt,“ so Wladimir Punt, Director of Marketing TV bei Micronas. “VCT-Pro und FRC-H wurden für den gemeinsamen Einsatz in einer Systemplattform entwickelt, die Bewegungsunschärfe und Bildruckeln verhindert, wie sie speziell bei grösseren HDTV-Geräten mit Flachbildschirm auftreten.”

“Hersteller von TV-Geräten, die Kentaurus 3 einsetzen, können Lösungen zur Verhinderung von Motion Blur und Film Judder sofort in ihre Produkte für PAL-, NTSC-, SECAM-, ATSC- und DVB-T-Märkte einbinden,“ so Torsten Frings, Managing Director von IKONVERGENZ. “Eine solche Lösung ist erforderlich für LCD-TVs mit Bildschirmdiagonalen von 32 Zoll oder mehr, da solche Störungen auf grösseren TV-Geräten deutlich sichtbar werden.”

Verhinderung von Bildruckeln (Film De-Judder)
Fast alle Filme werden mit 24 Bildern pro Sekunde (fps) aufgenommen, bearbeitet und gemastert. Allerdings werden diese Filme mit einer Bildwiederholfrequenz von 50 oder 60 Hz übertragen und auf LCD-TVs dargestellt. Eine einfache Umwandlung der Bildwiederholfrequenz (Frame Rate Conversion) von 24 fps in 60 fps erfolgt mit einem als “Inverse 3-2 Pull-Down” bezeichneten Prozess, der bestimmte Einzelbilder wiederholt. Dabei entsteht störendes Bildruckeln – auch als „Film Judder“ bezeichnet. Kentaurus 3 nutzt die High-Definition Film-De-Judder-Technologie von Micronas, die statt Bilder zu wiederholen zusätzliche Zwischenbilder erzeugt und so die Bildwiederholfrequenz erhöht.

Beseitigung von Bewegungsunschärfen (Motion Blur Removal)
Die beste Methode zur Verhinderung von Bewegungsunschärfen auf LCD-TVs ist die Verdoppelung der Bildwiederholfrequenz von 50/60 fps auf 100/120 fps. Diese Technik ist den Low-Cost-Verfahren anderer Hersteller, wie dem Black Field Insertion oder dem Backlight Scanning, überlegen. Kentaurus 3 liefert auf der Basis der 100/120-Hz-Technologie des FRC-H gestochen scharfe Bilder.

Von bestimmten Einschränkungen abgesehen, können LCD-Panels eine ausgezeichnete Bildqualität liefern. Um jedoch beste Bilder aus diesen Panels herauszuholen, ist beste Upstream-Elektronik erforderlich. Mit Micronas VCT-Pro und Micronas FRC-H erleben Endverbraucher die wahre Qualität von LCD-TV ohne Bewegungsunschärfe und Bildruckeln.

Die Kentaurus-3-Designs sind ab sofort in Lizenz erhältlich. Wie alle anderen Produkte von IKONVERGENZ eignen sie sich für den sofortigen Einsatz in der Produktion. Stücklisten und die Design-Dokumentation gehören zum Lieferumfang.

Besuchen Sie Micronas auf der neunten DisplaySearch FPD Konferenz in San Diego, USA, vom 6. bis 8. März 2007.

Über IKONVERGENZ
IKONVERGENZ, eine Division von Micronas, ist ein TV-Forschungs- und Entwicklungszentrum, mit Schwerpunkt auf zertifizierten, direkt in der Produktion einsetzbaren Digital- (DVB-T und ATSC) und Analoglösungen (PAL, NTSC und SECAM), die TV-Gerätehersteller sofort in die Massenproduktion übernehmen können. Die iDTV-Lösungen von IKONVERGENZ wurden bei der DTG (Digital TV Group) und der NorDig getestet und erfüllen die D-Book, E-Book und NorDig Unified Basis-TV-Profile-Standards. IKONVERGENZ hat ausserdem im Rahmen des Digital-Switchover-Programms für iDTV-Lösungen die Digital Certification Mark erhalten und erfüllt somit die erforderlichen technischen Kriterien. Für mehr Informationen über IKONVERGENZ und seine Produkte besuchen Sie bitte die Web-Seite www.ikonvergenz.com .