Trade News |

TDK erweitert sein Portfolio in Richtung medizinischer Anwendungen und zeigt innovative Lösungen auf der Medica 2019

TDK Micronas Visual
  • TDK präsentiert seine Produktlösungen der Marken TDK, EPCOS, Micronas, ICsense, TDK-Lambda und Tronics für verschiedene medizinische Anwendungen und Dienstleistungen
  • Die Medica ist die größte europäische Messe für Medizintechnik – Sie findet vom 18. bis 21. November 2019 in Düsseldorf statt

5. November 2019

Die TDK Corporation zeigt seine Produkte in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Medica Messe in Düsseldorf am Stand C42 in Halle 9. Das Portfolio umfasst embedded Motor-Controller, Magnet-, Temperatur-, Druck- und biomagnetische Sensoren, ASICs für Medizintechnik, Netzteile, Piezokomponenten und Diagnosechips für verschiedene medizinische Anwendungen. Auf dem Messestand werden Produkte der Marken TDK, EPCOS, Micronas, ICsense, TDK-Lambda und Tronics vorgestellt.

Produkt-Highlights:

TDK biomagnetische Sensoren:
TDK hat kompakte und hochempfindliche biomagnetische Sensoren entwickelt, die schwache biomagnetische Felder erfassen können, die bisher nur mit einem SQUID-Flussmesser (Supraleitendes Quanteninterferenzgerät) gemessen werden konnten. Das biomagnetische Messsystem verwendet ein mehrkanaliges Sensorarray, das die weltweit erste Messung und Visualisierung (Bildgebung) der Herzmagnetfelder mit Hilfe von MR-Sensoren möglich machte. Im Gegensatz zum SQUID-Flussmesser, einem teuren und sperrigen System, das auch eine Kühlvorrichtung mit flüssigem Helium (Dewar) benötigt, ist die Lösung mit MR-Sensoren von TDK in der Lage, selbst bei Raumtemperatur Messungen mit hoher Empfindlichkeit durchzuführen. Darüber hinaus ist es kompakt und weist eine ausgezeichnete Bedien- und Tragbarkeit auf.

TDK Flash-Speicher:
Der NAND-Flash-Speichercontroller GB Driver verwendet die einzigartige NAND-Flash-Controller-Technologie von TDK und bietet schnellen Zugriff bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit. Er unterstützt die Verwendung von NAND-Flash-Speichern mit der "All-in-One-Single-Chip-Lösung".

TDK Bio-Sensor Silmee™:
Durch die Kombination von hochpräzisen Sensoren mit Softwaretechnologie bzw. Originalalgorithmus können TDK Bio-Sensoren bei verschiedenen Arten der Datenerfassung unterstützen.

Der tragbare Armband-Bio-Sensor ist in der Lage, Kommunikations- und Schlafzeiten, Puls, absorbierte UV-Menge sowie körperliche Aktivität zu messen und aufzuzeichnen. Der tragbare Patch-Bio-Sensor misst das Herzpotential mit hoher Genauigkeit. Der tragbare Bio-Sensor kann einen Notruf zusammen mit Standortinformationen übertragen und das digitale Basalthermometer verfügt über eine Kommunikationsfunktion.

TDK PowerHap und TDK PiezoHapt:
PowerHap™ bietet im Vergleich zu konventionellen Technologien eine bisher unerreichte Möglichkeit, haptisches Feedback mit sehr hohen Kräften von bis zu 50 N und den unterschiedlichsten Frequenzmustern zu realisieren. Verfügbar sind vier quadratische Bauformen mit Kantenlängen von 9 mm bis 26 mm und Bauhöhen von nur 1,1 mm bis 2,3 mm. Diese Aktuatoren können direkt unter planen Oberflächen verbaut werden. Dadurch wird ein hohes Maß an Dichtigkeit erzielt, was bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Hygiene, wie der Medizintechnik, erforderlich ist. Ergänzt wird das Portfolio durch vier schlanke Ausführungen für den lateralen Einbau.

Die Typen der Serie PiezoHapt™ sind die weltweit dünnsten Aktuatoren für haptisches Feedback. Sie bestechen durch ihre extrem geringen Bauhöhen von nur 0,35 mm beziehungsweise 0,3 mm bei Flächen von 80 x 60 mm2 oder 30 x 15 mm2. Das unimorphe Design des PiezoHapt basiert auf einem flachen Vielschicht-Piezoelement, das auf einer Seite mit einer Vibrationsplatte verbunden ist und direkt unter Displays verbaut werden kann.

EPCOS Temperatur- und Drucksensoren:
TDK entwickelt und produziert NTC-Thermistoren für Temperaturbereiche bis zu 300 °C mit hervorragender Medienbeständigkeit und Langzeitstabilität für Medizinprodukte. Die Glaselemente haben aufgrund ihres kleinen Designs eine sehr kurze Reaktionszeit. Die Produktfamilie der mit Epoxy beschichteten Typen ist sehr feuchtigkeitsbeständig und verfügt über eine hohe Genauigkeit über einen weiten Temperaturbereich.

Die EPCOS Drucksensorelemente bieten eine hohe Genauigkeit über einen breiten Druckbereich von 100 mbar bis zu 40 bar und messen in der kleinsten Ausführung nur noch 0,65 x 0,65 mm2. Ihre herausragende Langzeitstabilität bietet vor allem in Anwendungen wie Beatmungs- und Anästhesiegeräten, aber auch bei der Messung technischer Gase, wie sie beispielsweise in Krankenhäusern zum Einsatz kommen, ein hohes Maß an Sicherheit.

EPCOS Folien-Kondensatoren für Defibrillatoren:
Die EPCOS MKP Series B32365 ist speziell für den Einsatz in Defibrillatoren ausgelegt. Die Kondensatoren zeichnen sich durch Kompaktheit und geringes Gewicht aus, wodurch sie sich besonders für tragbare Geräte eignen. Sie decken ein Kapazitätsspektrum von 30 µF bis 200 µF ab und können bei Spannungen von bis zu 5500 V DC betrieben werden.

Micronas embedded Motor-Control und Magnetfeldsensoren:
Der HVC 4420F von TDK-Micronas ermöglicht die Ansteuerung einer Vielzahl von Bürsten-, oder bürstenloser Gleichstrom-Motoren sowie Schrittmotoren für intelligente Anwendungen. Mit einer Erweiterung des Flash-Speichers auf 64 KB und des SRAMs auf 4 KB ist der HVC 4420F auch bei erhöhten Funktions- und Diagnoseanforderungen flexibel einsetzbar. Bezüglich der Diagnose hat jeder Kunde seine eigenen Vorstellungen und Vorgehensweisen, z.B. bei Strategien zur Sensordatenfusion oder zur Erkennung des Anwendungsstatus. Um diesen Funktionsumfang zu gewährleisten, müssen immer mehr Softwareroutinen implementiert werden. Aufgrund des größeren Speichers und der integrierten Diagnosefunktionen bietet der HVC 4420F sowohl die Speicherkapazität als auch die Rechenleistung für die Datenverarbeitung, um diese Aktionen auszuführen – einzigartig innerhalb intelligenter Anwendungen. Der HVC 4420F bietet die gesamte Motorsteuerung auf einem einzigen Die mit monolithischem Konzept und ist somit die ideale Lösung für nicht lebenswichtige Anwendungen. Darüber hinaus wird TDK-Micronas sein umfangreiches Portfolio an Magnetfeldsensor-Lösungen, die auf dem Hall-Effekt basieren, für eine Vielzahl an Messaufgaben präsentieren.

ICsense ASIC-Designs:
ICsense entwickelt kundenspezifische ICs indem es elektronische Systeme auf eine minimale Größe verkleinert und somit eine maximale Batterielebensdauer erreicht. Die ASICs (Application Specific ICs) werden nur für einen Kunden hergestellt und verkauft. ICsense verfügt über Europas größtes Fab-unabhängiges ASIC-Design-Team für Medizintechnik. ASIC-Entwicklungen für medizinische Implantate und Wearables werden gemäß ISO13485 durchgeführt. ICsense unterstützt ASIC-Designs für FDA-Geräte der Klassen I, II und III sowie für aktive implantierbare medizinische Geräte (AIMD-Richtlinie). Auf der Medica zeigt ICsense medizinische Sensoren und MEMS, ASICs für Hochspannungsanwendungen (Stimulation), Energie- und Batterie- sowie Ultra-Low-Power-Anwendungen sowie Kommunikationslösungen.

TDK-Lambda Stromversorgungslösungen:
TDK-Lambda präsentiert eine Vielzahl an hochzuverlässigen Stromversorgungslösungen wie zum Beispiel die große Schaltnetzteil-Serie CUS-M von 30 bis 1500 W. Je nach Modell ist sie für Schutzklasse I als auch für Schutzklasse II-Anwendungen geeignet und kann bei Umgebungstemperaturen von bis zu 85 °C ohne zusätzliche Belüftung betrieben werden. Die leisen Netzgeräte sind bei bis zu 5.000 Meter Arbeitshöhe einsetzbar und haben 3 bzw. 5 Jahre Garantie.

Eine besondere Neuheit ist das GXE600, ein Einbaunetzteil mit digitalem Interface und analogen Programmiereingängen. Dank eines sensationellen Wirkungsgrades von bis zu 95% liefert das konvektionsgekühlte Netzteil stolze 600W Ausgangsleistung und ist zur Integration in 1HE Baugruppenträger ausgelegt.

Ausgestellt werden auch die umfassend konfigurierbare und komplett BF-ready (MOPP) 500W Netzteilserie XMS500, die sowohl Schutzklasse I als auch II erfüllen und sich durch einen geringen Luftstrombedarf auszeichnen. Darüber hinaus wird TDK-Lambda eine interessante Auswahl an DC-DC Wandlern vorstellen.

Tronics MEMS Bio-Sensor-Plattformen:
Mit dem Tronics Sensorportfolio bietet TDK vollständig anpassbare MEMS-Plattformen für die Erstellung einzigartiger Bio-Sensoren und bioMEMS. Die Tronics FlexusMEMS-Plattform ermöglicht die Herstellung vollflexibler Bio-Sensoren aus biokompatiblen Materialien für den Einsatz auf dem Markt für medizinische Wearables. Die biofunktionalisierte Silizium-Mikronadel-Plattform ermöglicht die schmerzlose Erfassung von Biomarkern, wie Glukose-, Milchsäure-, pH- und O2-Werten im Körper. Mit der anpassbaren Mikrofluidik-Plattform von TDK können fortschrittliche Diagnosechips für die Blutmessung und Proteinanalyse erstellt werden.

Über die TDK Corporation
Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung elektronischer und magnetischer Produkte Schlüsselmaterialien sind. Das umfangreiche TDK Portfolio umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Produkte sowie Piezo- und Schutzbauelemente. Zum Produktspektrum gehören auch Sensoren und Sensor-Systeme wie etwa Temperatur-, Druck-, Magnetfeld- und MEMS-Sensoren. Darüber hinaus bietet TDK auch noch Stromversorgungen und Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie sowie Schreib-Lese-Köpfe und Weiteres. Vertrieben werden die Produkte unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Chirp, Tronics und TDK-Lambda. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte TDK einen Umsatz von 12,5 Milliarden USD und beschäftigte rund 105.000 Mitarbeiter weltweit.

Den Text dieser Meldung sowie Bilder dazu können Sie unter www.micronas.tdk.com/de/pressreleases herunterladen.

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter https://product.tdk.com/info/en/index.html.

Kontakte für Medien

Julia ANDRIS

TDK-Micronas

TDK-Micronas
Freiburg, Germany

+49 761 517 2531