Trade News |

Tiger Telematics setzt Audio-ICs von Micronas in neuem tragbarem Entertainment-Gerät ein (0404)

TDK Micronas Visual

Die Gametrac-Plattform bietet ganz neue Funktionen in tragbaren Spielekonsolen

London/Freiburg, 3. März 2004 - Gametrac Europe Ltd, Tochter der in Jacksonville, Florida, ansässigen Tiger Telematics (TIGR), und Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Prime Standard Segment, TecDAX, Frankfurt: MNSN) haben heute bekannt gegeben, dass Gametrac Europe zwei Audio-ICs von Micronas einsetzt, um umfangreiche Audiofunktionen in ihr Multi-Entertainment-Plattform Gametrac (GT) zu bringen. Diese Plattform ist mit einem 400-MHz-Prozessor ausgestattet und wurde am Stand von Microsoft während der CES in Las Vegas Anfang des Jahres vorgestellt. Gametrac ist eine tragbare Konsole im Taschenformat, die höchste Spielqualität bietet. Über Bluetooth-2- als auch GPRS-Verbindungen können auch mehrere Anwender gegeneinander spielen (Multi-Player-Gaming). Neben den klassischen Spielen sind im GT zusätzliche Entertainment-Funktionen wie GPS und ein MP3-Player integriert.

Der ARM9-400-MHz-Prozessor bildet zusammen mit dem hochauflösenden 2,8-Zoll-Farbbildschirm und GPS eine Kombination, die die Plattform zu einer einzigartigen mobilen Spielekonsole macht. Da Gametrac ständig mit GPRS verbunden ist, ermöglicht es das Spielen über Wide-Area-Networks. Und da das Gerät für GSM-Triband-Netze ausgelegt ist, kann es auf fünf Kontinenten in Betrieb genommen werden. Neben Multi-Player- und Online-Gaming können die Anwender gleichzeitig den MP3-Player, den Movie-Player und die eingebaute Kamera nutzen. Die Plattform erlaubt es Service-Anbietern, deren Geschäftsmodelle beispielsweise auf Werbung beruhen, zielgruppengerechte, funktionsreiche Inhalte zu bieten, der den Anwendern über das GPRS-Netzwerk zugesandt wird.

"Mit Micronas haben wir einen weiteren verlässlichen Partner für unsere Strategie, den innovativen Gametrac in Kooperation mit großen, technologisch führenden Unternehmen auf den Markt zu bringen. In einer modernen Spielekonsole erwarten Anwender heute qualitativ hochwertige Audio-Funktionen. Die beiden ICs von Micronas - ein Single-Chip-MIDI-Synthesizer mit Decoder für komprimierte Audio- und Sprachdaten sowie ein hochpräziser Stereo-D/A-Wandler - bilden genau die richtige Kombination, um den Anwendern ein umfassendes, hochwertiges Audio-Erlebnis zu verschaffen", sagt Mike Carrender, CEO von Tiger Telematics. "In unserem Multi-Entertainment-Gerät steht dem Anwender ein hochwertiger, voll ausgestatteter MP3-Player zur Verfügung."

"Gametrac entführt uns in eine neue Ära des mobilen Spielens. Diese Spiele-Plattform, die mit den ICs von Micronas arbeitet, erlaubt es den Endanwendern, auch unterwegs ihre digitale Musik herunterzuladen und abzuspielen", sagt Shawn Richards, Director Multimedia von Micronas. "Das Vertrauen, das uns Gametrac entgegen bringt, zeigt deutlich, dass Micronas mit ihrer Lösung all die umfangreichen Audio-Anforderungen erfüllt, die sich aus dem Zusammenwachsen der PC- und Kommunikationswelt ergeben."

Der MAS 3515G gehört zur Familie digitaler Audio-Decoder/Encoder, die auf die schnell wachsenden Märkte für tragbare Multimediageräte abzielt. Basierend auf der MAS-DSP-Plattform gehören zu den Funktionen der Chips die MIDI-Synthese auf Grundlage von Wave-Tables in Kombination mit MP3-Decoding - und das alles in einem kleinen 40-Pin-BGA-Gehäuse (6,0 mm x 8,0 mm x 1,2 mm). Die MAS 35x5G-Chips liefern bis zu 40 MIDI-Stimmen in hoher Qualität, die als Geräuschkulisse für Spiele oder als Klingelmelodien übertragen werden. Derartige Audio-Funktionen spielen eine wesentliche Rolle in mobilen und in Multimedia-Produkten.

Beim DAC 3560C handelt es sich um einen hochpräzisen Single-Chip-D/A-Wandler, der speziell für den Einsatz in Audio-Anwendungen entworfen wurde. Er bietet drei integrierte Audio-Verstärker für das Stereo-Headset, für den Mono-Ohrhörer und für einen Mono-Lautsprecher. Außerdem unterstützt der Baustein das Mischen von zusätzlichen Analog-Quellen. Für Anwendungen mit verrauschten Spannungsversorgungen steht auf dem DAC 3560C ein integrierter Low Drop Out Voltage Regulator (LDO) zur Verfügung. Mit dem LDO verbessert sich das Power Supply Rejection Ratio (PSRR) an den Audio-Ausgängen auf 100 dB. Der DAC 3560C sitzt in einem Plastic Quad Flat No Leads Package (PQFN) mit 40 Anschlüssen, das Abmessungen von 6 mm x 6 mm 0,9 mm aufweist.