Trade News |

Wavecom setzt Audio-ICs von Micronas in ihrer Entwicklungsplattform für Multimedia-Mobiltelefone ein (0403)

TDK Micronas Visual

MP3-Decoder-Familie zielt auf mobile Multimedia-Applikationen für die wachsenden Märkte in Asien

Freiburg, Germany - 26. Februar, 2004-Wavecom, Anbieter von integrierten, drahtlosen Technologien für vertikale Applikationen (einschließlich Maschine-zu-Maschine, Kraftfahrzeuge und Wireless Local Loop) und Personal Communication Devices (PCDs) einschließlich Telefon-Handapparate und Smartphones, setzt zwei Audio-ICs von Micronas in seinen neusten Multimedia-Mobiltelefon-Plattformen 605 und 610 ein. Die Kombination beider Chips ermöglicht es, Audio-Funktionen höchster Qualität wie MIDI, MP3-Klingeltöne und MP3-Player in die derzeit gängigen Mobiltelefone zu integrieren.

Bei den beiden Chips, die Wavecom in ihren Plattformen einsetzt, handelt es sich um den Single-Chip-MIDI-Synthesizer MAS 3515G, der über Decoder für Sprache und komprimierte Audiodaten verfügt, sowie um den DAC 3560C, einen Stereo-D/A-Wandler höchster Präzision.

"Dass Wavecom sich für unsere Audio-ICs entschieden hat, zeigt den Erfolg der Strategie von Micronas, die jeweils modernsten Technologien in die Consumer-Märkte zu bringen", sagt Shawn Richards, Director Multimedia von Micronas. "Da Wavecom in Asien und insbesondere in China stark präsent ist, erhalten die Hersteller von Mobiltelefonen in Asien nun Zugang zu neuen Schlüsselfunktionen für ihre Geräte der nächsten Generation. Micronas befindet sich in einer sehr günstigen Ausgangslage, um den Kundenstamm in diesen schnell wachsenden Märkten auszubauen."

Die Multimedia-Mobiltelefon-Plattformen "Compact 605" und "Compact 610" stellen die komplette Software, die Hardware, die Entwicklungswerkzeuge und die Services zur Verfügung, die eine einfache Integration bei größter Flexibilität für den Entwickler ermöglicht.

Der MAS 3515G gehört zur Familie digitaler Audio-Decoder/Encoder, die auf die schnell wachsenden Märkte für tragbare Multimediageräte abzielt. Basierend auf der MAS-DSP-Plattform gehören zu den Funktionen der Chips die MIDI-Synthese auf Grundlage von Wave-Tables in Kombination mit MP3-Decoding - und das alles in einem kleinen 40-Pin-BGA-Gehäuse (6,0 mm x 8,0 mm x 1,2 mm).

"MAS 3515G bringt MP3-Klingelmelodien in die Mobiltelefone des mittleren und des unteren Segments des Marktes. Da er darüber hinaus bis zu 40 MIDI-Stimmen in hoher Qualität liefert, die als Geräuschkulisse für Spiele oder als Klingelmelodien übertragen werden, stellen wir alle kritischen Audio-Funktionen für Anwendungen in mobilen und in Multimedia-Produkten zur Verfügung", erklärt Richards.

Beim DAC 3560C handelt es sich um einen hochpräzisen Single-Chip-D/A-Wandler, der speziell für den Einsatz in Audio-Anwendungen entworfen wurde. Er bietet drei integrierte Audio-Verstärker für das Stereo-Headset, für die Mono-Ohrhörer und einen Mono-Lautsprecher-Treiber. Außerdem unterstützt der Baustein das Mischen von zusätzlichen Analog-Quellen zu dem gewandelten Signal.

Für Anwendungen mit verrauschten Spannungsversorgungen steht auf dem DAC 3560C ein integrierter Low Drop Out Voltage Regulator (LDO) zur Verfügung. Mit dem LDO verbessert sich das Power Supply Rejection Ratio (PSRR) an den Audio-Ausgängen auf 100 dB. Der DAC 3560C sitzt in einem Plastic Quad Flat No Leads Package (PQFN) mit 40 Anschlüssen, das Abmessungen von 6 mm x 6 mm 0,9 mm aufweist.