Stromsensorik

Übersicht

Diese Stromsensoren wurden für die Messung hoher Gleich- und Wechselströme in Anwendungen im Automobil und in der Industrie entwickelt. Die Sensoren basieren auf der TMR-Technologie von TDK oder auf der Hall-Effekt-Technologie und haben sich bereits in existierenden Automotive-Sensorprodukten bewährt. Jetzt ebnen sie den Weg zu innovativen Anwendungen im Bereich der Stromsensorik.

Selection Guide

Sie finden weitere Informationen zu unseren Produkten im Selection Guide:

Hall-Sensoren Selection Guide

Online ansehen: Selection Guide for Automotive Applications
PDF herunterladen: Selection Guide for Automotive Applications

 

Stromsensorik

  • CUR 40xy
    • TA = -40 bis 150 °C
    • Gehäuse: SOIC8
    • ASIL-B ready
    • Diagnosefunktionen
    • Hochpräzise kontaktlose Strommmessung
    • Flexibles Multi-Hall-Array für lineare oder differenzielle Messung
    • SPI-Schnittstelle
    • Programmierbare Kennwerte
  • HAL 24x
    • TJ = −40 bis 170 °C
    • Gehäuse: TO92
    • Programmierbar
    HAL 2420
    • 2-Punkt-Kalibrierung
    HAL 2425
    • 2-Punkt-Kalibrierung
    • Linearisierung mittels 16 Stützstellen
    HAL 2455
    • 2-Punkt-Kalibrierung
    • 16 Stützstellen
    • PWM-Ausgang
  • HAR 24xy
    • Dual-Die Hall-Sensoren mit vollständiger Redundanz
    • Gehäuse: TSSOP14

Alle Bauelemente dieser Produktgruppe

Product Package Temp. Range Interface Ordering Code
CUR 4000 SOIC8 -40°C-170°C SPI CUR4000