Flexibler Multi-Hall-Array-Sensor für hochpräzise Strommessungen
Der CUR 4000 ist ein Single-Axis-Magnetfeldsensor für berührungslose, galvanisch getrennte Gleich- und Wechselstrommessungen und kann in Hochvolt-Batterieüberwachungssystemen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen (xEV) eingesetzt werden.
Ein flexibles Multi-Hall-Array erlaubt lineare oder differenzielle Magnetfeldmessungen für berührungslose und präzise Strommmessungen bis >=2000 A.
Der CUR 4000 kann für verschiedene Modulkonzepte, wie kernbasiert oder kernlos, verwendet werden. In den linearen Modi des CUR 4000 ermöglicht ein konfigurierbares Array von Hall-Elementen hochgenaue Messungen für kernbasierte, störfeldrobuste Sensormodul-Designs. Der differentielle Modus ermöglicht kleine kernlose und störfeldrobuste Systemdesigns ohne Abschirmung.
Durch Auslesen des kompletten Hall-Arrays wird eine Ausgangs-Offset-Temperaturdrift unter ±0,05 Prozent des Gesamtmessbereichs erreicht. Darüber hinaus liefert der Sensor ein hysteresefreies Ausgangssignal. Ein Nichtlinearitätsfehler von ±0,2 Prozent und ein Rauschanteil von ±0,005 Prozent bezogen auf Vollausschlag ermöglichen präzise Strommessungen mit einer Signalbandbreite von bis zu 8 kHz.
Strommessmodule, die mit dem CUR 4000 ausgestattet sind, können direkt in-circuit von einem Mikrocontroller über die SPI-Schnittstelle programmiert werden.
Der CUR 4000 ist als ASIL-B ready SEooC (Safety Element out of Context) entsprechend ISO 26262 definiert.
Wichtige Eigenschaften wie Verstärkung und Offset, etc. können durch Programmierung des nichtflüchtigen Speichers an den Magnetkreis angepasst werden. Der Sensor ist nach AEC-Q100-Rev-H qualifiziert und für Automotive-Anwendungen zum Betrieb im Umgebungstemperaturbereich (TA) von -40 °C bis +150 °C ausgelegt.
Der CUR 4000 ist in einem kleinen SOIC8-SMD-Gehäuse mit acht Anschlüssen erhältlich.
Blockdiagram – Systemarchitektur