Trade News |

プログラム可能なリニア・ホールセンサHAL 24xy製品ファミリに
新しいパッケージと 異なるインターフェースを追加

TDK Micronas Visual

フライブルク発2013年9月25日

自動車ならびに産業向けにインテリジェントなセンサ・ソリューションを提供しているミクロナスは、本日、新たにPWM出力機能を備えた高精度でプログラム可能なHAL2455 を発表しました。 これにより、ミクロナスのHAL24xy製品ファミリは、高温度での安定性、広範囲な診断機能、そして効果的な保護回路を装備した革新的なセンサ・ソリューションを提供することができます

HAL24xy製品ファミリは、ミクロナスの最先端半導体CMOSテクノロジをベースにし、最適化されたデジタル・アーキテクチャとさらに改良されたホール素子を用いています。新しいHAL 2455は、特に自動車向けアプリケーション、例えばギアシフト・モジュールや、車高位置検出に最適です。また、最大180℃までの角度計測により、位置検出や従来のポテンショ・メーターの置き換えなど、どのようなタイプのアプリケーションにも使用することができます。

HAL 2425と同様、HAL 2455は、12 bitの精度を持つ16セットポイントによる柔軟なリニアライゼーションにより出力の直線性を実現します。必要なキャリブレーション・パラメータの記憶するために、センサは高い温度耐性を持つEEPROMを備えていて、ジャンクション温度-40℃~170℃の範囲で動作します。さらにSMDパッケージは、あらゆる機械的な位置の要件やコストを削減する製造工程に対応出来ます。

ミクロナスのオートモーティブ部門副社長であるDirk Behrensは次のように述べています。

「HAL 24xy製品ファミリが充実し、リニア・ホールセンサ市場において、ミクロナスがマーケット・リーダーであることがより明確になりました。顧客との密な協業により、われわれは常に製品の改善を行い、コスト効率の良いアプリケーション・ソリューションを提供しています。HAL 24xy製品ファミリは従来のソリューションと比較してより多くの利点を持っています。

柔軟性の高い出力補正は、出力信号の直線性を劇的に高め、精度だけでなく、全体のシステムにかかるコストを削減します。小さな磁石でも使用することができるため、コストを抑え、大きさを小さくすることが可能です。広範な温度範囲での高い感度と小さなオフセット・ドリフトにより、HAL 24xy製品ファミリは、様々なアプリケーションの重要なパラメータの保証に高い安定性を提供します。自動車向けアプリケーションでは自動車のライフ・サイクルを通してセンサの安全な操作を実現させます。

すべての派生品が、エラーの検出と確認する拡張された機能を備えています。断線検出や出力短絡検出などの診断機能に加え、完全なセンサ・シグナル・パスとメモリ環境を内部で自己診断します。すべてのエラーは半分のPWM周波数で表示され、エラーに対応したデューティ・サイクルを介してデコードすることができます。HAL 24xy製品ファミリのすべての製品は、自動車業界に求められる高いESDの要求に応え、非常に高いESD保護を提供します。8 kV(HBM)のESD耐圧は、市場におけるほとんどのセンサ・ソリューションより優れた性能で実現させています。

センサはすべて双方向の出力ピンを介して出力電圧を変更することで直接プログラムすることができます。個別にプログラム・ピンを必要としません。

PWM出力機能を備えたHAL 2455は、2014年第一四半期にサンプル出荷されます。SOIC8パッケージでの生産は、2014年第二四半期を予定しています。

ミクロナスのセンサとソリューションについて

ミクロナスは世界で最も豊富なラインナップのホールセンサを提供しています。また、ミクミクロナスは世界で最も豊富なラインナップのホールセンサを提供しています。また、ミクロナスはCMOSテクノロジをホールセンサに採用したパイオニアで、市場に初めてCMOSベースのホールセンサをリリースしました。このテクノロジがホール・エレメント素子を他の標準デバイスと同様にアンプ、論理回路、揮発性ならびに不揮発性メモリとの統合を可能にしています。ロナスはCMOSテクノロジをホールセンサに採用したパイオニアで、市場に初めてCMOSベースのホールセンサをリリースしました。このテクノロジがホール・エレメント素子を他の標準デバイスと同様にアンプ、論理回路、揮発性ならびに不揮発性メモリとの統合を可能にしています。

ミクロナスの優れたホールセンサは、CMOSとミックスド・シグナル・デザインを、広範なアプリケーション向けに正確かつインテリジェントに統合します。ミクロナスのスマート・センサが、エネルギー効率の高い、高信頼性を必要とするアプリケーション向けにますます必要とされています。

Article assets