TDK社, BLDC 및 BDC 모터 구동을 위한 2A 피크 전류를 제공하는 새로운 임베디드 모터 컨트롤러 공개
- TDK는 브러쉬리스 DC(BLDC) 및 브러쉬드 DC(BDC) 모터 구동을 위한 2A 피크 전류를 출력할 수 있는 새로운 임베디드 모터 컨트롤러를 개발했습니다.
- 이 임베디드 모터 제어 기술은 자동차 및 산업 응용 분야에 향상된 성능과 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다.
- 하이브리드와 전기 자동차 열 관리 시스템, 차량용 액추에이터, 소형 팬 및 펌프, 승객 공조시스템에 적용 가능합니다.
2023년 7월 20일
TDK Corporation은 Micronas 임베디드 모터 컨트롤러 패밀리 HVC를 확장하여 HVC 5223C를 선보입니다. HVC 5223C는 자동차용 1등급 인증 을 받은 완전 통합형 모터 컨트롤러로서 2A의 피크 전류로 소형 브러쉬드(BDC) 또는 브러쉬리스(BLDC) 모터를 구동합니다. HVC 5223C는 소형 5x5 mm2 24핀 QFN 패키지로 제공되며 1A 피크 상전류의 HVC 5222C과 핀이 호환됩니다. 현재 고객 평가를 위한 샘플이 제공되고 있습니다.
1A 또는 2A 피크 전류를 구동할 수 있는 기능 외에도 HVC 5222C와 HVC 5223C 장치는 상 비교기, 단일 BLDC의 센서 기반 및 센서리스 제어를 위한 가상 스타 포인트 및 전류 감지 앰프, 최대 2개의 BDC 모터에 대한 H브리지 제어 및 기타 다양한 부하 구동과 같은 풍부한 모터 관련 아날로그 및 디지털 기능을 제공합니다.
HVC 4x 및 HVC 5x를 비롯한 HVC 제품군은 이제 500mA~2A의 피크 전류를 제공할 수 있는 3~6개의 모터 출력을 가진 7가지의 완전 통합된 모터 컨트롤러로 확장되었습니다. 모든 장치는 32비트 ARM® Cortex®-M3 CPU 코어를 탑재하고 있으며 32KB 또는 64KB 플래시 옵션 메모리를 제공합니다. 또한 모든 장치에는 다양한 측정을 위한 12비트 1µs ADC가 장착되어 정확한 센서가 필요한 응용 분야를 위한 다양한 옵션을 선사합니다. 그 뿐만 아니라 BSM 방식을 사용한 통신 및 자동 어드레싱*을 위한 LIN 트랜시버와 UART가 장착되어 더욱 다양한 응용 분야에 다용도로 사용될 수 있습니다.
모든 HVC 장치는 AEC-Q100의 온도 1등급에 대한 자동차 인증을 획득 하였으며 HEV/EV 열 시스템 중심의 액추에이터 응용 분야에 이상적인 솔루션입니다.** AEC-Q100 인증을 취득한 HVC 5223C는 최고의 품질 및 신뢰성 표준을 충족하므로 자동차 및 산업 응용 분야에서 선택 받는 신뢰할 수 있는 제품입니다.
용어사전
- AEC-Q100: 자동차 애플리케이션용 인증 표준
- ADC: 아날로그-디지털 컨버터
- BDC: 브러쉬드 DC 모터
- BLDC: 브러쉬리스 DC 모터
- BSM: LIN 자동 어드레싱을 위한 버스 션트 방식*
- CPU: 중앙처리장치
- 1등급: 주변 온도 125ºC, 정션 온도 150ºC
- HVC: 고전압 마이크로컨트롤러
- LIN: 자동차 애플리케이션용 로컬 상호연결 네트워크
- QFN: 쿼드 플랫 노 리드 패키지
- UART: 범용 비동기식 송수신기
주요 애플리케이션**
- 승객 공조 시스템, 좌석
- 하이브리드 및 전기 자동차 열 시스템
- 차량용 액추에이터
- 소형 팬 및 펌프
주요 데이터***
| 유형 | HVC 5223C |
| 모터 터미널 | 3 |
| 구동 전류 | 2A 피크 전류 |
| 하이 및 로우 사이트 ON 저항 | 0.7Ω (typ) |
| 전류 측정 | 통합 ADC를 통한 외부 션트 |
| 마이크로컨트롤러 | 32비트 ARM® Cortex®-M3 |
| 플래시 메모리 | 32 KB |
| 램 | 2 KB |
| EEPROM | 512바이트 |
| NVR | 256바이트 |
| 패키지 | QFN-24 (5x5 mm2) |
* IP 고지 사항: LIN 자동 어드레싱 기능이 사용되는 경우, EP 1490 772 B와 같은 제3자 권리를 고려해야 합니다.
** 당사 제품의 대상 응용 프로그램에 대한 언급은 시스템 수준에서 확인해야 하므로 목적 적합성 주장 없이 작성되었습니다.
*** 제품사용시 모든 파라메터 값에 대한 설정은 고객사측에서 테스트를 통해 검증되어야 함.
About TDK Corporation
TDK Corporation은 일본 도쿄에 기반을 둔 스마트 사회를 위한 전자 솔루션 분야의 세계적인 리더입니다. 재료 과학기술을 기반으로 구축된 TDK는 기술진보의 최전선을 이끌고 있으며 " Attracting Tomorrow " 를 모토로 사회 변화를 환영합니다. 전자 및 자성 제품의 핵심 소재 인 페라이트를 상용화하기 위해 1935 년에 설립되었으며 TDK의 포괄적이고 혁신주도적인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터와 같은 수동 부품은 물론 자기, 고주파, 피에조 및 보호 장치를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이러한 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda 제품 브랜드로 판매되고 있으며. TDK 는 자동차, 산업 및 소비자가전, 정보통신 기술의 시장에 중점을 두고 있으며 회사는 아시아, 유럽 및 북미, 남미지역에 설계 및 제조시설과 영업사무소 네트워크를 갖추고 있습니다. TDK社 는 2023년 회계년도에 USD 161억불 매출을 달성했으며, 전세계적으로 약 103,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
자세한 정보는 추후에 이용가능합니다 https://www.micronas.tdk.com/en/products/embedded-motor-controllers/hvc-5x.
Contacts for regional media
Global
Ms. J. ANDRIS
TDK-Micronas GmbH,
Freiburg, Germany
+49 761 517 2531