TDK는 디커플링 캐페시터가 내장된 외부 자기 영향에 강한 3D HAL® 위치센서를 출시 하였습니다
- 홀 효과를 기반으로 한 새로운 3D 센서를 통해 센싱 범위 내의 균일한 자기장 및 위치에 따라 값의 차이가 있는 외란에 대해 능동적인 보정이 가능합니다
- 패키지내에 캐페시터가 내장된 3-pin TO92UF 패키지
- 유연성 있는 제품 설계를 통해 다양한 디지털 인터페이스 지원 가능(2-wire, 3-wire PWM 출력, SAE J2716 rev. 2016과 PSI5 rev. 2.x를 만족하는 SENT 출력 가능)
2021 년 6 월 17 일
TDK 사는 HAC® 39xy* 제품 출시로 또 하나의 새로운 3D HAL® 센서를 제품군에 포함 시켰습니다. 이 제품은 단일 패키지 형태로서 캐패시터가 내장된 매우 강력한 외부 자기장 보상 기능이 있으며 자동차 분야 및 일반 산업 분야에 응용이 가능 합니다. TO92UF 패키지는 PCB 없는 애플리케이션 전용으로 제작되었으며 외부자계 보상 기능이 있는 HAL® 39xy*시리즈 칩과 최대 330 nF까지 적용 가능한 커패시터 2개로 구성되어 있습니다. 신형 센서는 밸브 및 엑츄에이터, 수동/전동 기어 쉬프트 또는 브레이크 스트로크의 위치 측정을 포함된 다양한 애플리케이션에 적용가능 합니다. PSI5 출력 프로토콜은 샤시 위치 측정센서의 최신 요구 사항에 부합됩니다. **
HAC 39xy 센서는 페라이트 2극 자석을 사용하여 360°의 각도측정이 가능하며 2극 막대 자석을 사용하여 35밀리미터에 달하는 선형 변위 측정이 가능합니다. 외부 자기 외란 안정성 위치 측정은 두 가지 유형이 있어 추가된 3D 측정은 두 개의 독립적 각도를 발생시킵니다. SENT 인터페이스를 통해 두 각도의 데이터를 전송하며 또한 높은 ESD 특성 및 엄격한 EMC 요구사항을 만족 시키는 데에도 적합한 제품 입니다. 제품샘플은 현재 가능한 상황이며 2021년 말에 양산될 예정에 있습니다.
특허받은 3D HAL 픽셀셀(pixel-cell)은 HAC 39xy 센서의 핵심 기술로서 외부자계노이즈에는 둔감하지만 정밀한 측정이 가능한 제품 입니다 독창적인 아이디어가 적용된 masterHAL® 제품은 센싱 홀플레이트의 배열방법에 기초하고 있으며 매우 유연한 홀플레이트 조합을 통해 최적의 측정 작업이 가능하도록 합니다.
HAC 39xy 제품은 유연한 아키텍처 구조를 가지고 있어 다양한 구성의 측정이 가능 합니다. 강력한 DSP 를통해 빠른 신호 처리가 가능하며 내장된 임베디드 마이크로 컨트롤러는 출력 인터페이스 구성과 기능안전 구현을 위한 진단목적으로 사용됩니다. 혁신적인 HAC39xy 구조는 개발자들에게 설계의 어려움을 덜어줄 수 있으며 빠른 초기 설계를 도와 줍니다. 또한 SENT 나 PSI5 등의 다양한 출력 인터페이스에 빠르게 대응할 수 있습니다.
이 패키지(TO92UF)의 리드는PCB보드 필요 없이 리드 프레임에 직접 납땜할 수 있으며 따라서 시스템 전체의 사이즈와 원가 절감이 가능하며 시스템 전반에 장기적 신뢰성을 높일 수 있습니다.
Glossary
- 3D HAL® pixel cell: 3D HAL® 픽셀 셀은 3차원 축 (X/Y/Z) 에 대한 자기력측정을 가능하게 한다.
- Stray-field compensation(외부 자계 외란에 대한 보상): 최근 센서 제품의 경우 외부의 노이즈성 자계에 대해 둔감한 특성을 가져야 하는데, 예를 들면 전기자동차나 하이브리드 자동차(xHEV)로 부터 발생하는 모터의 자기장의 노이즈 처리기능이 있어야 한다.
- masterHAL®: 마스터 홀은 등록된 트레이드마크로서 독창적인 외부자계노이즈 보상, 높은 유연성을 가진 멀티축 센싱기능의 제품을 의미한다.
주요 어플리케이션 **
- 각종 밸브 및 엑츄에이터(예: 냉각밸브, EGR, 터보차저 엑츄에이터)
- 기어 쉬프트
- 브레이크 스트로크 위치센서
- 자동 기어 쉬프트의 위치 측정
- 샤시어플리케이션의 위치 측정
- 충전 커넥터의 잠금 엑츄에이터에 위치 측정
주요 기능 및 특징 ***
- ISO 11452-8 요구사항에 부합하는 외부 자기 외란 안전성 위치 측정(선형과360° 회전)
- 180° 회전 적용 경사 외부 자기 외란 보상
- 리얼 3D 자기장BX, BY및BZ을 측정
- 위치정보 전송, 최대 2개의 계산된 각도, 각 속도, 자기장 폭과/또는 칩 온도
- SEooC는 ISO 26262의 요구사항에 부합하며, 기능 보안 적용을 지원한다.
- 광폭 공급 전압 범위: 3.0 V부터 18 V까지 가능
- -40 °C에서 160 °C의 넓은 온도범위로 자동차에 적용
- 집적 디커플링 캐페시터가 부착된3리드 TO92UF 트랜지스터 패키지
주요 데이터
| 유형 | HAC 3930、HAC 3960、HAC 3980 |
| 패키지 | TO92UF |
| 디지털 출력 인터페이스 | PWM(2 wire/3 wire), SENT SAE J2716 rev. 2016、PSI5 2.x |
| 정확도 | 각도 측정시±0.5° @ 10 mT 조건 |
| 자속 밀도범위 | 10 mT에서130 mT까지。5 mT로 떨어질때 정밀도 저하 |
| 기능 안전 | ASIL B 대응 가능 ISO 26262 표준에 부합 |
* HAL39xy, HAC39xy 제품은 Fraunhofer 공과대학의 직접회로 라이센스(IIS)를 사용하고 있음
** 제품 사용과 관련된 타켓 어플리케이션에 대한 모든 언급은 실제로 시스템 레벨에서 체크되어야 함.
*** 제품 사용시 모든 파라메터 값에 대한 설정은 고객사측에서 테스트를 통해 검증되어야 함.
TDK CorporationTDK Corporation은 일본 도쿄에 기반을 둔 스마트 사회를 위한 전자 솔루션 분야의 세계적인 리더입니다. 재료 과학 숙달을 기반으로 구축된 TDK는 기술 진화의 최전선을 이끌고 있으며 " Attracting Tomorrow " 를 모토로 사회 변화를 환영합니다. 전자 및 자성 제품의 핵심 소재인 페라이트를 상용화하기 위해 1935 년에 설립되었으며 TDK의 포괄적이고 혁신 주도적인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터와 같은 수동 부품은 물론 자기, 고주파, 피에조 및 보호 장치를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이러한 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda 제품 브랜드로 판매되고 있으며. TDK 는 자동차, 산업 및 소비자가전, 정보통신 기술의 시장에 중점을 두고 있으며 회사는 아시아, 유럽 및 북미, 남미지역에 설계 및 제조시설과 영업사무소 네트워크를 갖추고 있습니다. 2021년도 회계연도에 TDK 는 총 133억달러의 매출을 기록하였으며 전 세계적으로 약 129,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
TDK-Micronas
TDK-Micronas는 TDK 그룹 내 자기장 센서 및 CMOS 통합 제품의 중심입니다. TDK-Micronas는 25 년 이상의 자체 제조를 통해 센서 및 액추에이터 생산을 위한 운영 우수성을 확보하였으며 1993 년에 홀 효과 기반 센서를 CMOS 기술에 통합한 최초의 회사입니다. 그 이후 TDK-Micronas는 50 억 개 이상의 홀 센서를 자동차 및 산업 시장에 출하했습니다. 운영 본부는 Freiburg im Breisgau (독일)에 있으며 현재 TDK-Micronas는 약 1,000 명의 직원을 고용하고 있습니다.
이 텍스트와 관련된 이미지는 https://www.micronas.tdk.com/ko/tradenews/pr2104.
에서 다운로드 할수 있으며 제품에 대한 자세한 정보는 www.micronas.tdk.com 에서 찾을 수 있습니다.