TDK, 안전이 중요한 애플리케이션을 위한 이중화기능을 갖춘 3D HAL® 기술 기반 위치센서 발표
- 새로운 듀얼다이 홀 효과센서 HAR 3927**은 SAE J2716 rev.4에 따라 비율계량 아날로그 출력 및 디지털 SENT 프로토콜을 제공합니다
- 소형 SOIC8 SMD 패키지로 제공되며 안전이 중요한 자동차 및 산업용 애플리케이션*을 위한 우수한 각도측정 및 이중화
2021 년 11 월 18 일
TDK Corporation은 HAR 3927**을 통해 Micronas 직각 홀 효과 센서 제품군의 포트폴리오 확장을 발표했습니다. 이 제품은 독점적인 3D HAL® 픽셀 셀 기술을 사용하고 ISO 26262 호환 개발에 대한 요구 사항을 해결합니다. 새로운 센서는 SAE J2716 rev.4에 따른 비율계량 아날로그 출력과 디지털 SENT 인터페이스를 모두 제공합니다.
샘플은 이미 사용가능하며 생산시작은 2022년 1분기로 예정되어 있습니다.
HAR 3927은 이중클러치 변속기의 선형움직임 측정, 엔진 스트로크 센서, 기어 선택기 및 가속 페달의 회전 위치 측정, 전자 스로틀 제어*와 같은 안전이 중요한 자동차 애플리케이션을 위한 완전 이중화 센서 솔루션을 제공합니다.
각 HAR 3927 센서에는 독립적으로 작동하는 2개의 적층 다이가 포함되어 있습니다. 다이는 최소 변위를 가지며 동일한 필드라인에 의해 관통됩니다. HAR 3927은 2개의 다이가 나란히 있는 다른 솔루션과 비교하여 훨씬 더 작은 자석으로 작동합니다. 자기장 진폭 범위는 20 mT ~ 130 mT이며 정확도가 감소하면 5 mT까지 감소합니다.
HAR 3927은 소형 8핀 SOIC8 패키지로 제공됩니다. 이중화 단일 패키지 솔루션은 더 작은 PCB와 더 적은 솔더 조인트로 인해 시스템의 신뢰성을 높이는 동시에 시스템 비용을 절감합니다.
이 센서는 최대 33개의 설정값 (17개의 가변설정값 또는 33개의 고정 설정값) 의 출력신호에 대해 두 가지 다른 출력 형식과 선형화 블록을 제공합니다. 독점적인 3D HAL® 픽셀 셀 기술로 인해 고객은 자기장 구성 요소를 측정할 수 있어 최대 360°의 선형 및 회전 위치 측정과 축 외 측정이 가능합니다. 이득 및 오프셋, 기준 위치 등과 같은 기본 특성은 비휘발성 메모리를 프로그래밍하여 자기 회로에 맞게 조정할 수 있습니다.
HAR 3927의 다양한 구성옵션은 개발 중 고객의 유연성을 높이고 하나의 센서를 여러 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 하여 재검증을 위한 비용과 노력을 줄여줍니다.
주요 어플리케이션 *
- 3D HAL® 픽셀 셀: X, Y, Z 세 방향의 자기장을 직접 측정할 수 있습니다.
주요 기능 및 특징 ***
- ±1.0° @ 30 mT 진폭의 매우 낮은 각도 오차
- 샤프트 끝 및 축외 360° 각도 측정
- 자기장 진폭의 직접 측정(BX, BY, BZ)
- 고객이 선택 가능한 아날로그 또는 SENT 출력
- Dual-Die 접근 방식으로 인한 완전한 이중화
- 기능 안전 애플리케이션을 지원하는 ISO 26262에 따른 SEOoC
- -40 °C ~ 160 °C의 넓은 주변 온도 범위로 인해 자동차 애플리케이션에 적합
주요 데이터
| 타입 | HAR 3927 |
| 패키지 | SOIC8 |
| 출력포맷 | Analog, SENT SAE J2716 rev. 4 |
| 앵글에러 | ±1.0° @ 30 mT |
| 자기장 진폭범위 | 20 mT -130 mT. Down to 5 mT with reduced accuracy |
| Safety | ASIL-B ready development according to ISO 26262 |
* HAL/HAR 39xy 제품은 Fraunhofer 공과대학의 직접회로 라이센스(IIS)를 사용하고 있음.
** 제품사용과 관련된 타켓 어플리케이션에 대한 모든 언급은 실제로 시스템 레벨에서 체크되어야 함.
*** 제품사용시 모든 파라메터 값에 대한 설정은 고객사측에서 테스트를 통해 검증되어야 함.
TDK Corporation
TDK Corporation은 일본 도쿄에 기반을 둔 스마트 사회를 위한 전자 솔루션 분야의 세계적인 리더입니다. 재료 과학 숙달을 기반으로 구축된 TDK는 기술 진화의 최전선을 이끌고 있으며 " Attracting Tomorrow " 를 모토로 사회 변화를 환영합니다. 전자 및 자성 제품의 핵심 소재 인 페라이트를 상용화하기 위해 1935 년에 설립되었으며 TDK의 포괄적이고 혁신 주도적 인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터와 같은 수동 부품은 물론 자기, 고주파, 피에조 및 보호 장치를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이러한 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda 제품 브랜드로 판매되고 있으며. TDK 는 자동차, 산업 및 소비자가전, 정보통신 기술의 시장에 중점을 두고 있으며 회사는 아시아, 유럽 및 북미, 남미지역에 설계 및 제조시설과 영업사무소 네트워크를 갖추고 있습니다. 2021년도 회계연도에 TDK 는 총 133억달러의 매출을 기록하였으며 전 세계적으로 약 129,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
TDK-Micronas
TDK-Micronas는 TDK 그룹 내 자기장 센서 및 CMOS 통합 제품의 중심입니다. TDK-Micronas는 25 년 이상의 자체 제조를 통해 센서 및 액추에이터 생산을 위한 운영 우수성을 확보하였으며 1993 년에 홀 효과 기반 센서를 CMOS 기술에 통합한 최초의 회사입니다. 그 이후 TDK-Micronas는 50 억 개 이상의 홀 센서를 자동차 및 산업 시장에 출하했습니다. 운영 본부는 Freiburg im Breisgau (독일)에 있으며 현재 TDK-Micronas는 약 1,000 명의 직원을 고용하고 있습니다.
연락처 및 지역 미디어
Global
Mrs. Julia ANDRIS
TDK-Micronas
Freiburg, Germany
+49 761 517 2531