TDK, 자동차 및 산업 응용 분야를 위한 새로운 ASIL C 지원 스트레이 필드 저항성 3D HAL® 센서 출시
- HAL 3930-4100(싱글 다이) 및 HAR 3930-4100(듀얼 다이)은 PWM 또는 SENT 출력 인터페이스와 강력한 스트레이 필드 보상 기능을 갖춘 정밀 홀 효과 위치 센서입니다.
 - 싱글 다이 센서는 ASIL C 지원 가능하며 최대 ASIL D에 이르는 자동차 안전 관련 시스템에 통합될 수 있습니다.
 - 대상 자동차 응용 분야로는 조향각 위치 감지, 변속기 위치 감지, 시프터 위치 감지, 섀시 위치 감지, 가속기 및 브레이크 페달 위치 감지가 있습니다.**
 
2023년 11월 28일
TDK Corporation 은 자동차 및 산업 응용 분야를 위한 새로운 HAL 3930-4100 및 HAR 3930-4100을 통해 Micronas 3D HAL® 위치 센서 제품군을 더욱 확대합니다. 두 센서는 모두 강력한 스트레이 필드 보상 기능을 갖춘 정밀 위치 감지 기능을 통해 PWM 또는 SENT 형태의 유연한 디지털 출력 인터페이스를 제공합니다. 싱글 다이 장치는 ISO 26262에 따라 SEooC (Safety Element out of Context) ASIL C 지원 장치로 정의되며 최대 ASIL D에 이르는 자동차 안전 관련 시스템에 통합될 수 있습니다. 이 센서는 조향각 위치 감지, 변속기 위치 감지, 시프터 위치 감지, 가속기 및 브레이크 페달 위치 감지와 같은 응용 분야에 적합합니다.** . 생산 시작은 2024년 1월로 예정되어 있으며 샘플은 현재 요청 시 제공 가능합니다.
두 센서는 모두 사용자 구성이 가능하여 적응성을 향상해주는 PWM 또는 SENT 출력 인터페이스를 제공합니다. 또한 센서는 다용도 하이/로우 스위치 구성을 갖춘 스위치 출력을 채택했습니다. 스위치 신호는 온도 또는 자기장 진폭과 같은 계산된 위치 데이터 또는 장치 신호 경로의 다른 소스에서 발생합니다. HAL 3930-4100 및 HAR 3930-4100은 모두 ASIL C 지원 부품이므로 신뢰성을 높이기 위해 시작 시 및 일반 운영 중에 셀프 테스트를 수행합니다. 이러한 테스트는 센서가 잘못된 측정값을 제공하는 것을 방지하거나 SENT 표준에 정의된 문제 또는 PWM 출력을 사용할 때 진단 레벨을 보고하도록 설계되었습니다.
HAR 3930-4100은 HAL 3930-4100의 듀얼 다이 버전으로, 완전한 중복성을 제공합니다. 이 센서에는 기계적 및 전기적으로 분리된 두 개의 독립 다이가 수직으로 중첩되어 있습니다. 이 두 다이는 거의 동일한 자기장을 측정하면서 동기화된 출력 신호를 보장합니다. 이 중복 설계는 단일 패키지에 탑재되어 시스템 비용을 절감하는 동시에 전반적인 신뢰성을 높여줍니다. 소형 PCB와 적은 수의 용접 접합부는 시스템 신뢰성을 더욱 강화해 줍니다. HAR 3930-4100은 편리하고 컴팩트한 SSOP16 패키지로 제공되며 싱글 다이 버전은 SOIC8 패키지에 탑재되어 있습니다.
HAL 3930-4100 및 HAR 3930-4100은 360° 각도 측정, 선형 이동 추적, 자석의 3D 위치 데이터와 같은 방대한 측정 기능을 제공합니다. 이 3D 위치 정보는 SENT 또는 2개의 PWM 출력을 통해 전송됩니다. 또한 센서에는 주로 섀시 위치 센서 응용 분야에 맞춤화된 모듈로(modulo) 기능이 탑재되어 있다. 이 기능을 사용하면 360° 측정 범위를 90°, 120°, 180°와 같은 작고 정밀한 구획으로 나눌 수 있다.
그 뿐만 아니라, 온칩 시그널 프로세싱 기능은 자기장 구성 요소에서 최대 2개의 각도를 계산하여 디지털 출력 신호로 변환한다. 이러한 유연성을 통해 고객은 메모리 프로그래밍 방식으로 게인, 옵셋, 참조 지점 등의 다양한 필수 매개변수를 세밀하게 조정하여 특정 자기 회로 요건을 원활하게 충족할 수 있습니다.
용어사전
- 스트레이 필드 보정: 최신 홀 효과 센서는 하이브리드 또는 전기 자동차(xHEV)의 전기 모터 또는 전력선에서 발생하는 방해 자기장의 영향을 받지 않아야 한다.
 
주요 애플리케이션*
- 조향각 위치 감지
 - 기어 시프터
 - 브레이크 스트로크 위치 센서
 - 변속기 시스템의 위치 감지
 - 주차 잠금 액추에이터
 
주요 기능 및 이점
- 스트레이 필드 저항성 360°C 회전형 및 선형 위치 감지(최대 35mm)
 - 회전형 설치에서 센서와 자석 간의 기계적 비정렬에 대한 높은 저항성
 - 페라이트 자석과 함께 회전형 설치를 지원하는 최적화된 설계
 - 기능적 안전성 응용 분야를 위한, ISO 26262에 따른 ASIL C 지원 SEooC
 - -40°C ~ 160°C의 광범위한 환경 온도 범위로 인해 자동차 애플리케이션에 적합
 
주요 데이터***
| 유형 | HAL 3930-4100 | HAR 3930-4100 | 
| 패키지 | SOIC8 | SSOP16 | 
| 출력 형식 | PWM, SENT SAE J2716 rev. 4, 스위치 | |
| 각도 오차 | ±0.6° @ 10 mT | |
| 자기장 진폭 범위 | 10 mT ~ 200 mT(측정 모드에 따라 다름) | |
| 안전 | ASIL C 지원, ISO 26262 표준에 따라 개발 | |
* HAL/HAR 39xy uses licenses of Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IlS).
** 당사 제품의 대상 응용 프로그램에 대한 언급은 시스템 수준에서 확인해야 하므로 목적 적합성 주장 없이 작성되었습니다.
*** 제품사용시 모든 파라메터 값에 대한 설정은 고객사측에서 테스트를 통해 검증되어야 함.
About TDK Corporation
TDK Corporation은 일본 도쿄에 기반을 둔 스마트 사회를 위한 전자 솔루션 분야의 세계적인 리더입니다. 재료 과학기술을 기반으로 구축된 TDK는  기술진보의 최전선을 이끌고 있으며 " Attracting Tomorrow " 를 모토로  사회 변화를 환영합니다. 전자 및 자성 제품의 핵심 소재 인 페라이트를 상용화하기 위해 1935 년에 설립되었으며 TDK의 포괄적이고 혁신주도적인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터와 같은 수동 부품은 물론 자기, 고주파, 피에조 및 보호 장치를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이러한 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda 제품 브랜드로 판매되고 있으며. TDK 는 자동차, 산업 및 소비자가전, 정보통신 기술의 시장에 중점을 두고 있으며 회사는 아시아, 유럽 및 북미, 남미지역에 설계 및 제조시설과 영업사무소 네트워크를 갖추고 있습니다. TDK社 는 2023년 회계년도에 USD 161억불 매출을 달성했으며, 전세계적으로 약 103,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
에서 다운로드 할수 있으며 제품에 대한 자세한 정보는 추후에 이용가능합니다https://www.micronas.tdk.com/ko/hal-39xy-1.
Contacts for regional media
Global
Ms. J. ANDRIS
TDK-Micronas
Freiburg, Deutschland
+49 761 517 2531