Trade News |
임베디드 모터 컨트롤러
|
PR1902
|

자동차 어플리케이션을 위한 확장된 메모리가 적용된 완전 통합 형 임베디드 모터컨트롤러를 소개 합니다

  • 64KB Flash 메모리와 4KB SRAM 용량을 갖춘 새로운 통합형 모터 컨트롤러
  • 스마트 액추에이터의 진단 기능에 있어서 완성차의 요구사항을 만족
  • 2019년 2월 26일 ~ 28일, 뉘른베르크(Nuremberg)에서 열릴 예정인 Embedded World 전시회에서 Hall 3A의 #483 부스에서 발표

2019년 2월 19일

TDK 는 소형 브러시 타입, 스텝퍼 또는 브러시리스 모터 구동을 위한 확장 플래시 메모리를 특징으로 하는 HVC 4420F제품으로 Micronas 임베디드 모터 컨트롤러 포트폴리오를 확장했습니다. 스마트 액추에이터 분야에서 새로 도입 된 진단 기능을 제공하기 위해 자동차 산업의 최신 요구 사항을 충족 시키도록 설계되었습니다. 샘플은 2019 년 3 월에 제공 될 예정이며, 생산 시작은 2020 년으로 계획되어 있습니다.

플래시 메모리 64KB, SRAM 4KB로 확장 한 HVC 4420F는 OEM의 기능 및 진단 요구가 증가함에 따라 이에 대한 솔루션이 될 수 있습니다. 현재 OEM은 진단에 대해서 자신의 아이디어와 접근 방식을 사용합니다. 여기에는 센서 데이터 통합 ​​전략, 액추에이터 상태 및 결과 활동이 포함됩니다. 필요한 데이터 분석을 보장하려면 소프트웨어 루틴을 구현 해야합니다. 소프트웨어 루틴은 기본 하드웨어 진단 기능을 활성화하는 동시에 OEM의 프레임 워크를 존중하여 적절한 통합을 보장합니다. 대용량 메모리와 내장 된 진단 기능 세트를 통해 HVC 4420F는 스마트 액추에이터 환경에서 고유 한 이러한 동작을 실행하기위한 저장 용량 및 처리 기능을 제공합니다.

새로운 HVC 4420F는 스마트 액추에이터 용 Micronas 고전압 컨트롤러 제품 군 (HVC)의 일부입니다. HVC 제품 군은 ARM® 표준 마이크로 컨트롤러 코어와 광범위한 추가 기능을 결합하여 자동차 애플리케이션 및 그 밖의 분야에서 사용하기위한 특히 작고 비용 효율적인 시스템 설계를 가능 하게합니다. 64 kB 플래시 메모리를 갖춘 32 비트 CPU 코어 (ARM® Cortex®-M3)로 구동되는 HVC 4420F는 타이머 / 카운터, 인터럽트 컨트롤러, 멀티 채널 ADC, SPI 및 진단 기능이 있는 고급 PWM을 포함하여 중요한 안전 관련 응용 분야에 활용하십시오. LIN 2.x 트랜시버가 내장 된 고급 LIN UART와 장치를 자동차 보드 넷 (5.4V - 18V)에 직접 연결하는 전압 조정기는 올인원 접근 방식을 반올림합니다. 여러 가지 전원 관리 모드는 전류 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다. 가상 스타 포인트 레퍼런스 (virtual star point reference), 전류 스케일링 (current scaling) 및 임베디드 프로그래머블 게인 증폭기 (programmable gain amplifier)와 같은 다양한 통합 디지털 및 아날로그 회로 유닛은 사용자가 외부 부품 수를 최소화 할 수 있도록 해줍니다

높은 처리 능력으로 HVC 4420F는 영구 자석 동기 모터 (PMSM) 용 공간 벡터 변조 (SVM), 센서 피드백 또는 센서리스 제어 기능이 있는 6 단계 정류 및 다양한 스테퍼 구성과 같은 복잡한 모터 제어 알고리즘을이 가능 합니다.

HVC 4420F는 정교한 통신, 모니터링 및 전원 관리 기능 (ASIL A 준비)과 구성 도구를 갖춘 생산 준비가 완료되고 유연한 매개 변수화가 가능한 펌웨어를 선택적으로 제공합니다. 고객은 펌웨어 기반의 애플리케이션 소프트웨어를 효율적이고 효과적으로 개발할 수 있으므로 출시 시간을 대폭 단축하여 모터와 컨트롤의 조합을 최적으로 설계 할 수 있습니다

HVC 4420F는 2019 년 2 월 26 일부터 28 일까지 뉘른베르크 (Nuremberg)에서 개최 된 Embedded World 전시회에서 Hall 3A의 TDK 부스 438에서 처음으로 선보일 예정이다.

용 어

  • SRAM = Static RAM, volatile memory without the need to refresh
  • Multichannel ADC = ADC with multiple input channels selectable
  • PWM = Pulse Width Modulation
  • LIN = Local Interconnect Network
  • UART = Universal Asynchronous Receiver Transmitter 

Main applications

  • Grille shutter
  • Smart valves and pumps
  • HVAC flaps

Main features and benefits

  • 완전 통합형
  • 완성차 진단기능 지원
  • 재사용성 및 유연성

Key data

 
부품 넘버HVC 4420F
패키지QFN40
동작온도 범위Automotive Grade-1
내장 프로세서ARM® Cortex M3®
구동 가능 전류Special peak drive up to 1 A
진단 기능Built-in support by hardware and software
샘플 가능 시기March 2019


TDK-Micronas 소개
TDK 그룹회사 인 TDK-Micronas는 감지 및 제어 분야에서 가장 선호되는 파트너입니다. TDK-Micronas는 전세계의 모든 주요 자동차 전자제품 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 그 중 다수는 장기적인 파트너십을 통해 지속적인 성공을 거두고 있습니다. 운영 본부는 Freiburg im Breisgau (독일)에 있습니다. 현재 TDK-Micronas는 약 1000 명의 직원을 고용하고 있습니다. TDK-Micronas 및 해당 제품에 대한 자세한 내용은 www.micronas.tdk.com 을 방문하십시오.

TDK Corporation 소개
TDK Corporation은 일본 도쿄에 본사를 둔 선도적인 전자 회사입니다. 1935 년에 설립되어 전자 제품 및 자성 제품의 핵심소재 인 페라이트를 상용화 하였으며 TDK의 포괄적인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터뿐만 아니라 자기소자, 고주파 및 압전 및 보호 소자와 같은 수동 소자를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda라는 제품 브랜드로 판매됩니다. TDK는 정보 통신 기술 및 자동차, 산업 및 소비자 전자 분야의 까다로운 시장에 중점을 두고 있습니다. 회사는 아시아, 유럽 및 북미 및 남미 지역에 설계 및 제조 위치 및 영업 사무소 네트워크를 보유하고 있습니다. 2018 회계 연도에 TDK는 총 매출 120 억 달러를 기록했으며 전 세계적으로 약 103,000 명의 직원을 고용하고 있습니다..

www.micronas.tdk.com/pressreleases 에서이 텍스트 및 관련 이미지를 다운로드 할 수 있으며
제품에 대한 자세한 내용은 www.micronas.tdk.com 에서 확인할 수 있습니다 

Contacts for regional media

Mrs. Julia ANDRIS

Global

TDK-Micronas
Freiburg, Germany

+49 761 517 2531