Trade News |

홀센서를 위한 새로운 센서 프로그래밍 툴

  • 새로운 자기 센서 프로그래머 MSP V1.0은 APB 1.5를 대체하고 Micronas 제품용 TDK 프로그래밍 툴 체인을 완성합니다.
  • 홀 센서 제품군 HAL 18xy, HAL / R 24xy, HAL 28xy 및 HAL / R / C 37xy에 적합
  • MSP V1.0은 고전류를 구동하고 PSI5 출력으로 최신 센서 세대를 처리 할 수 있습니다.

2018년 9월 27일

TDK Corporation은 마그네틱 센서 프로그래머 MSP V1.0을 사용하여 다양한 Micronas 홀 센서를 쉽게 프로그래밍 할 수 있도록 툴 체인을 확장합니다. 이 제품은 APB 1.5를 대체하고 USB 프로그래밍 키트 V1.01 및 HAL APB V5.1로 구성된 기존 프로그래머 라인을 보완합니다. 이 프로그래머는 특히 개발실에서 사용하도록 설계되었습니다. TDK는 이제 모든 프로그래밍 가능한 Micronas 센서를 지원하는 3 개의 전용 툴을 제공합니다. MSP는 9 월 중순부터 제공되며 TDK-Micronas의 판매 사무소 또는 www.micronas.tdk.com/sales 에 등록 된 유통 파트너 중 하나를 통해 주문할 수 있습니다.

새로운 MSP는 HAL 18xy, HAL / R 24xy, HAL 28xy, HAL / R / C 37xy 제품군의 모든 제품과 향후 출시될 앵글 센서에 적합합니다. 이 장치는 주로 위치 감지 또는 각도 측정, 스로틀 밸브, 가속 페달, EGR, 중립 기어 인식, 변속기 기어 센서, 굴곡 조명 및 조향각 응용 분야등의 자동차 애플리케이션에 사용됩니다. 또한 산업 전자 분야에서 프로그램 가능한 선형 센서 HAL 18xy 및 HAL 24xy는 전류 측정, 조이스틱, 로커 스위치 및 매니 폴드 확장 위치 측정 등에서도 사용됩니다.

이러한 고객 애플리케이션에서 시스템 성능을 최적화하려면 센서를 개별적으로 프로그래밍 해야합니다. 따라서 TDK는 해당 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다. 이전 제품과 비교하여 MSP는 고전류를 구동하고 PSI5 출력으로 최신 Micronas 센서를 처리 할 수 있으며 MSP는 RS-232 또는 USB 인터페이스를 통해 PC에 간단히 연결할 수 있습니다. TDK는 PC와의 통신을위한 명령 인터페이스를 지원하는 전용 소프트웨어를 제공합니다. 이를 통해 엔지니어링 목적이나 개발을 위한 특정 PC 소프트웨어를 구현할 수 있습니다. 프로그램 가능한 홀 센서 제품군 각각에 대해 LabViewTM 기반의 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하는 특정 소프트웨어가 존재합니다. 현재 APB 1.5를 사용중인 고객은 이전 소프트웨어 버전과 호환되는 새로운 MSP로 쉽게 전환 할 수 있습니다. 이 쉬운 프로그래밍 방식은 고객에게 향상된 생산성과 최적화 된 센서 성능을 제공합니다.

다양한 센서 제품군을위한 프로그래밍 소프트웨어는 무료로 제공됩니다. 등록후 TDK-Micronas의 온라인 서비스 포털 service.micronas.com에서 다운로드 할 수 있습니다.

용어

  • MSP = Magnetic Sensor Programmer
  • EGR = Exhaust Gas Recirculation
  • APB = Application Board
  • PSI5 = Peripheral Sensor Interface, a two-wire interface used to connect peripheral sensors to electronic control units in automotive electronics
  • RS-232 = Recommended Standard 232 (V24), a standard for serial communication data transmission

주요 어플리케이션

  • Programming of HAL 18xy, HAL/R 24xy, HAL 28xy, HAL/R/C 37xy

주요기능과 장점

  • Programming of latest sensors with PSI5-output
  • Compatible to previous software versions
  • Replaces APB 1.5

TDK-Micronas 소개
TDK 그룹회사 인 TDK-Micronas는 감지 및 제어 분야에서 가장 선호되는 파트너입니다. TDK-Micronas는 전세계의 모든 주요 자동차 전자제품 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 그 중 다수는 장기적인 파트너십을 통해 지속적인 성공을 거두고 있습니다. 운영 본부는 Freiburg im Breisgau (독일)에 있습니다. 현재 TDK-Micronas는 약 900 명의 직원을 고용하고 있습니다. TDK-Micronas 및 해당 제품에 대한 자세한 내용은 www.micronas.tdk.com 을 방문하십시오.

TDK Corporation 소개
TDK Corporation은 일본 도쿄에 본사를 둔 선도적인 전자 회사입니다. 1935 년에 설립되어 전자 제품 및 자성 제품의 핵심소재 인 페라이트를 상용화 하였으며 TDK의 포괄적인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터뿐만 아니라 자기소자, 고주파 및 압전 및 보호 소자와 같은 수동 소자를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda라는 제품 브랜드로 판매됩니다. TDK는 정보 통신 기술 및 자동차, 산업 및 소비자 전자 분야의 까다로운 시장에 중점을 두고 있습니다. 회사는 아시아, 유럽 및 북미 및 남미 지역에 설계 및 제조 위치 및 영업 사무소 네트워크를 보유하고 있습니다. 2018 회계 연도에 TDK는 총 매출 120 억 달러를 기록했으며 전 세계적으로 약 103,000 명의 직원을 고용하고 있습니다..

Article assets

Contacts for regional media

Mrs. Julia ANDRIS

Global

TDK-Micronas
Freiburg, Germany

+49 761 517 2531