TDK, 자동차 애플리케이션을 위한 새로운 고성능, 비용 효율적인 홀 효과 2D 위치 센서 제품군 공개
- HAL/HAR 35xy*는 안전이 중요한 자동차 애플리케이션을 위한 향상된 기능을 갖춘 ASIL C 지원, 스트레이 필드 저항성 홀 효과 2D 위치 센서 제품군입니다.
 - 새로운 센서에는 아날로그(선형, Ratiomatric) 및 디지털(PWM, SENT 및 스위치) 출력 인터페이스가 있는 싱글 다이 버전(HAL 3550)과 듀얼 다이 버전(HAR 3550)이 있습니다.
 - 플래그십 Micronas HAL/HAR 39xy 제품군을 기반으로 설계되었으며 성능이나 기능 안전 성능은 그대로 유지하면서 더욱 비용 효율적인 옵션을 제공합니다.
 - 주요 대상 애플리케이션은 스티어링 휠 , 브레이크 및 가속 페달, 밸브, 섀시 Position 감지**입니다.
 
2025년 4월 8일
TDK Corporation에서 자동차 및 산업용 애플리케이션을 위한 스트레이 필드 저항성 Micronas HAL/HAR 35xy* 2D 홀 효과 위치 센서 제품군을 출시합니다. HAL/HAR 39xy 시리즈의 성공을 기반으로 한 이 새로운 센서는 선형 및 각도 애플리케이션에서 스트레이 필드 저항성 2D 위치 감지에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 향상된 기능과 성능을 제공합니다. HAL/HAR 39xy 제품군은 높은 유연성, 다양한 기능 및 인터페이스, 우수한 성능에 중점을 두는 반면, HAL/HAR 35xy는 기능 안전 및 성능에 대한 높은 기준을 유지하면서 유연성을 줄인 핵심 기능 세트가 필요한 메인스트림 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 다양한 프로그래밍과 높은 정확도를 갖추고 ISO 26262를 준수하는 HAL/HAR 35xy는 가속 페달, 브레이크 페달 또는 브레이크 스트로크 센서, 조향각센서, 스로틀 등의 밸브, 변속 위치, 비접촉 전위차계, 변속기 위치 및 섀시 높이 측정 등 안전이 중요한 자동차 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다.** 생산은 2025년 6월에 시작될 예정입니다. 샘플은 요청 시 제공 가능합니다.
새로운 제품군의 첫 번째 센서는 단일 다이 버전인 HAL 3550과 단일 패키지에 두 개의 독립 다이를 탑재해 완전한 이중화를 제공하는 듀얼 다이 버전인 HAR 3550으로 구성됩니다. 새로운 센서 제품군은 ISO 26262를 준수하는 개발의 엄격한 기능 안전 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. HAL 3550 및 HAR 3550은 안전 요소(SEooC)로 정의되며 ASIL C를 지원하므로 최대 ASIL D의 자동차 안전 관련 시스템에 통합하는 데 적합합니다.
HAL 3550 및 HAR 3550은 정밀한 위치 측정을 위해 설계된 고해상도 위치 센서로, 수동 전선 단선 감지 기능이 있는 선형 아날로그 출력과 구성 가능한 PWM 또는 SENT 출력이 특징입니다. SENT 모드는 일시 정지 펄스가 있거나 없는 메시지를 지원하며, SAE J2716 rev. 4 표준을 준수하며 tick 타임 및 프레임 형식과 같은 사용자 지정 가능합니다. PWM 출력은 0.1kHz~2kHz 범위의 주파수 출력을 제공합니다. 또한 HAL/HAR 3550은 계산된 위치 정보 또는 신호 경로를 따라 온도 또는 자기장 진폭과 같은 기타 소스에서 파생된 스위치 출력(오픈 드레인)을 제공합니다. 사용자는 특정 애플리케이션의 요구 사항에 맞게 켜기/끄기 스위칭 포인트, 스위치 로직 및 극성을 정의할 수 있습니다.
전체 360° 각도 범위와 자석의 선형 움직임을 측정할 수 있는 이 센서는 섀시 위치 센서 애플리케이션에 특히 적합하며, 360° 측정 범위를 90°, 120° 또는 180°의 하위 세그먼트로 나눌 수 있는 모듈로 기능을 갖추고 있습니다.
HAL/HAR 3550은 홀 기술을 활용하여 수직 및 수평 자기장 성분을 측정하고 홀 플레이트 배열을 통해 외부 자기 스트레이 필드를 효과적으로 억제합니다. 회전 각도 측정에는 간단한 저비용 2극 페라이트 자석으로 충분하며, 축 끝단 구성에 이상적으로 배치할 수 있습니다. 또한 센서는 Off-Axis 측정시도 스트레이 필드를 억제합니다.
칩에 내장된 신호 처리 기능은 자기장 구성 요소에서 Die당 하나의 각도를 계산합니다. 그런 다음 이 정보는 아날로그 또는 디지털 출력 신호로 변환됩니다. 게인, 오프셋, 기준 위치와 같은 주요 특성은 프로그래밍 가능한 비휘발성 메모리를 통해 자기 회로에 맞게 조정할 수 있습니다.
차량용 및 산업용 애플리케이션용으로 설계된 이 센서는 -40°C ~ 150°C의 주변 온도 범위에서 작동합니다. 이 센서는 싱글 다이 버전의 경우 SOIC8 SMD 패키지로, 듀얼 다이 버전의 경우 TSSOP16 SMD 패키지로 제공됩니다.
주요 응용 분야**
- 가속 페달
 - 브레이크 페달 위치/브레이크 스트로크 센서
 - 조향 각도
 - 밸브 위치(예: 스로틀)
 - 변속 위치
 - 비접촉식 전위차계
 - 변속기 위치 감지
 - 섀시 높이
 
주요 기능 및 이점***
- 최대 360°의 정확한 각도 측정 및 선형 위치 감지
 - 자기 스트레이 필드 보상
 - 기능 안전 애플리케이션 지원을 위한 ISO 26262에 따른 SEooC ASIL C 지원
 - 4V~18V의 넓은 공급 전압 범위
 - 과전압 및 역전압 보호
 - VSUP에서 저전압 및 과전압 감지
 - 고객이 구성 가능한 아날로그(12비트), PWM 또는 SENT 출력 또는 고객이 구성 가능한 스위칭 레벨을 갖춘 추가 스위치 출력(오픈 드레인)
 - 주변 온도 -40°C ~ 150°C에서 작동합니다.
 - 센서의 출력 핀을 통한 프로그래밍. 추가 프로그래밍 핀이 필요하지 않음
 - 출력 게인 및 오프셋, 기준 위치, 온도에 따른 오프셋 등 다양한 구성 가능한 신호 처리 매개변수
 
| 유형 | 패키지 | 출력 형식 | 각도 오차 | 자기장 세기 | 안전 | 
|---|---|---|---|---|---|
| HAL 3550 | SOIC8 | Analog, SENT, PWM and Switch | ±0.9° | 10 mT … 200 mT | ASIL C ready, developed according to ISO 26262:2018 | 
| HAR 3550 | TSSOP16 | 
* HAL/HAR 39xy and HAL/HAR 35xy use licenses of Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IlS).
** 당사 제품의 대상 응용 프로그램에 대한 언급은 시스템 수준에서 확인해야 하므로 목적 적합성 주장 없이 작성되었습니다.
*** 제품사용시 모든 파라메터 값에 대한 설정은 고객사측에서 테스트를 통해 검증되어야 함.
About TDK Corporation
TDK Corporation은 일본 도쿄에 기반을 둔 스마트 사회를 위한 전자 솔루션 분야의 세계적인 리더입니다. 재료 과학기술을 기반으로 구축된 TDK는  기술진보의 최전선을 이끌고 있으며 " Attracting Tomorrow " 를 모토로  사회 변화를 환영합니다. 전자 및 자성 제품의 핵심 소재 인 페라이트를 상용화하기 위해 1935 년에 설립되었으며 TDK의 포괄적이고 혁신주도적인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터와 같은 수동 부품은 물론 자기, 고주파, 피에조 및 보호 장치를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이러한 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda 제품 브랜드로 판매되고 있으며. TDK 는 자동차, 산업 및 소비자가전, 정보통신 기술의 시장에 중점을 두고 있으며 회사는 아시아, 유럽 및 북미, 남미지역에 설계 및 제조시설과 영업사무소 네트워크를 갖추고 있습니다. TDK社 는 2024년 회계년도에 USD 146억불 매출을 달성했으며, 전세계적으로 약 101,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
에 대한 자세한 정보는 추후에 이용가능합니다https://www.micronas.tdk.com/ko/products/angle-sensors/hal-35xy.
Contacts for regional media
Global
Ms. J. ANDRIS
TDK-Micronas GmbH,
Freiburg, Germany
+49 761 517 2531