TDK, 정밀한 모터 속도 및 방향 감지를 위한 이중 출력 3D 홀 효과 스위치 제품군 출시
- 자동차 및 산업용 애플리케이션의 속도 및 방향 감지를 위한 이중 출력 3D 홀 효과 스위치
- 3D HAL 기술 및 위상 독립적 신호 생성을 통한 유연한 센서 배치
- ASIL B 지원, 확장된 온도 범위, 강력한 EMC 복원력을 갖춘 견고한 설계
2026년 5월 28일
TDK Corporation 에서 자동차 및 산업용 애플리케이션의 속도 및 방향 감지를 위해 설계된 공장 프로그래밍 가능 홀 효과 스위치 센서인 Micronas HAL 13xy 제품군을 출시합니다. TDK-Micronas의 입증된 3D HAL 기술을 활용하는 HAL 13xy는 픽셀 셀에 3개의 직교 홀 소자(X, Y, Z)를 배치하여 자석 극 간격 및 에어 갭과 본질적으로 독립적인 90° 위상 분리(직교 신호)를 제공합니다. 이 설계를 통해 두 개의 자기장 구성 요소를 동시에 측정할 수 있으므로 제조업체는 센서와 자석을 배치할 때 최대한의 유연성을 확보할 수 있습니다.
자동차 부문의 경우 HAL 13xy 제품군은 시트 트랙 모터, 선루프 드라이브, 테일게이트 모터, 밸브 위치, 스티어링 칼럼 모터, 스티어링 회전 수 감지, 끼임 방지 기능이 있는 윈도우 리프터 등의 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. * 생산 시작은 2026년 10월로 예정되어 있습니다. 샘플 제공 가능합니다.
HAL 13xy는 직교 속도/속도 또는 속도/방향 신호에 맞게 구성할 수 있는 두 개의 독립적인 오픈 드레인 출력을 제공합니다. 이 유연한 출력 구성은 정밀하고 안정적이며 공간 절약형 감지 기술이 필요한 애플리케이션에서 소형 전기 모터 제어를 지원합니다. 견고한 디자인과 다양한 출력을 갖춘 HAL 13xy는 부드러운 모션 제어, 높은 안전 기준, 향상된 사용자 편의성을 지원합니다.
견고성과 장기적인 신뢰성을 위해 설계된 HAL 13xy는 -40°C ~ 170°C 접합 온도에서 작동하고 3.0V ~ 24V의 넓은 공급 전압 범위를 지원하며 40V 로드 덤프 견고성, -18V 역전압 보호, 단락/열 보호 등 강력한 보호 기능을 제공합니다. 이 장치는 공급 전압과 온도 변화에 따라 일정한 스위칭 포인트를 유지하여 까다로운 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다. 자동차 전자장치에 대한 AEC-Q100 표준 인증을 받았으며 ISO 및 IEC 요구 사항에 따라 높은 EMC 복원력을 제공합니다.
상황 외 안전 요소(SEooC)로서 연속 내장형 자체 테스트(BIST)가 통합된 HAL 13xy는 ISO 26262에 따라 ASIL B를 지원하므로 자동차 안전 관련 시스템에 통합하는 데 적합합니다. 이 센서는 최대 40kHz의 정적 자기장과 동적 자기장 모두에서 작동하며 다양한 온도 계수 옵션 덕분에 다양한 페라이트 및 후면 접지 자석 유형과 호환됩니다.
소형 5핀 SOT23 패키지, 높은 ESD 견고성(최대 4kV HBM), 구성 가능한 감지 축을 갖춘 HAL 13xy 제품군은 엔지니어에게 공간 제약적인 자동차 및 산업용 애플리케이션에서 정밀한 모터 제어 및 위치 감지를 위한 다목적의 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
용어사전
- 3D HAL 기술: 유연한 자기장 측정을 위한 3개의 직교 홀 소자를 갖춘 TDK-Micronas의 독점적인 3D 홀 효과 감지 기술
- 직교 출력: 정밀한 속도 및 방향 감지를 위해 90° 위상차를 갖는 두 개의 신호 사용
주요 응용 분야*
- 시트 트랙 모터
- 선루프 모터
- 테일게이트 모터
- 밸브 위치
- 스티어링 칼럼 모터
- 스티어링 회전 수 감지
- 끼임 방지 기능이 있는 창문 리프터
주요 기능 및 이점**
- 두 개의 직교 자기장 구성 요소의 동시 측정를 위한 이중 출력 3D 홀 효과 스위치
- 극 간격과 에어 갭에 구애받지 않는 유연한 센서 및 자석 배치
- 직교(속도/속도) 또는 속도/방향 출력으로 구성 가능
- 3.0V~24V의 넓은 공급 전압 범위
- 접합 온도 -40°C ~ 170°C에서 작동
- 40V 로드 덤프 견고성 및 -18V 역전압 보호
- 연속 내장형 자체 테스트(BIST) 및 단락/열 보호 기능
- ISO 및 IEC 표준을 준수하는 높은 EMC 성능
- 최대 4kV HBM의 높은 ESD 견고성
- 소형 5핀 SOT23 패키지
- AEC-Q100 자동차 표준 인증 획득
- ISO 26262에 따른 SEooC ASIL B-ready
| 유형 | 패키지 | 출력 형식 | 공급 전압 | 안전 |
|---|---|---|---|---|
| HAL 13xy | SOT23 | 오픈 드레인 | 3.0V ~ 24V | ASIL B 지원, ISO 26262:2018에 따라 개발 |
* 당사 제품의 대상 응용 프로그램에 대한 언급은 시스템 수준에서 확인해야 하므로 목적 적합성 주장 없이 작성되었습니다.
** 제품사용시 모든 파라메터 값에 대한 설정은 고객사측에서 테스트를 통해 검증되어야 함.
Article assets
지역 미디어 담당자 연락처
다운로드
제품에 대한 자세한 정보는 추후에 이용가능합니다 https://www.micronas.tdk.com/en/products/hall-switches/hal-13xy.
TDK Corporation 정보
TDK Corporation(TSE:6762)은 일본 도쿄에 본사를 둔 글로벌 기술 회사이자 전자 산업의 혁신 리더입니다. TDK는 "In Everything, Better (모든 것에서 더 나은)"라는 슬로건으로 삶, 산업 및 사회의 모든 측면에서 더 나은 미래를 실현하는 것을 목표로 합니다. 90년 넘게 TDK는 보이지 않는 곳에서 성장해 왔습니다. 페라이트 코어의 선구자에서 카세트 테이프로 시대를 정의하며 세대를 형성해온 우리는, 이제 첨단 부품, 센서, 배터리로 디지털 시대를 이끌며 더 스마트하고 지속 가능한 미래를 향해 나아가고 있습니다. 비전, 용기 및 상호 신뢰를 바탕으로 구축된 스타트업 사고방식인 TDK 벤처 정신으로 뭉친 전 세계 TDK의 열정적인 팀원들은 우리 자신, 고객, 파트너 및 세계를 위해 더 나은 것을 추구합니다. 오늘날 TDK의 최첨단 기술은 산업 응용 분야, 에너지 시스템, 전기 자동차, 스마트폰 및 게임에 이르기까지 현대 생활의 핵심에 있습니다. TDK의 포괄적이고 혁신적인 포트폴리오에는 최첨단 수동 부품, 센서 및 센서 시스템, 전원 공급 장치, 리튬 이온 및 전고체 배터리, 마그네틱 헤드, AI 및 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션 등이 포함되며 수많은 시장을 선도하는 제품을 갖추고 있습니다. 이 제품은 TDK, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI 및 ATL 제품 브랜드로 판매됩니다. TDK는 AI 생태계를 핵심 전략 영역으로 자리매김하고 자동차, 정보 통신 기술, 산업 장비 부문 전반에 걸친 글로벌 네트워크를 활용하여 광범위한 분야에서 사업을 확장합니다. 2026 회계연도에 TDK는 총 매출 166억 달러(약 25조원)를 기록했으며 전 세계적으로 약 107,000명의 직원을 고용하고 있습니다.