线性霍尔传感器

线性霍尔传感器系列概述

线性霍尔传感器在以下方面与开关不同:根据磁场,输出信号并没有一个分离的开关状态,而是提供一个和磁场强度成比例的输出。这个输出信号可以以输出电压的方式传输,比如脉宽调制,甚至总线协议(LIN,SENT)。

选型指南

请参阅我们的选型指南获取进一步的产品信息

 

线性霍尔传感器

  • HAL 18xy
    • TJ = -40 to 170 °C
    • TO92 package
    • Value-optimized
    HAL 1870
    • Programmable (EEPROM)
    • PWM output
    HAL 1880
    • Programmable (EEPROM)
    • Ratiometric analog output
    HAL 1881/82/83
    • Pre-configured sensitivity (EEPROM)
    • Ratiometric analog output
    HAL 1890
    • Programmable (EEPROM)
    • SENT interface (SAE J2716 Rev. 4)
  • HAL 8xy
    • 结温= −40 to 170 °C
    • TO92或SOIC8封装
    • 可编程(EEPROM)
    HAL 83x
    • 模拟输出
    HAC 830
    • Integrated Caps
    • High accuracy
    • Analog output
  • HAL 24xy
    • 结温= −40 to 170 °C
    • TO92封装
    • 可编程
    HAL 2420
    • 2-point calibration
    HAL 2421
    • 低噪音输出电压
    • TJ = -40 to 140 °C
    HAL 2425
    • 2点标定
    • 最多可达16个定位点的线性化
    HAL 2455
    • 2点标定
    • 16个定位点
    • PWM输出
  • HAR 24xy
    • Dual-Die Hall sensors with in-package redundancy
    • TSSOP14 package
    • 2-point calibration
    • 16 setpoints
    • PWM output
  • HAL 28x
    • 结温= −40 to 170 °C
    • TO92封装
    • 可编程(EEPROM)
    • High-precision sensors
    • Built-in RISC processor
    • Digital signal processing
    • Built-in temperature sensor
    HAL 2850
    • PWM输出
    • 12位分辨率

此类下的所有产品

Product Package Temp. Range Interface Ordering Code
HAC 830 TO92UP -40°C-170°C Analog HAC830CV-A
HAL 1870 TO92UA -40°C-170°C PWM HAL 1870UA-A
HAL 1880 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1880UA-A
HAL 1881 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1881UA-A
HAL 1882 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1882UA-A
HAL 1883 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1883UA-A
HAL 1890 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire, SENT HAL1890UA-A
HAL 2420 TO92UT -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2420UT-A
HAL 2420 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2420DJ-A
HAL 2425 TO92UT -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2425UT-A
HAL 2425 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2425DJ-A
HAL 2455 TO92UT -40°C-170°C PWM HAL2455UT-A
HAL 2455 SOIC8 -40°C-170°C PWM HAL2455DJ-A
HAL 830P TO92UT -40°C-170°C Analog HAL830PUT-A
HAL 835P TO92UT -40°C-170°C Analog, PWM HAL835PUT-A
HAR 2425 TSSOP14 -40°C-170°C Analog HAR2425GP-A
HAR 2455 TSSOP14 -40°C-170°C PWM HAR2455GP-A