Trade News |

结合了多维度测量和冗余的Micronas双路输出霍尔传感器

TDK Micronas Visual

新的小尺寸SOIC8封装HAR 37xy霍尔效应传感器为高要求的汽车和工业应用提供高精度角度和线性位置测量功能和冗余。

2015年9月29日,弗莱堡— Micronas 于今日宣布其直接角度传感器产品系列HAL 37xy的延伸产品,双路输出的HAR 37xy。该产品在SOIC8封装中集成了两个完全汽车合规的高精度直接角度和线性位置测量输出,满足最高要求的汽车和工业应用要求。HAR 37xy传感器按照ISO26262规定支持高安全要求的汽车应用,在小封装中支持真正的冗余。

该产品非常适合汽车和工业应用中的直接角度测量和线性位置测量,环境温度从–40 °C 到170 °C。可以应用于变速箱中的离合器位置探测,车身高度模块,和其他多种应用,诸如引擎气体管理(废气再循环),节气门位置,涡轮增压激励器。产品具有抗温度变化的非易失性内存。

每件HAR 37xy都有两个输出片,粘在一起,有电接触补偿设计(叠模)。它们在机械和电子上都完全独立工作。两个输出分别在产品的两端以避免其间短路。叠模设计的好处在于两个霍尔元件几乎探测同样的磁场,保证同步的输出信号。

小尺寸封装中的冗余方案降低客户的系统成本,同时也提高了系统稳定性,因为PCB较小,焊点也更少。客户在装配时可以选择单路或者双路。双路的HAR 37xy和其来源产品单路的HAL 37xy都是SOIC8封装,这能带来很大的好处:已使用单路版本的客户可以几乎不用做什么重新设计,可以延用同样的磁电路和模块,实现产品快速上市。并且由于双霍尔元件X/Y相同的位置设计,客户可以使用比竞争对手方案更小的磁铁。

HAR 37xy独特的“虚拟补偿”参数帮助客户进一步节约磁铁成本。这一特性支持长度在10毫米以下的磁铁测量上至40毫米的线性位移,这在不损失性能的情况下将磁铁尺寸大约减小了百分之三十。轻易实现了小磁铁高精度测量。

优异的角度测量性能取决于估计水平方向和垂直方向磁场强度的能力。HAR 37xy采用所谓的像素片,包含一个水平(BZ)片和两个垂直(BX,BY)片。垂直于芯片表面的磁场由水平片捕捉。

我们从今日起提供HAR 37xy样品。易用的基于LabViewTM软件和高质量的应用笔记能帮助即使是初学的系统设计者加快开发速度。

产品于2016年初计划量产。

 

产品视频

 


关于Micronas
Micronas(瑞士证券交易所代号:MASN)是全球最受欢迎的汽车和工业领域的智能芯片系统方案提供商。Micronas服务全球所有主要的汽车电子客户,并且与其中许多保持了长久成功的合作关系。我们的控股公司总部在瑞士苏黎世,运营总部位于德国弗莱堡。目前,Micronas集团约有900名员工。请参阅www.micronas.tdk.com了解关于Micronas和相关产品信息。


更多信息请垂询
Julia Andris
公共关系经理
电话:+49 761 517 2531
电子邮件:media@micronas.com