Trade News |

Micronast推出增强功能的HVC4223F用于小尺寸驱动电机

TDK Micronas Visual

弗莱堡,2015年5月12日,Micronas今天宣布推出其第二代嵌入式电机控制器的第一款产品HVC4223F。该产品是设计一个高效、紧凑和高性价比的汽车和工业电机应用的关键所在。因为电桥的高度集成,HVC 4223F以前所未有的集成度和灵活性将对无刷、有刷、步进式电机的直接驱动能力放进一个邮票四分之一大小的封装里。我们从今天起提供HVC 4223F的工程样品。

汽车上的电机数量越来越多,并且汽车客户对智能电子执行器越来越关注。Micronas提供一款符合汽车要求的一体式产品来有效率地控制各种电机。它可以用来设计小尺寸、高效率、静音和高性价比电子执行器应用,比如HVAC翻片、进气格栅片、泵、气冷扇、自适应头灯等很多。“6x6小引脚无铅QFN40封装对外部附加部件的要求很低,这降低了软件投入,大大降低了Micronas产品用户的成本。”Micronas汽车副总裁Dirk Behrens说道,“有了工业标准的ARM Cortex-M3™核心和艺术级开发工具,这一新的电机控制产品确保了客户符合汽车生产要求的软件实施,也加快产品上市时间。”

HVC 4223F是以混合信号高电压CMOS技术开发的,其集成程度非常独特。各种集成的数字和模拟部件,包括带虚拟起始点参考、诊断和保护功能的比较器,可编程增加值放大器,A/D转换器,最高40伏的嵌入式稳压器,以及6个半桥来驱动高电流。HVC 4223F直接连接电机转子而无需外部MOSFET,可以直接12V供电,不用外部稳压器。内部的LIN收发器可以直接连在LIN总线上。ARM Cortex-M3核心为优化的电机尺寸扭矩比实现复杂的电机通讯。这使得Micronas客户做出更紧凑的复杂电机控制应用。

Micronas 于5月19-21日在德国纽伦堡传感器和测试展第二展厅302展位展示HVC4223F。

关于Micronas
Micronas(瑞士证券交易所代号:MASN)是全球最受欢迎的汽车和工业领域的智能芯片系统方案提供商。Micronas服务全球所有主要的汽车电子客户,并且与其中许多保持了长久成功的合作关系。我们的控股公司总部在瑞士苏黎世,运营总部位于德国弗莱堡。目前,Micronas集团约有900名员工。请参阅www.micronas.tdk.com了解关于Micronas和相关产品信息。

更多信息请垂询
Julia Arnold
公共关系经理
电话: +49 761 517 2531
电子邮件: media@micronas.com