Trade News |
嵌入式电机控制器
|
PR2502
|

TDK推出第一款嵌入式栅极驱动器- 加强EV热系统效率

  • 适用于热交换系统中由 LIN 控制的汽车鼓风机、泵和风扇*
  • 亦可用于座椅、车门、尾门和充电门的智能 BLDC 执行器*
  • 全面支持矢量控制(FOC)算法,从而实现低噪高效运行

2025 年 4 月 10 日

TDK 株式会社 通过推出全新 HVC 5481G,进一步拓展其 Micronas HVC 5x 嵌入式电机控制器系列在汽车应用领域的功能。HVC 5481G 是一款可编程Soc栅极驱动芯片,用于控制带有 6 个 N 通道 FET 的外部功率桥,从而驱动各类执行器、风扇和泵。*HVC 5481G 样品现已上市,预计 2026 年开始批量生产。

HVC 5481G SoC 与现有的 HVC 5x 系列软件兼容,并集成一个配备 64 KB 闪存和 8 KB SRAM 的 ARM® Cortex®-M3 CPU。它能够直接从 12 V 汽车供电轨取电,并集成了 LIN 收发器以实现通信功能。IC 支持多种电机控制算法,涵盖利用 BEMF 检测的无传感器 6 步换相以及单分流 FOC 算法。该设备配备 7 个通用 IO 引脚、内部定时器和捕获比较寄存器,可与 Micronas 霍尔效应或 TDK TMR 传感器实现无缝对接。

HVC 5481G 采用紧凑的 5×5 mm PQFN32 封装,并依据 AEC-Q100 标准的一级标准认证,为中功率 BLDC 应用提供了可靠且高效的解决方案。凭借其坚固耐用的设计和先进的功能特性,HVC 5481G 成为汽车和工业应用领域的理想之选,可确保系统的高性能与高适应性。

术语表

  • ADC:模数转换器
  • BLDC:无刷直流电机
  • FOC:矢量控制
  • CPU:中央处理器
  • AEC-Q100:汽车应用场景合格标准
  • 一级:环境温度 125℃,工作结点温度 150℃
  • HVC:高压微控制器
  • LIN:面向汽车应用场景的本地互连网络
  • QFN:四平无引脚封装

主要应用*

  • 汽车应用中的鼓风机、泵和风扇
  • 基于 LIN 的座椅移动装置
  • 用于车门和尾门的高智能高功率执行器

主要特点和效益**

  • 高度集成,低 BOM 成本

 

TypePackageMotor 
terminals
Drive 
current
Current 
measurement
Micro-
controller
Flash 
memory
SRAMEEPROM 
(emulated)
NVR 
(Non-Volatile Register)
HVC 5481GPQFN32DC or BLDC (3phase)From 3 A to 50 ASingle shuntARM® Cortex®-M364 KB8 KB2056 byte1028 byte

* 我们并不宣告我们所提及产品的目标应用适合任何用途,因为这必须在系统级别进行检查。
** 所有操作参数必须由客户的技术专家根据每个应用来验证.

地区媒体联系方式

Julia ANDRIS
Global
TDK-Micronas GmbH, Freiburg, Germany
+49 761 517 2531

关于TDK公司

TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球化先进电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,旨在将用于电子和磁性产品的关键材料铁氧体予以商业化。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2024财年,TDK的销售总额为146亿美元,全球雇员约为101,000人。