Funktion

Embedded Motor-Controller

Embedded Motor-Controller

Die High-Voltage-Controller von TDK‑Micronas kombinieren einen Standard-Mikroprozessor-Core mit einer Vielzahl von Zusatzfunktionen, die bisher nur mit Hilfe externer Schaltungselemente realisierbar waren. Der HVC 4223F und der HVC 4420F sind als Embedded Motor-Controller für Smart Actuators ausgelegt. Sie eignen sich dank ihres hohen Integrationsgrads ideal zur Entwicklung kompakter und kosteneffizienter Systemkonzepte für den Einsatz im Automobil und in weiteren Anwendungen (Industrie, Messtechnik, etc.). Der Ersatz konventioneller mechanischer Antriebe durch „On-Demand“-Elektroantriebe und die Forderung des Marktes nach effizienten Elektromotoren sind die wichtigsten Gründe für eine zunehmende Nachfrage nach kosteneffizienten Systemlösungen zur Motoransteuerung. 
Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit, Reduktion von Gewicht und Gesamtabmessungen sind weitere Schlüsseleigenschaften, die vor allem für Automotive-Anwendungen vorausgesetzt werden, wie z.B. bei der Klappensteuerung in der Klimaanlage (HVAC). Dank gesteigerter Effizienz sowie verminderter akustischer und elektromagnetischer Emissionen gewinnen bürstenlose Elektromotoren (BLDC) durch den Ersatz von Bürstenmotoren (BDC) und Schrittmotoren stets weitere Marktanteile. Die High-Voltage-Controller von TDK‑Micronas enthalten fast alle Schaltungskomponenten für die Ansteuerung von Elektromotoren. So kann auf zusätzliche externe Bauelemente verzichten werden. Neben der UART-Schnittstelle, ermöglichen integrierte Netzwerkfunktionen die Steuerung über einen LIN-Bus für ein breiteres Spektrum von Anwendungen wie z.B. entfernt positionierte Smart Actuators. Durch Verringerung der Anzahl externer Komponenten auf ein Minimum und dank der flexiblen Peripherieschaltungen des Produkts ist eine direkte Ansteuerung von Elektromotoren (mit Bürsten oder bürstenlos) möglich – entweder über drei vollständig integrierte Halbbrücken oder mit Hilfe externer MOSFET-Halbbrücken. Dank dieser Flexibilität bei der Ansteuerung von Elektromotoren bieten die HVC Motor-Controller effektive Systemlösungen für kleine und mittelgroße Elektromotoren unter Verwendung einer gemeinsamen Produktplattform. 
Dies gibt unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil durch die große Zeitersparnis in der Umsetzungsphase und den verringertem Ressourcenbedarf im Entwicklungsprozess bei unterschiedlichen Anwendungen.

Produkte nach Anwendungsfeld